สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
(85 กลุ่มสินค้า)
ที่ยึดสายรัดสายเคเบิลยึดด้วยสกรูหรือหมุดใช้งานได้ง่ายโดยการยึดด้วยสกรูและให้ความแข็งแรงในการจับยึดมัดสายไฟในระดับสูงสุด
PCB - Mounting Feet - Screw Down
ตัวแยกตัวผู้ / ตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกหกเกลี่ยมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง
กุญแจที่เหมาะกับชุดสกรูหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ มีวัสดุที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของการใช้งาน ตัวเลือกนี้เหมาะกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ล็อคแล้วหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ
ขาตั้งกันกระแทกยึดด้วยสกรูเป็นแบบฝังเพื่อใช้เป็นขาตั้งสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กและสินค้าขายปลีกอื่นๆ ขาตั้งเหล่านี้ยึดด้วยสกรู สลักเกลียว หรือหมุดย้ำเพื่อประกอบและทำจากวัสดุป้องกันการขีดข่วนเพื่อป้องกันพื้นผิว
ขาตั้งปรับประดับฝาครอบชุบโครเมี่ยมเหล่านี้เป็นโซลูชันราคาประหยัดสำหรับการใช้งานที่มีน้ำหนักเบาบนพื้นผิวที่ไม่เรียบเล็กน้อย รวมถึงเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ชั้นวางของ จุดแสดงสินค้า ตู้เก็บของ และเครื่องจักรขนาดเล็ก กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ทำจากโพลีเอทิลีน (PE) สีดำฝาครอบชุบโครเมี่ยม
ขาตั้งปรับประดับเครื่องจักรเป็นโซลูชันราคาประหยัดสำหรับการใช้งานที่มีน้ำหนักเบา ใช้ขาปรับระดับเหล่านี้กับเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ชั้นวางของ จุดแสดงสินค้า ตู้เก็บของ และเครื่องจักรขนาดเล็ก
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียวพร้อมฐานหมุนพลาสติกปรับพื้นผิวไม่เรียบและระดับเครื่องมือ เครื่องจักร ชั้นวางอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งานที่คล้ายกัน แผ่นรองแบบหมุนที่ชัดเจนและมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ช่วยให้ปรับระดับและรองรับได้อย่างมั่นคง
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียวพร้อมฐานหมุนพลาสติกปรับพื้นผิวไม่เรียบและระดับเครื่องมือ เครื่องจักร ชั้นวางอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้งานที่คล้ายกัน แผ่นรองแบบหมุนที่ชัดเจนและมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ช่วยให้ปรับระดับและรองรับได้อย่างมั่นคง
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียวพร้อมฐานแข็งพลาสติกปรับพื้นผิวไม่เรียบและระดับเครื่องมือ เครื่องจักร ชั้นวางอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งานที่คล้ายกัน ฐานพลาสติกให้พื้นผิวเรียบที่ไม่ขัดสีซึ่งช่วยปกป้องพื้น
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียวพร้อมฐานโลหะแข็งเป็นโซลูชันราคาประหยัดสำหรับการใช้งานที่มีน้ำหนักเบา ใช้ขาตั้งปรับระดับเหล่านี้กับเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ชั้นวางของ จุดแสดงสินค้า ตู้เก็บของ และเครื่องจักรขนาดเล็ก
กลุ่มผลิตภัณฑ์ขาตั้งปรับระดับแบบมุมเอียงสำหรับงานอุตสาหกรรมนี้มีสลักเกลียวที่ทำจากสแตนเลส 304 ที่ติดกับฐานพอลิเอไมด์ (PA) สีดำให้การประกบสูงสุด 30 เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและการจัดเลี้ยง
กลุ่มผลิตภัณฑ์ขาตั้งเครื่องจักรระดับพรีเมี่ยมของเรามีวัตถุประสงค์สำหรับการใช้งานที่ต้องการขาตั้งคุณภาพสูง รวมถึงชั้นวางเครื่องจักรและอิเล็กทรอนิกส์ วางจำหน่ายพร้อมทั้งสเตนเลสหรือสลักเกลียวเหล็กอ่อนที่ ติดกับฐานพอลิเอไมด์ (PA) หรือสเตนเลส กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ยังสามารถมีหรือไม่มีรูสลักก็ได้
ขาตั้งเครื่องจักรมาตรฐานของเราทำด้วยแกนเหล็กกล้าชุบสังกะสีและฐานพอลิเอไมด์ (PA) ผลิตขึ้นเพื่อรองรับเครื่องจักร ชั้นวางอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งานสายพานลำเลียง ขาตั้งมีมุมเอียงสูงสุด 20 องศาและสามารถซื้ได้ในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีรูสลัก แผ่นกันลื่นเพิ่มเติมสามารถซื้อแยกต่างหากได้เมื่อต้องการแรงเสียดทานเป็นพิเศษ
ขาตั้งปรับระดับ - มาตรฐาน/ไม่เอียงมุมพร้อมฐานแข็งพลาสติกปรับพื้นผิวไม่เรียบและระดับเครื่องมือ เครื่องจักร ชั้นวางอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้งานที่คล้ายกัน ฐานพลาสติกให้พื้นผิวเรียบที่ไม่ขัดสีซึ่งช่วยปกป้องพื้น
ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียวพร้อมฐานหมุนพลาสติกปรับพื้นผิวไม่เรียบและระดับเครื่องมือ เครื่องจักร ชั้นวางอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้งานที่คล้ายกัน แผ่นรองแบบหมุนที่ชัดเจนและมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ช่วยให้ปรับระดับและรองรับได้อย่างมั่นคง
สามารถเลื่อนมัดเข้าออกได้อย่างง่ายดาย ติดตั้งอย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยฐานกาว มี 7 ขนาดที่แตกต่างกันสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางของมัดขนาดที่หลากหลาย PVC เกรด UL94 V-0 พร้อมกาวอะคริลิก
คลิปยึดสายไฟขนาดเล็กเหล่านี้มีล็อคแบบบานพับด้านบน ซึ่งหมายความว่าสายไฟจะถูกยึดเข้าที่อย่างมั่นคง มีที่ยึดแบบยึดด้วยสกรูสำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็ว
คลิปยึดสายไฟเหล่านี้มีหมุดยึดเข่ากับรู เหมาะสำหรับหมุดย้ำที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.6-3.7 มม. เป็นแบบล็อคเพื่อเก็บสายไฟเข้าที่อย่างมั่นคง
ล็อคแบบบานพับด้านบนหมายความว่าสายจะถูกยึดอย่างมั่นคง มีที่ยึดแบบยึดด้วยสกรูสำหรับการติดตั้งที่แข็งแรง
สายไฟและสายเคเบิลจะเลื่อนเข้าไปในคลิปยึดสายไฟแบบกลมเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย คลิปยึดสายไฟจะยึดและกำหนดทิศทางของสายไฟที่สอดผ่านโดยไม่ต้องใช้กลไกการล็อค
คลิปยึดสายไฟเหล่านี้มีให้เลือกทั้งแบบยึดด้วยสกรูหรือแบบติดกาวด้านหลังในตัว ตัวเลือกแบบติดกาวมีเทปกาวคุณภาพสูงติดไว้ที่ด้านหลัง
รูปทรงกลมทำให้คลิปยึดสายไฟเหล่านี้เหมาะสำหรับการใช้งานกับสายเคเบิลที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหลายขนาด
วัสดุที่ใช้ทำคลิปยึดสายไฟเหล่านี้ทนอุณหภูมิได้ดี รวมทั้งมีความแข็งแรงและการต้านทานทางกล
ข้อรัดแรงตึงเหมาะสำหรับการยึดสายเคเบิลเข้าที่ให้แน่น ด้วยปลายด้านหนึ่งที่เหมาะสำหรับการยึดด้วยสกรูหรือหมุดย้ำ ที่ยึดเหล่านี้จึงเหมาะสำหรับการยึดอย่างรวดเร็ว
การยึดแบบสองชิ้นสำหรับยึดสายไฟอย่างมั่นคง สามารถยึดกับแผงของคุณโดยใช้สกรูหัวแบน
เสารองรับ PCB ระบบสกรูและล๊อค พร้อมจมูกปลายปืนและดีไซน์เกลียวตัวเมียในตัว
กลุ่มผลิตภัณฑ์ฐานรับ PCB นี้ยึดจะบอร์ดที่ขอบ เพื่อลดระยะห่างที่ต้องการให้น้อยที่สุด มีให้เลือกทั้งแบบมีหรือไม่มีเขี้ยวล็อคเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการยึด
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.