Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

พลาสติก ยึดด้วยสกรู

 (82 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Cable Tie Mounts - Screw Mount, Low Profile, Two Way

ที่ยึดสายรัดสายเคเบิลยึดด้วยสกรูหรือหมุดใช้งานได้ง่ายโดยการยึดด้วยสกรูและให้ความแข็งแรงในการจับยึดมัดสายไฟในระดับสูงสุด

PCB - ขาตั้ง - ยึดด้วยสกรู

PCB - Mounting Feet - Screw Down

PCB Standoffs - Hexagonal/Insulator/Nylon & Brass

ตัวแยกตัวผู้ / ตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกหกเกลี่ยมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและยังเหมาะสำหรับการใช้งานเมื่อต้องการความแข็งแรงเชิงกลสูง รวมทั้งให้ระยะห่างที่เป็นฉนวนที่แข็งแรงสำหรับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟสูง ทำจากไนลอนเกรด UL94 V-2 พร้อมอินเสิร์ททองเหลือง

กุญแจสลักและล็อค

กุญแจที่เหมาะกับชุดสกรูหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ มีวัสดุที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของการใช้งาน ตัวเลือกนี้เหมาะกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ล็อคแล้วหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ

ขาตั้งกันกระแทกยึดด้วยสกรู

ขาตั้งกันกระแทกยึดด้วยสกรูเป็นแบบฝังเพื่อใช้เป็นขาตั้งสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กและสินค้าขายปลีกอื่นๆ ขาตั้งเหล่านี้ยึดด้วยสกรู สลักเกลียว หรือหมุดย้ำเพื่อประกอบและทำจากวัสดุป้องกันการขีดข่วนเพื่อป้องกันพื้นผิว

ขาตั้งปรับประดับ - หุ้มด้วยโครเมี่ยม

ขาตั้งปรับประดับฝาครอบชุบโครเมี่ยมเหล่านี้เป็นโซลูชันราคาประหยัดสำหรับการใช้งานที่มีน้ำหนักเบาบนพื้นผิวที่ไม่เรียบเล็กน้อย รวมถึงเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ชั้นวางของ จุดแสดงสินค้า ตู้เก็บของ และเครื่องจักรขนาดเล็ก กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ทำจากโพลีเอทิลีน (PE) สีดำฝาครอบชุบโครเมี่ยม

ขาตั้งปรับระดับ

ขาตั้งปรับประดับเครื่องจักรเป็นโซลูชันราคาประหยัดสำหรับการใช้งานที่มีน้ำหนักเบา ใช้ขาปรับระดับเหล่านี้กับเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ชั้นวางของ จุดแสดงสินค้า ตู้เก็บของ และเครื่องจักรขนาดเล็ก

ขาตั้งปรับระดับ - ยึดด้วยสลักเกลียว/ฐานหมุน/พลาสติก

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียวพร้อมฐานหมุนพลาสติกปรับพื้นผิวไม่เรียบและระดับเครื่องมือ เครื่องจักร ชั้นวางอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งานที่คล้ายกัน แผ่นรองแบบหมุนที่ชัดเจนและมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ช่วยให้ปรับระดับและรองรับได้อย่างมั่นคง

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียว - ฐานหมุนพลาสติก

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียวพร้อมฐานหมุนพลาสติกปรับพื้นผิวไม่เรียบและระดับเครื่องมือ เครื่องจักร ชั้นวางอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้งานที่คล้ายกัน แผ่นรองแบบหมุนที่ชัดเจนและมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ช่วยให้ปรับระดับและรองรับได้อย่างมั่นคง

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียว - ฐานแข็งพลาสติก

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียวพร้อมฐานแข็งพลาสติกปรับพื้นผิวไม่เรียบและระดับเครื่องมือ เครื่องจักร ชั้นวางอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งานที่คล้ายกัน ฐานพลาสติกให้พื้นผิวเรียบที่ไม่ขัดสีซึ่งช่วยปกป้องพื้น

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียว - ฐานโลหะแข็ง

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียวพร้อมฐานโลหะแข็งเป็นโซลูชันราคาประหยัดสำหรับการใช้งานที่มีน้ำหนักเบา ใช้ขาตั้งปรับระดับเหล่านี้กับเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ชั้นวางของ จุดแสดงสินค้า ตู้เก็บของ และเครื่องจักรขนาดเล็ก

ขาตั้งปรับระดับแบบมุมเอียงสำหรับงานอุตสาหกรรม - สแตนเลส

กลุ่มผลิตภัณฑ์ขาตั้งปรับระดับแบบมุมเอียงสำหรับงานอุตสาหกรรมนี้มีสลักเกลียวที่ทำจากสแตนเลส 304 ที่ติดกับฐานพอลิเอไมด์ (PA) สีดำให้การประกบสูงสุด 30 เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและการจัดเลี้ยง

ขาตั้งเครื่องจักร - พรีเมี่ยม

กลุ่มผลิตภัณฑ์ขาตั้งเครื่องจักรระดับพรีเมี่ยมของเรามีวัตถุประสงค์สำหรับการใช้งานที่ต้องการขาตั้งคุณภาพสูง รวมถึงชั้นวางเครื่องจักรและอิเล็กทรอนิกส์ วางจำหน่ายพร้อมทั้งสเตนเลสหรือสลักเกลียวเหล็กอ่อนที่ ติดกับฐานพอลิเอไมด์ (PA) หรือสเตนเลส กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ยังสามารถมีหรือไม่มีรูสลักก็ได้

ขาตั้งเครื่องจักร - มาตรฐาน

ขาตั้งเครื่องจักรมาตรฐานของเราทำด้วยแกนเหล็กกล้าชุบสังกะสีและฐานพอลิเอไมด์ (PA) ผลิตขึ้นเพื่อรองรับเครื่องจักร ชั้นวางอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งานสายพานลำเลียง ขาตั้งมีมุมเอียงสูงสุด 20 องศาและสามารถซื้ได้ในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีรูสลัก แผ่นกันลื่นเพิ่มเติมสามารถซื้อแยกต่างหากได้เมื่อต้องการแรงเสียดทานเป็นพิเศษ

ขาตั้งแบบปรับ - มาตรฐาน/ไม่เอียงมุม

ขาตั้งปรับระดับ - มาตรฐาน/ไม่เอียงมุมพร้อมฐานแข็งพลาสติกปรับพื้นผิวไม่เรียบและระดับเครื่องมือ เครื่องจักร ชั้นวางอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้งานที่คล้ายกัน ฐานพลาสติกให้พื้นผิวเรียบที่ไม่ขัดสีซึ่งช่วยปกป้องพื้น

ขาตั้งแบบปรับได้ - ไม่เอียงมุม

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียวพร้อมฐานหมุนพลาสติกปรับพื้นผิวไม่เรียบและระดับเครื่องมือ เครื่องจักร ชั้นวางอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้งานที่คล้ายกัน แผ่นรองแบบหมุนที่ชัดเจนและมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ช่วยให้ปรับระดับและรองรับได้อย่างมั่นคง

คลิปยึดสายไฟ - ขนาดเล็ก, ยึดด้วยสกรู, ล็อคแบบบานพับด้านบน

คลิปยึดสายไฟขนาดเล็กเหล่านี้มีล็อคแบบบานพับด้านบน ซึ่งหมายความว่าสายไฟจะถูกยึดเข้าที่อย่างมั่นคง มีที่ยึดแบบยึดด้วยสกรูสำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็ว

คลิปยึดสายไฟ - ยึดด้วยหมุดย้ำ, ล็อค

คลิปยึดสายไฟเหล่านี้มีหมุดยึดเข่ากับรู เหมาะสำหรับหมุดย้ำที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.6-3.7 มม. เป็นแบบล็อคเพื่อเก็บสายไฟเข้าที่อย่างมั่นคง

คลิปยึดสายไฟ - ล็อคด้านบนแบบบานพัน, ยึดด้วยสกรู

ล็อคแบบบานพับด้านบนหมายความว่าสายจะถูกยึดอย่างมั่นคง มีที่ยึดแบบยึดด้วยสกรูสำหรับการติดตั้งที่แข็งแรง

คลิปยึดสายไฟยึดด้วยกาว/สกรู

สายไฟและสายเคเบิลจะเลื่อนเข้าไปในคลิปยึดสายไฟแบบกลมเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย คลิปยึดสายไฟจะยึดและกำหนดทิศทางของสายไฟที่สอดผ่านโดยไม่ต้องใช้กลไกการล็อค

คลิปยึดสายไฟเหล่านี้มีให้เลือกทั้งแบบยึดด้วยสกรูหรือแบบติดกาวด้านหลังในตัว ตัวเลือกแบบติดกาวมีเทปกาวคุณภาพสูงติดไว้ที่ด้านหลัง

รูปทรงกลมทำให้คลิปยึดสายไฟเหล่านี้เหมาะสำหรับการใช้งานกับสายเคเบิลที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหลายขนาด

วัสดุที่ใช้ทำคลิปยึดสายไฟเหล่านี้ทนอุณหภูมิได้ดี รวมทั้งมีความแข็งแรงและการต้านทานทางกล

  • วัสดุ: พอลิเอไมด์ 6/6 (PA หรือไนลอน 6/6)
  • สี: ดำและสีธรรมชาติ
  • ตัวเลือกมาตรฐานต้านการลามไฟ UL94 V2
  • ช่วงอุณหภูมิ: -40C ถึง 85C

คลิปสปริง - ยึดด้วยสกรู, พลาสติก

ข้อรัดแรงตึงเหมาะสำหรับการยึดสายเคเบิลเข้าที่ให้แน่น ด้วยปลายด้านหนึ่งที่เหมาะสำหรับการยึดด้วยสกรูหรือหมุดย้ำ ที่ยึดเหล่านี้จึงเหมาะสำหรับการยึดอย่างรวดเร็ว

คลิปสายไฟ - ยึดด้วยสกรู, สองชิ้น

การยึดแบบสองชิ้นสำหรับยึดสายไฟอย่างมั่นคง สามารถยึดกับแผงของคุณโดยใช้สกรูหัวแบน

ฐานรองสกรูและล็อค - ล็อค, เขี้ยวล็อค, ตัวเมียต๊าปเกลียวในตัว

เสารองรับ PCB ระบบสกรูและล๊อค พร้อมจมูกปลายปืนและดีไซน์เกลียวตัวเมียในตัว

ด้ามจับแบบดึง - พลาสติกทรงโค้ง

ด้ามจับแบบดึงรูปทรงโค้งมีน้ำหนักเบาและให้การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ที่มีสไตล์ยิ่งขึ้น กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีตัวเลือกประเภทการติดตั้งเป็นแบบติดตั้งด้านหน้าหรือด้านหลัง

ตัวนำการ์ด PCB - แนวตั้ง/เกลียว/หมุดพลาสติก

ตัวนำการ์ดแนวตั้งมีตัวล็อคหมุดพลาสติกแบบเกลียวที่แข็งแรงเพื่อยึดแผงวงจร PCB ให้เข้าที่และใช้งานและปลดออกได้ง่ายโดยใช้นิ้วกด ตัวนำแรงตึงเหล่านี้รองรับบอร์ดในแนวตั้งและมีสองช่องช่วยให้สามารถติดตั้งแบบเคียงข้างกันได้

  • จาก 4