Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

พลาสติก ยึดด้วยสกรู

 (58 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

บานพับทรงใบไม้ - สลักเกลียวหนึ่งด้านและสกรูหัวจมอีกด้าน

กลุ่มผลิตภัณฑ์บานพับทรงใบไม้นี้ยึดด้วยสลักเกลียวตัวผู้บนด้านหนึ่งและสกรูหัวจมบนด้านตรงข้าม กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้เรียกอีกอย่างว่าบานพับทรงใบไม้ยึดบนพื้นผิวหรือบานพับแบบยกขึ้นที่มาในวัสดุที่หลากหลายที่เหมาะสำหรับการใช้งานส่วนใหญ่

ขาตั้งปรับระดับ - ยึดด้วยสลักเกลียว/ฐานหมุน/พลาสติก

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียวพร้อมฐานหมุนพลาสติกปรับพื้นผิวไม่เรียบและระดับเครื่องมือ เครื่องจักร ชั้นวางอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งานที่คล้ายกัน แผ่นรองแบบหมุนที่ชัดเจนและมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ช่วยให้ปรับระดับและรองรับได้อย่างมั่นคง

ลํอคแบบมือจับเลื่อน

กลุ่มผลิตภัณฑ์มือจับเลื่อนเป็นแบบกดกระเด้งล็อคสำหรับงานภาระหนักซึ่งเหมาะสำหรับตู้ขนาดใหญ่ สามารถเปิดล็อคจากด้านในได้โดยการขยับลูกเบี้ยวการปิดสแลมต้องใช้อุปกรณ์ล็อคเพื่อสั่งภายใต้หมายเลขชิ้นส่วน 016A71E ตัวเลือกวัสดุที่ร่องกุญแจเหมือนกันและร่องกุญแจแตกต่างกันและระดับ IP54 เป็นโซลูชันสำหรับสภาพแวดล้อมการใช้งานและความปลอดภัยเพิ่มเติม

ขาตั้งเครื่องจักร - พรีเมี่ยม

กลุ่มผลิตภัณฑ์ขาตั้งเครื่องจักรระดับพรีเมี่ยมของเรามีวัตถุประสงค์สำหรับการใช้งานที่ต้องการขาตั้งคุณภาพสูง รวมถึงชั้นวางเครื่องจักรและอิเล็กทรอนิกส์ วางจำหน่ายพร้อมทั้งสเตนเลสหรือสลักเกลียวเหล็กอ่อนที่ ติดกับฐานพอลิเอไมด์ (PA) หรือสเตนเลส กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ยังสามารถมีหรือไม่มีรูสลักก็ได้

ขาตั้งเครื่องจักร - มาตรฐาน

ขาตั้งเครื่องจักรมาตรฐานของเราทำด้วยแกนเหล็กกล้าชุบสังกะสีและฐานพอลิเอไมด์ (PA) ผลิตขึ้นเพื่อรองรับเครื่องจักร ชั้นวางอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งานสายพานลำเลียง ขาตั้งมีมุมเอียงสูงสุด 20 องศาและสามารถซื้ได้ในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีรูสลัก แผ่นกันลื่นเพิ่มเติมสามารถซื้อแยกต่างหากได้เมื่อต้องการแรงเสียดทานเป็นพิเศษ

PCB - ขาตั้ง - ยึดด้วยสกรู

PCB - Mounting Feet - Screw Down

ตัวนำการ์ด PCB - แนวตั้ง/เกลียว/หมุดโลหะ

ตัวนำการ์ดแนวตั้งมีตัวล็อคหมุดโลหะแบบเกลียวที่แข็งแรงเพื่อยึดแผงวงจร PCB ให้เข้าที่และใช้งานและปลดออกได้ง่ายโดยใช้นิ้วกด ตัวนำแรงตึงเหล่านี้รองรับบอร์ดในแนวตั้งในพื้นที่จำกัดและรวมถึงฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้ง

ตัวนำการ์ด PCB - แนวตั้ง/เกลียว/หมุดพลาสติก

ตัวนำการ์ดแนวตั้งมีตัวล็อคหมุดพลาสติกแบบเกลียวที่แข็งแรงเพื่อยึดแผงวงจร PCB ให้เข้าที่และใช้งานและปลดออกได้ง่ายโดยใช้นิ้วกด ตัวนำแรงตึงเหล่านี้รองรับบอร์ดในแนวตั้งและมีสองช่องช่วยให้สามารถติดตั้งแบบเคียงข้างกันได้

บล็อคจับยึด PCB

บล็อกการติดตั้ง PCB เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการติดตั้งแผงวงจรพิมพ์และแผงขนาดเล็กในมุมฉากภายในอุปกรณ์ บล็อกเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแทนแบร็คเก็ตอลูมิเนียมได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายเพื่อการติดตั้งที่แข็งแรง

ด้ามจับแบบดึง - พลาสติกทรงโค้ง

ด้ามจับแบบดึงรูปทรงโค้งมีน้ำหนักเบาและให้การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ที่มีสไตล์ยิ่งขึ้น กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีตัวเลือกประเภทการติดตั้งเป็นแบบติดตั้งด้านหน้าหรือด้านหลัง

ตัวยึดแม่เหล็กยึดด้วยสกรู - ปลอกพลาสติก

ตัวยึดแม่เหล็กยึดด้วยสกรูของเรามีให้เลือกหลากหลายขนาดและรูปทรง สำหรับมอบแรงดึงที่แตกต่างกันและมีแนวการยึดที่แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

คลิปสปริง - ยึดด้วยสกรู, พลาสติก

ข้อรัดแรงตึงเหมาะสำหรับการยึดสายเคเบิลเข้าที่ให้แน่น ด้วยปลายด้านหนึ่งที่เหมาะสำหรับการยึดด้วยสกรูหรือหมุดย้ำ ที่ยึดเหล่านี้จึงเหมาะสำหรับการยึดอย่างรวดเร็ว

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียว - ฐานแข็งพลาสติก

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียวพร้อมฐานแข็งพลาสติกปรับพื้นผิวไม่เรียบและระดับเครื่องมือ เครื่องจักร ชั้นวางอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งานที่คล้ายกัน ฐานพลาสติกให้พื้นผิวเรียบที่ไม่ขัดสีซึ่งช่วยปกป้องพื้น

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียว - ฐานหมุนพลาสติก

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียวพร้อมฐานหมุนพลาสติกปรับพื้นผิวไม่เรียบและระดับเครื่องมือ เครื่องจักร ชั้นวางอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้งานที่คล้ายกัน แผ่นรองแบบหมุนที่ชัดเจนและมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ช่วยให้ปรับระดับและรองรับได้อย่างมั่นคง

ลวดมัดสายเคเบิล - ยึดด้วยสกรู

ลวดมัดสายเคเบิลใช้งานได้ง่าย เพียงแค่เดินสายเคเบิลของคุณในพื้นที่โล่งและบิดปลายทั้งสองข้างเข้าด้วยกันเพื่อยึดกับตัวยึดให้แน่น ติดเข้ากับแผงของคุณโดยยึดด้วยสกรู

กุญแจสลักและล็อค

กุญแจที่เหมาะกับชุดสกรูหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ มีวัสดุที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของการใช้งาน ตัวเลือกนี้เหมาะกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ล็อคแล้วหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ

ขาตั้งกันกระแทกยึดด้วยสกรู

ขาตั้งกันกระแทกยึดด้วยสกรูเป็นแบบฝังเพื่อใช้เป็นขาตั้งสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กและสินค้าขายปลีกอื่นๆ ขาตั้งเหล่านี้ยึดด้วยสกรู สลักเกลียว หรือหมุดย้ำเพื่อประกอบและทำจากวัสดุป้องกันการขีดข่วนเพื่อป้องกันพื้นผิว

ขาตั้งปรับระดับ

ขาตั้งปรับประดับเครื่องจักรเป็นโซลูชันราคาประหยัดสำหรับการใช้งานที่มีน้ำหนักเบา ใช้ขาปรับระดับเหล่านี้กับเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ชั้นวางของ จุดแสดงสินค้า ตู้เก็บของ และเครื่องจักรขนาดเล็ก

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียว - ฐานโลหะแข็ง

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียวพร้อมฐานโลหะแข็งเป็นโซลูชันราคาประหยัดสำหรับการใช้งานที่มีน้ำหนักเบา ใช้ขาตั้งปรับระดับเหล่านี้กับเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ชั้นวางของ จุดแสดงสินค้า ตู้เก็บของ และเครื่องจักรขนาดเล็ก

คลิปยึดสายไฟ - ขนาดเล็ก, ยึดด้วยสกรู, ล็อคแบบบานพับด้านบน

คลิปยึดสายไฟขนาดเล็กเหล่านี้มีล็อคแบบบานพับด้านบน ซึ่งหมายความว่าสายไฟจะถูกยึดเข้าที่อย่างมั่นคง มีที่ยึดแบบยึดด้วยสกรูสำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็ว

คลิปยึดสายไฟ - ยึดด้วยหมุดย้ำ, ล็อค

คลิปยึดสายไฟเหล่านี้มีหมุดยึดเข่ากับรู เหมาะสำหรับหมุดย้ำที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.6-3.7 มม. เป็นแบบล็อคเพื่อเก็บสายไฟเข้าที่อย่างมั่นคง

คลิปยึดสายไฟ - ล็อคด้านบนแบบบานพัน, ยึดด้วยสกรู

ล็อคแบบบานพับด้านบนหมายความว่าสายจะถูกยึดอย่างมั่นคง มีที่ยึดแบบยึดด้วยสกรูสำหรับการติดตั้งที่แข็งแรง

คลิปยึดสายไฟยึดด้วยกาว/สกรู

สายไฟและสายเคเบิลจะเลื่อนเข้าไปในคลิปยึดสายไฟแบบกลมเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย คลิปยึดสายไฟจะยึดและกำหนดทิศทางของสายไฟที่สอดผ่านโดยไม่ต้องใช้กลไกการล็อค

คลิปยึดสายไฟเหล่านี้มีให้เลือกทั้งแบบยึดด้วยสกรูหรือแบบติดกาวด้านหลังในตัว ตัวเลือกแบบติดกาวมีเทปกาวคุณภาพสูงติดไว้ที่ด้านหลัง

รูปทรงกลมทำให้คลิปยึดสายไฟเหล่านี้เหมาะสำหรับการใช้งานกับสายเคเบิลที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหลายขนาด

วัสดุที่ใช้ทำคลิปยึดสายไฟเหล่านี้ทนอุณหภูมิได้ดี รวมทั้งมีความแข็งแรงและการต้านทานทางกล

  • วัสดุ: พอลิเอไมด์ 6/6 (PA หรือไนลอน 6/6)
  • สี: ดำและสีธรรมชาติ
  • ตัวเลือกมาตรฐานต้านการลามไฟ UL94 V2
  • ช่วงอุณหภูมิ: -40C ถึง 85C

คลิปสายไฟ - ยึดด้วยสกรู, สองชิ้น

การยึดแบบสองชิ้นสำหรับยึดสายไฟอย่างมั่นคง สามารถยึดกับแผงของคุณโดยใช้สกรูหัวแบน

ที่ยึดสายรัดสายเคเบิล - สายรัดแบบลูกปัด, ยึดด้วยสกรู

ที่ยึดสายรัดสายเคเบิลมีที่ยึดด้วยสกรูนี้ได้รับการออกแบบเพื่อใช้กับสายรัดแบบลูกปัดและยึดด้วยสกรู ติดตั้งในรูและจะยึดสายรัดสายเคเบิลระหว่างความกว้าง

  • จาก 3