Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

พลาสติก

 (456 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

ประเก็น EMI

ปะเก็น EMI ผลิตจากโฟมโพลียูรีเทนหุ้มเทปนิกเกิล-ทองแดง ปะเก็นรูปทรงแบบคลิปเหล่านี้ มีขอบป้องกันและกันรั่ว ใช้กับแผ่นโลหะ ให้การป้องกันโลหะจากการสั่นสะเทือน ความชื้นและฝุ่นเข้า ให้การปิดผนึกตู้ไฟเพิ่มเติม

  • ลดการปลดปล่อยมลภาวะจากกล่องและวัสดุห่อหุ้ม
  • ลดเสียงรบกวน 80-90dB
  • ความต้านทานต่ำ 0.8 Ω-cm
  • ลักษณะเป็นกาวเพื่อให้ติดตั้งได้ง่าย
  • หนึ่งแพ็กประกอบด้วยปะเก็น 1 เมตรจำนวนห้าตัว

ปลอกยางไดอะแฟรม - ตัดออกสองด้าน

ห่วงไดอะแฟรมมีฟิล์มบางๆ ที่ตรงกลางที่สามารถเจาะทะลุได้เพื่อสอดสายไฟที่มีขนาดต่างกันผ่านเข้าไปในตู้หรือผ่านแผงได้ รูเจาะทั้งสองด้านจะทำให้ฟิล์มตรงศูนย์กลางของห่วง ในขณะที่รูเจาะหนึ่งด้านจะทำให้มีฟิล์มอยู่เพียงด้านเดียวของห่วง

ปลอกสายเคเบิล - ขยายได้/PPS UL94V-1

ปลอกหุ้มสามารถขยายได้เพื่อความสะดวกในการประกอบ ปลอกเหล่านี้พอดีกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่หลากหลายและป้องกันการเสียดสีในการใช้งาน

ปลอกสายเคเบิล - ป้องกันความร้อน

ปลอกสายเคเบิลถักโดยทั่วไปใช้กับสายเคเบิลหรือสายไฟ โดยช่วยปกป้องจากความร้อนและทนแรงเสียดสีได้สูง สัมผัสนุ่มและความเรียบทำให้สามารถติดตั้งได้ง่าย และตัดได้ง่ายด้วยกรรไกรมาตรฐาน ช่วงการทำงาน: -320F ถึง 662F (-196C ถึง 350C).

  • วัสดุ: ไฟเบอร์ Nomex™
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V0
  • สี: ธรรมชาติ

ปลอกสายเคเบิลแบบถักป้องกันการเสียดสี

ปลอกสายเคเบิลแบบถักช่วยป้องกันสายเคเบิลและท่อจากการเสียดสี

ปลอกหุ้มฉนวน

ปลอกหุ้มฉนวนได้รับการออกแบบสำหรับสายไฟตรงและเต้ารับที่ประกอบไว้ล่วงหน้าในรูปแบบธง ฉนวนเหล่านี้ติดตั้งได้ง่ายโดยการเลื่อนปลอกหุ้มเข้ากับเต้ารับและกดล็อคด้วยมือ

ปลอกหุ้มลดแรงตึง

บุชชิ่งลดแรงตึงเหล่านี้มีคุณสมบัติกันลื่น ซึ่งใช้แทนการผูกปม UL เพื่อลดแรงตึงโดยไม่จำเป็นต้องตัดหรือใช้เครื่องมือใดๆ

วิธีติดตั้ง เพียงม้วนสายไฟผ่านบุชชิ่ง จากนั้นกลับพินบานพับผ่านสายไฟ แล้วดึงสายไฟให้แน่น จากนั้นดันสายไฟให้ตรง

บุชชิ่งจะช่วยให้สามารถม้วนสายเคเบิลหรือสายไฟเป็นวงกลมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อปกป้องสายจากแรงดึง แรงผลัก และแรงบิดได้

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • สี: ดำ
  • อัตราการติดไฟ UL94 V2
  • ISR-14-27

ปลอกแนวนอนสำหรับท่อสี่เหลี่ยมมุมฉาก

อินเสิร์ตท่อมีหลายคุณลักษณะให้เลือกใช้ แบบสอดเข้าปลายท่อ เหมาะสำหรับใช้ติดกับขาปรับหรือลูกล้อที่ปรับได้

อินเสิร์ตแนวนอนกลุ่มนี้ออกแบบมาเพื่อสอดเข้าไปในท่อเหลี่ยม โดยให้รูปลักษณ์ที่เรียบร้อยสะอาดตากับชิ้นงาน

ลูกค้าสามารถเลือกจากสี่ตัวเลือกที่สามารถเชื่อมต่อที่หลากหลาย ซึ่งได้แก่

แบบที่ 1 มี 1 ระดับ และ 2 ทิศทาง
แบบที่ 2 มี 1 ระดับ 2 ทิศทาง และมีเกลียวด้านบน
แบบที่ 3 มี 1 ระดับ 2 ทิศทางและมีเกลียวด้านล่าง
แบบที่ 4 มี 1 ระดับ 2 ทิศทางและ 2 เกลียว

  • วัสดุ: ไนลอน
  • สี: ดำ

ปลอกโลหะขาตั้งกลม - มาตรฐาน

ปลอกโลหะขาตั้งกลมมาตรฐานบางครั้งเรียกว่าส่วนปลายให้การป้องกันท่อ แท่ง และเกลียวในบางครั้ง ปลอกโลหะให้การปกป้องเพลาหรือท่อเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่แยกออกเมื่อพบกับพื้นผิวแข็งรวมทั้งให้การปกป้องพื้นและการยึดเกาะในการใช้งานอุปกรณ์ช่วยเดิน มีให้เลือกทั้งแบบ PVC หรือ LDPE ที่ให้ความนุ่มของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันสำหรับการใช้งาน ปลอกโลหะมีให้เลือกทั้งสีแดง ดำ ขาว หรือสีธรรมชาติเพื่อให้เข้ากับความสวยงามของการใช้งาน

ปลอกโลหะขาตั้งกลม - เรียว

ปลอกโลหะขาตั้งเรียวมาตรฐานบางครั้งเรียกว่าส่วนปลายให้การป้องกันท่อ แท่ง และเกลียวในบางครั้ง ปลอกโลหะให้การปกป้องเพลาหรือท่อเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่แยกออกเมื่อพบกับพื้นผิวแข็งรวมทั้งให้การปกป้องพื้นและการยึดเกาะในการใช้งานอุปกรณ์ช่วยเดิน มีให้เลือกทั้งแบบ PVC ทรงเรียวช่วยให้การใช้งานมีเสถียรภาพมากขึ้น ปลอกโลหะมีให้เลือกทั้งสีดำ ขาว หรือสีธรรมชาติเพื่อให้เข้ากับความสวยงามของการใช้งาน

ปลอกโลหะวงรี

ปลอกโลหะรูปไข่สีดำเหล่านี้มีฝาครอบที่เป็นระเบียบสำหรับท่อรูปไข่ สามารถใช้สำหรับการตกแต่งการป้องกันและใช้เป็นหลักเพื่อปกปิดคลุมขอบท่อที่แหลมคม วัสดุพีวีซีมีความยืดหยุ่นเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งและถอด

ปลั๊กจับยึดตัวป้องกันหน้าแปลน

จุกยึดป้องกันหน้าแปลนเป็นโซลูชันที่มีประสิทธิภาพสำหรับยึดจานป้องกันเต็มหน้าและตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก (ทั้งสองอย่างนี้มีจำหน่ายแยก) เข้ากับพื้นผิวหน้าแปลนท่อ

การติดตั้ง: เพียงสอดจุกผ่านรูของตัวป้องกันหน้าแปลนทะลุรูสลักเพื่อการปกป้องที่มั่นคงแข็งแรง

แนะนำให้ใช้จุกสี่ตัวเพื่อยึดแผ่นป้องกันแบบเต็มหน้าแต่ละแผ่นเข้ากับชิ้นงานให้แน่น

  • วัสดุ: โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC)
  • สี: ดำ

ปืนยิงสายรัดสายเคเบิล

ปืนยิงสายรัดสายเคเบิลช่วยให้การติดตั้งสายเคเบิลรวดเร็วและง่ายขึ้น บีบด้ามจับทั้งสองอันเข้าด้วยกันเพื่อทำให้เกิดการผูกเข้าด้วยกันและทำให้สายรัดมีแรงตึงและการรัดรอบสายไฟของคุณหรืองานด้านการจับยึดอื่นๆ

ปุ่มจับกลม

ลูกบิดบอลทรงกลมช่วยมีลักษณะการตกแต่งที่สวยงามสำหรับการปรับใช้ที่หลากหลาย รวมถึงเครื่องมือ เครื่องจักร จิ๊ก และอุปกรณ์จับยึด ลูกบิดทรงกลมเรียบๆ เหล่านี้ใช้ได้กับวัสดุ สี และการตกแต่งต่างๆ ที่เหมาะสำหรับการแสดงผลหรือการใช้งานเพื่อการตกแต่ง

ปุ่มจับตัว T - สลักเกลียว

ลูกบิดด้ามจับตัว T ตัวเมียมีอินเสิร์ทโลหะเพื่อใส่สลักเกลียวได้อย่างง่ายดายเพื่อสร้างลูกบิดที่จับได้ง่ายด้วยการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ การออกแบบด้ามจับตัว T ให้มือจับที่แข็งแรงสำหรับการปรับการควบคุมอย่างรวดเร็วหรือเป็นคันโยก

ปุ่มจับเทเปอร์

ลูกบิดทรงกรวยเรียวมีด้านบนแบนและแคบลงไปยังฐานลูกบิด การออกแบบทรงกรวยมีความทนทานและทนต่อน้ำมัน น้ำมันเชื้อเพลิง และจาระบีสำหรับใช้กับคันเกียร์หรือคันบังคับ เครื่องมือกล จิ๊ก อุปกรณ์ยึด และแท่งดันดึง

ฝากันฝุ่น

ฝาครอบกันฝุ่นเป็นอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะกับล็อคที่มีรูยึด 20.2 x 22.2 ป้องกันตัวล็อคและป้องกันของสิ่งสกปรกและความชื้นที่อาจทำลายระบบล็อค

ฝาข้อต่อเคเบิล

ฝาครอบเคเบิลแกลนด์เหมาะสำหรับการปิดรูที่ไม่ได้ใช้ภายในกล่อง ให้การจับยึดที่ครอบคลุมและง่ายต่อการติดตั้งและถอด

ฝาครอบ

ฝาครอบมีให้เลือกในวัสดุและตัวเลือกสีที่หลากหลาย ได้รับการออกแบบเพื่อให้ครอบคลุมหัวสกรูและเหมาะสำหรับการตกแต่ง ฝาครอบที่ทนทานเหล่านี้ให้การป้องกันการซึมเข้าที่ดีเยี่ยมสำหรับการใช้งานหลากหลายประเภท

ฝาครอบ Unicap

ฝาครอบ Unicap ปิดคลุมและป้องกันสกรูหรือสลักเกลียวที่มีความเสี่ยง ผลิตภัณฑ์ของเรามีให้เลือกทั้งแบบ PP หรือ PE และมีสีให้เลือกอย่างหลากหลายโดยมีสีขาวเป็นแหวนรองมาตรฐาน Unicap มีให้เลือกทั้งแบบทรงต่ำและทรงสูง

ฝาครอบครีบ

ฝาครอบหน้าแปลนได้รับการออกแบบเพื่อป้องกันเกลียวของสตัด ใช้ทั้งในอุตสาหกรรมยานยนต์และวิศวกรรมสำหรับการป้องกันทั่วไป หน้าแปลนบนส่วนกำหนดค่ามีขนาดแตกต่างกันช่วยให้สามารถใช้ประแจซ็อคเก็ตทำงานได้โดยไม่ต้องถอดการป้องกันออก เรามีวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลาย รวมไปถึง; LDPE, TPR, PVC และซิลิโคน ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีตัวเลือกสีธรรมชาติ แดง และดำและมีขนาดให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ

ฝาครอบซีลหน้าโอริง

กลุ่มผลิตภัณฑ์ครอบปิดข้อต่อที่ซีลด้วยโอริงด้านหน้า ซึ่งใช้กับการเชื่อมต่อในระบบไฮดรอลิก

รูปแบบฝาครอบเหล่านี้มีความยาวโดยรวมมากขึ้นเพื่อการป้องกันฝุ่นและสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ เข้าที่ดีขึ้น และยังมีแหวนยึดฉีดขึ้นรูปที่ด้านล่าง ซึ่งใช้รองไว้ใต้ขั้วต่อเพื่อยึดให้อยู่ในตำแหน่งระหว่างการขนส่งและแปรรูป

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีให้เลือกหลากหลายขนาดตามความต้องการในการใช้งานของคุณ เหมาะสำหรับเกลียว UNF และ JIC

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) และโพลีเอทิลีน (PE)
  • สี: ฟ้า

ฝาครอบถังแก๊ส LPG

ฝาวาล์วถังแก๊ส LPG พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำสีดำ พัฒนาร่วมกับอุตสาหกรรมแก็สหุงต้มเพื่อช่วยป้องกันการรั่วไหลของแก็สอันตราย สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสมาคมแก็ส LP หัวข้อที่ 15: ส่วนที่ 2 การออกแบบชิ้นส่วนมีสายรัดเพื่อช่วยป้องกันการสูญหายและเพื่อความสะดวกในการเปลี่ยน การทดสอบแรงดัน: โพรเพน/ผสม (รูปแบบที่ 1 และ 2) 26 บาร์ บิวเทน (รูปแบบที่ 3) 26 บาร์ ทดสอบความทนทานต่อความดันต่างๆอย่างอิสระ ในขณะที่ช่วยให้ปิดซีลก๊าซภายใต้อุณหภูมิและสภาวะที่รุนแรง (สามารถขอผลการทดสอบและใบรับรองได้) แบบที่ 1: จุก: HDPE, สายรัด: LDPE ประเภท 2: ฝาครอบ: HDPE ประเภท 3: ฝาครอบ: HDPE, สายรัด: LDPE

ฝาครอบท่อมาตรฐาน

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบป้องกันสำหรับท่อขนาดมาตรฐานราคาประหยัดที่ให้รูปลักษณ์งานคุณภาพสูง ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐานมีให้เลือกหลายวัสดุ ได้แก่ LDPE และ PE ยืดหยุ่น และมีให้เลือกหลายขนาด

ฝาครอบขึ้นรูปเหล่านี้ออกแบบมายึดเกาะบนเส้นรอบวงภายนอกของท่อ เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปข้างในระหว่างการจัดเก็บและขนส่ง มีรูปแบบที่สามารถประกอบและถอดออกได้ง่ายและรวดเร็ว โดยใช้ได้ทั้งมือเปล่าหรือเครื่องมืออัตโนมัติ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบนี้มีฝาครอบแบบที่มีเส้นหยักด้านในเพื่อการประกอบที่แน่นหนาและช่วยลดการแรงดันอากาศ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ยังมีฝาครอบที่มีรูระบายเล็ก ๆ รูระบายช่วยให้ฝาครอบปิดได้ดีและช่วยกำจัดแรงดันอากาศ

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำและ PE ยืดหยุ่น
  • สี: ดำ แดง และเหลือง
  • มีคุณสมบัติจำเพาะตามมาตรฐาน ANSI และ DIN

ฝาครอบนูเนียน Banjo

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบป้องกันสำหรับข้อต่อยูเนียนแบนโจ ใช้ปิดคลุมภายนอกชิ้นส่วนประกอบระหว่างการจัดก็บและขนส่ง เพื่อปกป้องจุดเชื่อมต่อไม่ให้มีฝุ่นเข้า ผลิตภัณฑ์ของเรามีวัสดุสองชนิดให้เลือก ได้แก่ โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) ยืดหยุ่นและ โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง

ตัวเลือก PVC ยืดหยุ่นให้การครอบที่ยึดแน่นเพื่อการปกป้องที่ยอดเยี่ยม วัสดุยืดหยุ่นช่วยให้สามารถครอบและถอดออกได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งทำได้ง่ายขึ้นด้วยแถบยื่นที่ใช้นิ้วจับได้สะดวก

ตัวเลือกวัสดุ HDPE ที่แข็งกว่าช่วยให้ใช้งานได้รวดเร็วด้วยการกดฝาเข้าที่ดังคลิกเพื่อการยึดติดที่มั่นคง เหมาะกับช่วงอุณหภูมิขั้นต่ำตั้งแต่ -30 ไปจนถึงอุณหภูมิสูงสุดที่ +80 องศาเซลเซียส

  • วัสดุ: PVC ยืดหยุ่นและ HDPE
  • สี: แดงและเหลือง
  • ใส่พอดีกับข้อต่อไฮดรอลิกแบนโจ DIN 7642 B/E

  • จาก 19