Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

พลาสติก การล็อค สวมพอดี

 (100 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

Ezeplugs

การออกแบบ Ezeplugs แบบยึดเร็วที่จดสิทธิบัตรของเราช่วยให้ล็อคจุกเข้าที่ได้อย่างง่ายดาย จุก LDPE ได้รับการออกแบบให้มีแถบดึงตรงกลางหรือด้านข้างที่แข็งแรงและยืดหยุ่นเพื่อการถอดออกอย่างมีประสิทธิภาพในขนาดเกลียวยอดนิยม 25 ขนาด

ขอบปลาย

ฝาครอบส่วนปลายมีความเป็นอเนกประสงค์สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เหมาะสำหรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ เนื่องจากรูปลักษณ์ที่เรียบร้อยสะอาดตา และยังให้การปกป้องผลิตภัณฑ์ ป้องกันความเสียหายและสิ่งสกปรกอีกด้วย

กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีวัสดุที่ยืดหยุ่นและทนทาน ทำให้ฝาครอบเหล่านี้เป็นโซลูชันที่ทนทานตามที่โครงการของคุณต้องการ ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว ด้วยดีไซน์แบบดันเข้าพอดีที่ง่ายดาย

  • วัสดุ: โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC)
  • ตัวเลือกการตกแต่ง: แบบมันเงาและแบบด้าน
  • สี: ดำและขาว
  • สอดคล้องกับข้อกำหนด RoHS

ขาตั้งเครื่องช่วยเดิน - ยาง

เหมาะสำหรับท่อกลมขนาดยอดนิยม

ข้อต่อท่อ

ข้อต่อสี่เหลี่ยมจัสตุรัสใช้เพื่อเชื่อมต่อระหว่างท่อหลายๆ อัน ข้อต่อท่อถูกดันเข้าไปในท่อและไม่จำเป็นต้องมีการยึดใดๆ มีทิศทางที่แตกต่างกันและการเชื่อมต่อท่อสี่เหลี่ยมหลายแบบ โซลูชันที่ดีในการสร้างโครงท่อหรือโครงข่ายท่อ

ข้อต่อท่อสี่เหลี่ยม

ข้อต่อสี่เหลี่ยมจัสตุรัสใช้เพื่อเชื่อมต่อระหว่างท่อหลายๆ อัน ข้อต่อท่อถูกดันเข้าไปในท่อและไม่จำเป็นต้องมีการยึดใดๆ มีทิศทางที่แตกต่างกันและการเชื่อมต่อท่อสี่เหลี่ยมหลายแบบ โซลูชันที่ดีในการสร้างโครงท่อหรือโครงข่ายท่อ

คลิปยึดสายไฟ - ขนากเล็ก, กดเข้า, ล็อคแบบบานพับด้านบน

ทางเลือกที่เล็กลง ล็อคแบบบานพับด้านบนหมายความว่าสายจะถูกยึดอย่างมั่นคง มีที่ยึดแบบกดเข้าสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว

คลิปยึดสายไฟ - ขนาดเล็ก, ดันเข้า

คลิปยึดสายไฟขนาดเล็กเหล่านี้ที่ยึดแบบดันเข้าสำหรับการติดตั้งที่รวดเร็วและง่ายดาย

คลิปยึดสายไฟ - ขนาดเล็ก, ยึดด้วยกาว, ล็อคแบบบานพับด้านบน

ล็อคแบบบานพับด้านบนหมายความว่าสายไฟจะถูกยึดเข้าที่อย่างมั่นคง คลิปยึดสายไฟของเรามีที่ยึดแบบฐานกาวสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว

คลิปยึดสายไฟ - ขนาดเล็ก, ยึดด้วยสกรู, ล็อคแบบบานพับด้านบน

คลิปยึดสายไฟขนาดเล็กเหล่านี้มีล็อคแบบบานพับด้านบน ซึ่งหมายความว่าสายไฟจะถูกยึดเข้าที่อย่างมั่นคง มีที่ยึดแบบยึดด้วยสกรูสำหรับการติดตั้งอย่างรวดเร็ว

คลิปยึดสายไฟ - ยึดด้วยกาว, ล็อคแบบบานพับด้านบน

ล็อคแบบบานพับด้านบนหมายความว่าสายจะถูกยึดอย่างมั่นคง คลิปยึดสายไฟของเรามีที่ยึดแบบฐานกาวสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว

คลิปยึดสายไฟ - ยึดด้วยหมุดย้ำ, ล็อค

คลิปยึดสายไฟเหล่านี้มีหมุดยึดเข่ากับรู เหมาะสำหรับหมุดย้ำที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.6-3.7 มม. เป็นแบบล็อคเพื่อเก็บสายไฟเข้าที่อย่างมั่นคง

คลิปยึดสายไฟ - ล็อค, กดเข้า, ที่ยึดทรงหัวลูกศร

คลิปยึดสายไฟของเรามีที่ยึดทรงหัวลูกศรแบบกดเข้าสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว โซลูชันดังกล่าวจะล็อคสายไฟเข้าที่เพื่อให้แน่ใจว่าสายไฟของคุณจะไม่ขยับเขยื้อน

คลิปยึดสายไฟ - ล็อคด้านบนแบบบานพัน, ยึดด้วยสกรู

ล็อคแบบบานพับด้านบนหมายความว่าสายจะถูกยึดอย่างมั่นคง มีที่ยึดแบบยึดด้วยสกรูสำหรับการติดตั้งที่แข็งแรง

คลิปยึดสายไฟ - ล็อคด้านบนแบบบานพับ, ถอดได้

ล็อคแบบบานพับด้านบนหมายความว่าสายจะถูกยึดอย่างมั่นคง มีคุณสมบัติเพิ่มเติมนอกจากการถอดได้ เพื่อให้คุณสามารถถอนการยึดและเปลี่ยนแทนได้ตามที่ต้องการ

คลิปยึดสายไฟ - ล็อคแบบบานพับด้านบน, กดเข้า

ล็อคแบบบานพับด้านบนหมายความว่าสายจะถูกยึดอย่างมั่นคง มีที่ยึดแบบกดเข้าสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและรวดเร็ว

คลิปยึดสายไฟ - ล็อคแบบบานพับด้านบน, หนึ่งส่วนสี่รอบ

ล็อคแบบบานพับด้านบนหมายความว่าสายจะถูกยึดอย่างมั่นคง คลิปยึดสายไฟล็อคเข้าที่โดยการหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ โซลูชันมัดรวมและยึดสายไฟไว้กับที่อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

คลิปยึดสายไฟ - เคเบิล Serial ATA

คลิปยึดสายแพรเหมาะสำหรับสายเคเบิลที่มีความกว้างไม่เกิน 8.0 มม. ฝาครอบแบบบานพับจะปิดคลิปเข้าที่สำหรับการยึดอย่างมั่นคงแข็งแรง

จุก DKO คลายด้านข้าง

จุกแบบกด LDPE สีเหลืองได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อป้องกันอุปกรณ์แบบกด DKO (หัวอัด 24 ตัวพร้อมโอริง) จากความเสียหายและสารปนเปื้อนในระหว่างการขนส่งการจัดเก็บและการประมวลผล ครีบที่ยืดหยุ่นให้ความกระชับและมั่นคงกับน็อตหมุน DKO และแถบดึงด้านข้างช่วยให้ถอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุกคลายด้านข้าง

จุกปลดด้านข้างของเราช่วยให้ถอดได้ง่ายเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่หรือกำจัดทิ้ง จุก LDPE ป้องกันรูและรูจากทางเข้าและสิ่งสกปรก มาพร้อมกับกระบอกเรียบหรือรุ่นยางที่ให้ความกระชับที่แตกต่างกันในการใช้งาน

จุกถอดรวดเร็ว

จุกกันฝุ่นตัวผู้ที่สามารถถอดได้รวดเร็วแบบไฮดรอลิกเหมาะสำหรับการอุดซีรีส์ ISO A และ ISO B ได้รับการออกแบบให้ยึดติดกับท่อและป้องกันสิ่งสกปรก ความชื้น และการสึกกยางรองได้ดีเยี่ยม

จุกทรงกระบอกมีหน้าแปลน

จุกเปล่าทรงบาร์เรลหน้าแปลนใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง

จุกปลายท่อแบบมีสัน

ฝาครอบส่วนปลายท่อยางชนิดนี้ไม่มีเกลียวและมีให้เลือกทั้งสีแดงหรือเหลือง เรามีขนาดให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ เหมาะสำหรับการป้องกันท่อ สายยาง หรือแท่งที่มีเกลียวหรือไม่มีเกลียว มีฝาครอบมาตรฐาน สั้น และยาวให้เลือก รุ่นสั้นสำหรับวัตถุประสงค์การปิดคลุมทั่วไปและรุ่นยาวมีความลึกพิเศษและขอบขนาดเบาซึ่งให้การยึดแน่นพอดี การออกแบบฝาครอบที่ยาวขึ้นเหล่านี้ช่วยป้องกันการเคลื่อนที่โดยไม่ได้ตั้งใจ

จุกปลายท่อแบบมีสัน

ปลั๊กท่อโครงมีให้เลือก 2 รูปแบบด้วยโครงยืดหยุ่นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับแผนการต่างๆ ของ NPT และท่อเจาะ ผนังตรงบนเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของจุกมีการป้องกันการเสียดสีซึ่งเหมาะสำหรับเส้นผ่าศูนย์กลางภายในของท่อเมตเพื่อการป้องกันสิ่งปนเปื้อนที่ดีเยี่ยม

จุกปิดปลายท่อแบบมีสัน

จุกปลายท่อเป็นวิธีการปิดผนึกท่อกลมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช้งานรวมถึงการปิดอย่างมั่นคงแข็งแรงสำหรับท่อไปรษณีย์และภาชนะคอมโพสิตและสำหรับการเสียบใส่ท่อพลาสติก ปิดท่อไปรษณีย์และภาชนะคอมโพสิตและสำหรับการเสียบใส่ท่อพลาสติกอย่างมั่นคงแข็งแรง

จุกป้องกันคู่ขนาน

จุกป้องกันแบบขนานของเราเป็นจุกอเนกประสงค์ยอดนิยมหลายประเภท จุกป้องกันแบบคู่ขนานมีให้เลือกหลากหลายขนาดใน LDPE ธรรมชาติให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมจากความเสียหายสิ่งสกปรก ความชื้น และการสึกกยางรองระหว่างการจัดเก็บและการขนส่ง

  • จาก 4