Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

การล็อค สวมพอดี กรอมเมทแบบผนึก

 (119 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

ลูกบิดสกรูหัวแม่มือ - หัวตัว T

มือหมุนดอกไม้หัวตัว T สามารถกดยึดบนสกรูเพื่อสร้างลูกบิดขนาดเล็กสำหรับหนีบหรือยึด ลูกบิดเหล่านี้สามารถใช้กับสกรูที่มีความยาวใดๆ ก็ได้และการออกแบบหัวตัว T จะช่วยให้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นเมื่อขันให้แน่น

ลํอคแบบมือจับเลื่อน

กลุ่มผลิตภัณฑ์มือจับเลื่อนเป็นแบบกดกระเด้งล็อคสำหรับงานภาระหนักซึ่งเหมาะสำหรับตู้ขนาดใหญ่ สามารถเปิดล็อคจากด้านในได้โดยการขยับลูกเบี้ยวการปิดสแลมต้องใช้อุปกรณ์ล็อคเพื่อสั่งภายใต้หมายเลขชิ้นส่วน 016A71E ตัวเลือกวัสดุที่ร่องกุญแจเหมือนกันและร่องกุญแจแตกต่างกันและระดับ IP54 เป็นโซลูชันสำหรับสภาพแวดล้อมการใช้งานและความปลอดภัยเพิ่มเติม

หัวหมุด

ฝาครอบหมุดช่วยให้การขันสกรูเสร็จสิ้นได้อย่างรวดเร็วและเรียบร้อยสำหรับการใช้งานประเภทต่างๆ กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีให้เลือกในสีขาวเทา เบจ หรือดำและทำจากพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำหรือสูง นอกจากนี้เรายังมีตัวเลือกขนาดที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

อินเสิร์ทกลมมีเกลียว

อินเสิร์ทกลมมีเกลียวมีหลายตัวเลือกและรูปแบบ อินเสิร์ทเกลียวมีสปริงและยางรองซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่ยึดติดตั้งปลายท่อ อินเสิร์ทเกลียวมีสปริงเป็นแบบโหลดด้วยสปริงสำหรับท่อกลมและสี่เหลี่ยมและข้อต่อท่อแบบเกลรยวมีสปริงเป็นอินเสิร์ทสำหรับต่อท่อ มีเกลียวสำหรับการยึดด้วยสกรูที่อย่างแข็งแรง อินเสิร์ทเกลียวมาตรฐานสามารถใช้ได้กับขาตั้งแบบปรับได้ (SR 1572) หรือยางรองแบบปรับได้ (SR1575) สำหรับอินเสิร์ทกลมแบบที่ 2 มีขนาดเกลียว M8 และ M10 และเหมาะสำหรับความหนาของผนังที่ 1.0-2.0 มม. เม็ดมีดเกลียวโลหะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเม็ดมีดสำหรับงานหนัก เหมาะสำหรับใช้กับขาตั้ง ยางรองแบบเอียง และล้อเลื่อนปรับระยะได้ เกลียว M8 หรือ M10 พร้อมน็อตยึดเหล็กอ่อนให้การยึดที่แข็งแรง เกลียวโลหะช่วยให้สามารถปรับแต่งซ้ำได้อย่างราบรื่นและการขึ้นรูปสองชิ้นเข้าด้วยกันอย่างเรียบร้อยเพื่อให้พอดีกับท่อ นอกจากนี้ยังมีอินเสิร์ทเกลียวกลมสำหรับงานภาระหนักพร้อมป้องกันสัญญาณรบกวน ได้รับการออกแบบเพื่อใช้กับขาเครื่องจักรและมีน้ำหนักมากสำหรับการรับน้ำหนักสูง

อินเสิร์ทกลมมีเกลียว - โลหะ

อินเสิร์ทกลมมีเกลียวนำเสนอในหลายตัวเลือกและรูปแบบ เม็ดมีดแบบเกลียวโลหะทั้งหมดเหมาะสำหรับการใช้งานหนักและทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์หล่อ เม็ดมีดเกลียวโลหะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเม็ดมีดสำหรับงานหนัก เหมาะสำหรับใช้กับขาตั้ง ยางรองแบบเอียง และล้อเลื่อนปรับระยะได้ เกลียว M8 หรือ M10 พร้อมน็อตยึดเหล็กอ่อนให้การยึดที่แข็งแรง เกลียวโลหะช่วยให้สามารถปรับแต่งซ้ำได้อย่างราบรื่นและการขึ้นรูปสองชิ้นเข้าด้วยกันอย่างเรียบร้อยเพื่อให้พอดีกับท่อ

อินเสิร์ทท่อกลม

อินเสิร์ทท่อกลมเหมาะสำหรับการป้องกันและการตกแต่งส่วนปลายของท่อ อินเสิร์ทแบบดันมีทั้งแบบยางเพื่อการยึดเกาะสูงสุดหรือก้านธรรมดาสำหรับการใช้งานที่ราบรื่น มีวัสดุและสีให้เลือกตามความต้องการใช้งาน

อินเสิร์ทท่อมีเกลียวสี่เหลี่ยมจัสตุรัส

ท่อเกลียวเหลี่ยมจัสตุรัสใช้เพื่อป้องกันขอบคมของท่อและเพื่อให้เกิดความสวยงาม อินเสิร์ทแบบดันเข้ามีเกลียวเพื่อให้สามารถปรับขาตั้งหรือล้อเลื่อนได้

อินเสิร์ทสี่เหลี่ยมจัตุรัสฝาครอบชุบโครเมี่ยม

อินเสิร์ตสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีการนำไปใช้กับงานท่อที่หลากหลายและให้รูปลักษณ์ที่เรียบร้อยสะอาดตา อินเสิร์ตเหล่านี้มีข้อดีมากกว่าเดิมจากการเคลือบด้วยโครเมียม ซึ่งให้ความสวยงามแบบมันวาวที่น่าดึงดูด เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

เหมาะกับการใช้งานอย่างขาเก้าอี้และโต๊ะ ตู้ ชั้นวางของ และอื่นๆ ผลิตภัณฑ์นี้มีตัวเลือกแบบมีร่องหยักที่ง่ายต่อการใส่และเข้ากันได้พอดี ตัวเลือกเหล่านี้เหมาะกับส่วนของผนังที่มีความหนา 1.0 ถึง 2.0 มม.

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีน (PE)
  • การตกแต่ง: ชุบโครเมียม

อินเสิร์ทเหลี่ยมเข้ามุม

อินเสิร์ทเหลี่ยมจัสตุรัสมุมเอียงทำจากพอลิเอทิลีน (PE) สีดำเป็นชิ้นส่วนที่ประกอบได้ง่าย ทนทาน และใช้งานได้ยาวนาน เหมาะสำหรับปลายท่อหรือพื้นผิวไม่เรียบที่มีความเสี่ยงกับพื้นผิวที่มุม

อินเสิร์ทและยางรองกลม

อินเสิร์ตแบบกลมใช้สำหรับปิดท้ายผลิตภัณฑ์ท่อ ทำให้ดูสวยงามและสะอาดตา นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นฐานรองท่อ เพื่อเป็นฐานป้องกันรอยขีดข่วนและความเสียหายเมื่อผลิตภัณฑ์สัมผัสกับพื้นผิว

กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้รองรับเกลียวเมทริกและประกอบได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย อินเสิร์ตนี้มีดีไซน์แบบก้านที่มีสันร่องที่ทำให้มีการจับยึดที่ดีขึ้น กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีตัวเลือกที่มีชิ้นส่วนไม่มาก ซึ่งเหมาะสำหรับส่วนประกอบการตกแต่งที่มีพื้นที่จำกัด

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีน (PE) และโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE)
  • ตัวเลือกการตกแต่ง: ขัดเงา และมีผิวสัมผัส
  • สี: ดำ

อินเสิร์ทและยางรองกลม - ชุบโครเมี่ยม

อินเสิร์ตแบบกลมใช้สำหรับปิดท้ายผลิตภัณฑ์ท่อ ทำให้ดูสวยงามและสะอาดตา การตกแต่งคุณภาพสูงเหมาะสำหรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์

อินเสิร์ตแบบกลมมีก้านแบบมีสันร่องซึ่งช่วยให้ใส่ได้ง่าย นอกจากนี้ยังให้การจับยึดที่ดีขึ้นเพื่อช่วยในการยึดเม็ดมีดในการประกอบ

วัสดุ: โพลีเอทิลีน (PE) การตกแต่ง: ชุบโครเมี่ยม

อินเสิร์ทและยางรองกลมฐานเหล็กกล้า

อินเสิร์ทกลมเหล่านี้ทำจากพอลิเอไมด์ (PA) สีดำและมาพร้อมกับฐานเหล็กกล้าเหมาะสำหรับใช้กับพื้นพรม พร้อมสำหรับการติดตั้งแบบดันล็อคและสามารถพบได้ในรูปแบบคงที่หรือมุมเอียง

อินเสิร์ทและยางรองรูปไข่

อินเสิร์ตปิดปลายท่อทรงรีเหมาะสำหรับการเพิ่มรูปลักษณ์ชิ้นงานสำเร็จให้ดูมีคุณภาพสูง

โดยทั่วไปใช้กับงานเฟอร์นิเจอร์และตู้ โดยอินเสริ์ตเหล่านี้จะใส่เข้าไปที่ปลายท่อทรงรี เช่น ขาเก้าอี้หรือโต๊ะ ชิ้นส่วนเหล่านี้เหมาะกับชิ้นงานที่มีความหนาที่นิยมใช้ทั่วไป

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีหลายตัวเลือกที่ช่วยให้ติดตั้งและถอดออกง่าย และยึดติดเข้าที่อย่างมั่นคง โดดเด่นด้วยตัวเลือกแบบสันร่องที่ทำให้ใส่เข้าง่ายและพอดี และเรายังมีตัวเลือกที่ให้ความสวยงามที่แต่งด้วยโครเมียม เพื่อให้รูปลักษณ์ที่ดีขึ้น

คุณจะได้พบชิ้นส่วนอินเสิร์ตสำหรับโครงการต่อไปของคุณ ซึ่งทนทานและใช้งานได้ยาวนาน

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีน (PE)
  • สี: ดำและสีธรรมชาติ
  • ตัวเลือกการแต่งผิว:ชุบโครเมียม

อินเสิร์ทและยางรองสี่เหลี่ยมจัสตุรัส

อินเสิร์ทกลมแบบเกลียวมีหลายตัวเลือกและรูปแบบ อินเสิร์ทสันเหลี่ยมมาตรฐานเป็นยางสำหรับประกอบง่ายและยึดติดแน่นและปิดคลุมขอบคม มีให้เลือกหลากหลายขนาด 10 สีที่แตกต่างกัน และทั้งแบบขัดเงาหรือแบบสึกกร่อน ยางรองอินเสิร์ทสี่เหลี่ยมน้ำหนักเบาให้ลักษณะที่ดูเรียบร้อยและออกแบบมาสำหรับความหนาของผนังที่ 1.0-2.0 มม. อินเสิร์ทชุบโครเมียมและอินเสิร์ทสี่เหลี่ยมชุบโครเมียมนำเสนอตัวเลือกอินเสิร์ทชุบโครเมี่ยมที่แตกต่างกันสองแบบ อินเสิร์ทชุบโครเมียมให้ผิวตกแต่งที่สวยงามและเพิ่มความสวยงาม มีสันเพื่อใส่ประกอบได้ง่ายและมั่นคง อินเสิร์ทชุบดครเมี่ยมเป็นการชุบผิวด้วยโครเมี่ยมที่มีความมันวาวสูง มีให้เลือกทั้งแบบชุบโครเมี่ยมหรือโครเมี่ยมเข้ม

อินเสิร์ทและยางรองสี่เหลี่ยมผืนผ้า - น้ำหนักเบา

อินเสิร์ตและตัวรองเหมาะกับงานท่อเหลี่ยมเบา เมื่อสอดเข้าไปที่ปลายท่อ จะทำให้ชิ้นงานดูเรียบร้อยสะอาดตา

นำเสนอการออกแบบให้มีสันร่องเพื่อให้ใส่เข้าง่ายและพอดี อินเสิร์ตเหล่านี้ให้การปกป้องพื้นผิว และป้องกันฝุ่นและสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ เข้าไปในภายในท่อ

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีน
  • สี: ดำ
  • ความหนา = 1.0 ถึง 2.0 มม.

อินเสิร์ทและยางรองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

อินเสิร์ตสี่เหลี่ยมผืนผ้าและแผ่นรองเหมาะอย่างยิ่งสำหรับขนาดและความหนาของท่อที่หลากหลาย เมื่อสอดเข้าไปที่ปลายท่อ จะทำให้ชิ้นงานดูเรียบร้อยสะอาดตา

นำเสนอการออกแบบให้มีสันร่องเพื่อให้ใส่เข้าง่ายและพอดี อินเสิร์ตเหล่านี้ให้การปกป้องพื้นผิว และป้องกันฝุ่นและสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ เข้าไปในภายในท่อ

ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ที่ครอบคลุมของเรามีหลากหลายขนาดและสีให้เลือก

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีน (PE), โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) และโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE)
  • สี: ดำ เทา และขาว

แคบมป์สายเคเบิลแถบกาว

ที่ยึดสายเคเบิลปรับได้ชนิดยึดด้วยกาวมีคุณสมบัติเฟืองล้อเพื่อช่วยจับยึดและล็อกมัดอย่างมั่นคง แคลมป์เหล่านี้สามารถเปิดใหม่ได้เพื่อเปลี่ยนแปลงการวางสาย ติดตั้งง่ายด้วยฐานกาว

แผ่นจับล็อคแป้นขอเกี่ยว

ขอเกี่ยวล็อคนี้เป็นอุปกรณ์ล็อคที่ต้องใช้ร่วมกับขอเกี่ยวแผ่นล็อคที่เป็นแบบปิดด้วยการดันเข้า

  • มาตรฐาน IP54
  • วัสดุ: เหล็กกล้าและสแตนเลส
  • การตกแต่ง: ชุบสังกะสี

แหวนยางปิดผนึก P67

แหวนยาง IP67 ปิดผนึกป้องกันฝุ่นและน้ำ เหมาะสำหรับการใช้งานภายนอก ทำหน้าที่เป็นจุกเปล่าจนกว่าจะมีการติดตั้งสายเคเบิล สามารถทนต่อแรงสั่นสะเทือนได้ดี

  • จาก 5