Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

พลาสติก กาวในตัว กดยึด

 (97 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

ที่ยึดสายเคเบิล - ตัวแยก, เข้าด้านข้าง

แคลมป์รัดสายเคเบิลแบบมีเสาตั้งที่ร้อยเข้าด้านข้างได้ช่วยยึดสายเคเบิลให้เข้าที่อย่างมั่นคง มีฐานแบบถ้วยที่เพิ่มความมั่นคงและปิดคลุมรูได้ทั้งหมด

สายเคเบิลจะถูกใส่ผ่านทางด้านข้างของข้อรัดสำหรับในบริเวณที่มีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ เสาคั่นความสูงต่าง ๆ ช่วยยกสายเคเบิลให้ห่างจากชิ้นส่ว่นประกอบอื่น ๆ

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • สี: ธรรมชาติ
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V0

ที่ยึดสายเคเบิล - ที่ยึดทรงต้นสน, ชุดสายไฟ

แคลมป์สายเคเบิลแบบมีที่ยึดทรงต้นสนในตัวที่สามารถดันเข้าไปในรูยึดได้อย่างง่ายดายด้วยประแจหกเหลี่ยมมาตรฐานขนาด 6 มม. ที่เจาะเข้าไปในหัวยึด ด้วยคุณสมบัตินี้ ทำให้ไม่ต้องใช้สกรูหรือตัวยึดอื่นๆ

แคลมป์ที่จัดตำแหน่งได้เองเหล่านี้ทำให้สามารถติดตั้งได้อย่างสะดวกและรวดเร็วโดยใช้มือเพียงข้างเดียวเท่านั้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ประหยัดเงินได้มาก เนื่องจากสามารถถอดออกและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการมัดรวมสายไฟที่สะดวกและคุ้มค่า

  • วัสดุ: โพลีเอไมด์ 6.6 (PA)
  • สี: ธรรมชาติ
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V2

ที่ยึดสายเคเบิล - ที่ยึดทรงต้นสน, บานพับล็อคด้านบน

แคลมป์ล็อกแบบบานพับเหมาะสำหรับการยึดท่อลูกฟูกหรือท่อที่คดงอและชุดสายไฟอื่นๆ

สันด้านในจะทอดผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางของแคลมป์และให้การยึดจับที่แน่นหนา การออกแบบที่เป็นร่องสันนี้ช่วยรองรับความหนาของแผงได้หลากหลาย และใช้ได้กับวัสดุหลากหลายประเภท ยึดจับได้แน่นยิ่งขึ้นด้วยฐานโค้งขนาดใหญ่ ซึ่งให้การติดตั้งที่มั่นคงรอบด้าน

ด้านบนของแคลมป์มีกลไกแบบบานพับที่สามารถถอดออกได้ ช่วยให้ถอดหรือใส่ท่อ สายไฟ และสายเคเบิลเข้ากับแคลมป์ได้ง่าย และยังช่วยให้สะดวกต่อการบำรุงรักษาและการเดินชุดสายไฟ

แคลมป์เหล่านี้ทนต่อการกัดกร่อน การสั่นสะเทือน และการขัดสี

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • สี: ดำ
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V2

ที่ยึดสายเคเบิล - ที่แขวน

การออกแบบแบบชิ้นเดียวมีที่ติดตั้งในตัว ยึดด้วยมืออย่างรวดเร็ว มีหลายขนาดสำหรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและสี/วัสดุของมัดที่หลากหลาย

ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยกาว, รูปตัว C

สามารถเลื่อนมัดเข้าออกได้อย่างง่ายดาย ติดตั้งอย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยฐานกาว มี 5 ขนาดที่แตกต่างกันสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางของมัดขนาดที่หลากหลาย PVC เกรด UL94 V-0 พร้อมกาวอะคริลิก

ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยกาว, สายไฟเดี่ยว

ที่ยึดสายเคเบิลเดี่ยวให้การยึดที่แข็งแรงแต่เรียบง่ายและเป็นโซลูชั่นการจัดการสายเคเบิลที่เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย การยึดด้วยกาวเป็นการใช้งานที่แข็งแรงแต่ถอดได้

ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยกาว, แยกออก, คลิปยึดสายไฟ

ตัวเลือกสเปเฉอร์ที่หลากหลายช่วยให้สามารถแยกสายเคเบิลออกจากส่วนประกอบของบอร์ดได้ มัดสายไฟจะถูกใส่เข้าไปที่ด้านบนของคลิปซึ่งจะถูกยึดเข้าที่ การติดกาวช่วยใช้ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว

ที่ยึดสายเคเบิล - เสียบเข้า, คลิปยึดสายไฟกลม

สายไฟและสายเคเบิลจะเลื่อนเข้าไปในคลิปยึดสายไฟแบบกลมเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย คลิปยึดสายไฟจะยึดและกำหนดทิศทางของสายไฟที่สอดผ่านโดยไม่ต้องใช้กลไกการล็อค

การใช้งานแบบเสียบเข้าช่วยเพิ่มความสะดวกในการติดตั้ง รูปทรงกลมทำให้คลิปยึดสายไฟเหล่านี้เหมาะสำหรับการใช้งานกับสายเคเบิลที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางหลายขนาด

วัสดุที่ใช้ทำคลิปยึดสายไฟเหล่านี้ทนอุณหภูมิได้ดี รวมทั้งมีความแข็งแรงและการต้านทานทางกล

  • วัสดุ: พอลิเอไมด์ 6/6 (PA หรือไนลอน 6/6)
  • สี: ดำและสีธรรมชาติ
  • ตัวเลือกมาตราฐานการลามไฟ UL94 V0 และ UL94 V2
  • ช่วงอุณหภูมิ: -40C ถึง 85C

ที่ยึดสายเคเบิล - เสียบเข้า, ปรับได้

คลิปวงล้อจับยึดมัดอย่างมั่นคง สามารถปรับให้ตรงกับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมัดที่หลากหลาย ในขณะที่ล็อกมัด จะสามารถเปิดคลิปได้อีกครั้งสำหรับการเปลี่ยนเส้นทาง เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีแรงสั่นสะเทือนสูง เมื่อปิดแล้วคลิปจะไม่เปิดออกจนกว่าแท็บจะถูกปลด มีทั้งวัสดุเกรด UL94 V-2 หรือ UL94 V-0

ที่ยึดสายเคเบิล - เสียบเข้า, ล็อค

สามารถเปิดและปิดได้หลายครั้งเพื่อใส่สายเคเบิลเพิ่มหรือเอาออก ฐานโค้งขนาดใหญ่ช่วยให้มั่นใจในการติดตั้งที่มั่นคง ไนลอน 6/6

ที่ยึดสายเคเบิล ยึดด้วยกาว

สามารถยึดสายไฟแบบตะกั่วได้สามเส้น เช่น สายไฟเครื่องปรับอากาศ ติดตั้งอย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยฐานกาว สีเทา PVC เกรด UL94 V-0 พร้อมกาวอะคริลิก

ที่ยึดสายเคเบิลแบบล็อค ยึดด้วยกาว

ติดตั้งได้อย่างง่ายดายด้วยกาว ไม่จำเป็นต้องเจาะรู อุปกรณ์ล็อคจะยึดสายเคเบิลเข้าที่และสามารถเปิดออกได้ นำเสนอในรูปแบบ สี และวัสดุที่แตกต่างกัน

ที่ยึดสายแพร - กดยึด, ทรงต่ำ

ที่ยึดสายแพรใช้งานและติดตั้งได้ง่ายและเหมาะสำหรับสายแพร คลิปทรงต่ำแบบกดยึดนี้เหมาะสำหรับงานการติดตั้งอย่างรวดเร็ว

ที่ยึดสายแพร - กดยึด, บานพับ, ไม่มีแรงตึง

ที่ยึดสายแพรแบบกดยึด บานพับ ไร้แรงตึง สามารถติดตั้งได้ง่ายเนื่องจากคุณสมบัติการใช้งานแบบกดเข้า บานพับและการไม่มีแรงตึงช่วยให้มั่นใจได้ว่าสายเคเบิลจะเป็นระเบียบโดยไม่ถูกทำให้ตึงด้วยข้อรัด

ที่ยึดสายแพร - กดยึด, บานพับ, ไม่มีแรงตึง, ถอดได้

สำหรับสายแพรหรือสายเคเบิลแบบริบบิ้น ที่ยึดสายเคเบิลนี้เหมาะที่สุดด้วยคุณสมบัติการกดล็อคที่ช่วยให้ติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ที่ยึดเหล่านี้ยังสามารถถอดได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากเป็นบานพับ

ที่ยึดสายแพร - กดล็อค, ล็อคด้านบน, ขนาดเล็ก

ที่ยึดสายแพรขนาดเล็กแบบกดยึด ล็อคด้านบน ติดตั้งได้ง่ายเนื่องจากคุณสมบัติการใช้งานแบบกดเข้า เหมาะสำหรับสายเคเบิลน้ำหนักเบาและล็อคด้านบน

ที่ยึดสายแพร - กดล็อค, ล็อคด้านบน, ถอดได้

ที่ยึดสายแพรแบบกดยึด ล็อคด้านบน ติดตั้งได้ง่ายเนื่องจากคุณสมบัติการใช้งานแบบกดเข้า ที่ยึดสายเคเบิลเหล่านี้มีตัวล็อคด้านบน

ที่ยึดสายแพร - การยึดด้วยกาว, ติดตั้งด้านข้าง, ความตึง

ที่ยึดสายแพรได้รับการออกแบบเพื่อยึดสายแพรและด้านหลังมีเทปกาวคุณภาพสูง เป็นการติดตั้งด้านข้างเพื่อความสะดวกในการเข้าถึง

ที่ยึดสายแพร - ยึดด้วยกาว, ตัวยึดคู่

ที่ยึดสายแพรเหมาะสำหรับสายแพรหรือสายเคเบิลแบบริบบิ้นและที่ยึดแบบยึดด้วยกาวนี้ช่วยให้สามารถติดตั้งได้อย่างมั่นคงเนื่องจากการยึดด้วยฐานกาวที่ง่ายดาย ที่ยึดเหล่านี้ยังนำเสนอการยึดแบบคู่

ที่ยึดสายแพร - ยึดด้วยกาว, บานพับ, มีแรงตึง

ที่ยึดสายแพรเหมาะสำหรับสายแพรหรือสายเคเบิลแบบริบบิ้นและที่ยึดแบบยึดด้วยกาวนี้ช่วยให้สามารถติดตั้งได้อย่างมั่นคงเนื่องจากการติดตั้งด้วยฐานกาวที่ง่ายดาย ที่ยึดเหล่านี้มีบานพับสำหรับการเข้าถึงที่รวดเร็วและยังให้ความตึงเพื่อเพิ่มความเสถียรของสายเคเบิล

ที่ยึดสายแพร - ยึดด้วยกาว, บานพับ, มีแรงตึง, ทรงต่ำ

ที่ยึดแบบกดเข้าแยกสายเคเบิลแบบแยกนี้จะยึดสายเคเบิลเข้ากับแผงและล็อคเข้าที่เมื่อกดล็อค

ที่ยึดสายแพร - ยึดด้วยกาว, บานพับ, โฟมตรงกลาง

ที่ยึดสายแพรเหมาะสำหรับสายแพรหรือสายเคเบิลแบบริบบิ้นและที่ยึดแบบยึดด้วยกาวนี้ช่วยให้สามารถติดตั้งได้อย่างมั่นคงเนื่องจากการยึดด้วยฐานกาวที่ง่ายดาย ที่ยึดนี้ติดบานพับเพื่อการใช้งานได้รวดเร็ว และมีโฟมซิลิโคนตรงกลางเพื่อป้องกันสายเคเบิลเพิ่มอีกชั้น

ที่ยึดสายแพร - ยึดด้วยกาว, บานพับ, ไม่มีแรงตึง

ที่ยึดสายแพรเหมาะสำหรับสายแพรหรือสายเคเบิลแบบริบบิ้นและที่ยึดแบบยึดด้วยกาวนี้ช่วยให้สามารถติดตั้งได้อย่างมั่นคงเนื่องจากการยึดด้วยฐานกาวที่ง่ายดาย ที่ยึดนี้ติดบานพับเพื่อการใช้งานได้รวดเร็ว

ที่ยึดสายแพร - ยึดด้วยกาว, ล็อคด้านบน

ที่ยึดสายแพรเหมาะสำหรับสายแพรหรือสายเคเบิลแบบริบบิ้นและที่ยึดอลูมิเนียมแบบยึดด้วยกาวนี้ช่วยให้สามารถติดตั้งได้อย่างมั่นคงเนื่องจากการยึดด้วยฐานกาวที่ง่ายดาย นี่คือตัวล็อคด้านบนเพื่อเพิ่มความเสถียรให้กับสายเคเบิล

ที่ยึดสายแพร - ยึดด้วยสกรูและกาว, มีแรงตึง

ที่ยึดสายแพรใช้งานและติดตั้งได้ง่าย มีฐานกาวเพื่อช่วยให้การติดตั้งง่ายขึ้นและมีตัวเลือกการยึดด้วยสกรูเพิ่มเติม ที่ยึดเหล่านี้มีความตึงเพิ่มเติมซึ่งช่วยความแข็งแรงให้กับการยึดสายแพร

  • จาก 4