Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

พลาสติก ปลายท่อ

 (30 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

อินเสิร์ทและยางรองรูปไข่

อินเสิร์ตปิดปลายท่อทรงรีเหมาะสำหรับการเพิ่มรูปลักษณ์ชิ้นงานสำเร็จให้ดูมีคุณภาพสูง

โดยทั่วไปใช้กับงานเฟอร์นิเจอร์และตู้ โดยอินเสริ์ตเหล่านี้จะใส่เข้าไปที่ปลายท่อทรงรี เช่น ขาเก้าอี้หรือโต๊ะ ชิ้นส่วนเหล่านี้เหมาะกับชิ้นงานที่มีความหนาที่นิยมใช้ทั่วไป

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีหลายตัวเลือกที่ช่วยให้ติดตั้งและถอดออกง่าย และยึดติดเข้าที่อย่างมั่นคง โดดเด่นด้วยตัวเลือกแบบสันร่องที่ทำให้ใส่เข้าง่ายและพอดี และเรายังมีตัวเลือกที่ให้ความสวยงามที่แต่งด้วยโครเมียม เพื่อให้รูปลักษณ์ที่ดีขึ้น

คุณจะได้พบชิ้นส่วนอินเสิร์ตสำหรับโครงการต่อไปของคุณ ซึ่งทนทานและใช้งานได้ยาวนาน

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีน (PE)
  • สี: ดำและสีธรรมชาติ
  • ตัวเลือกการแต่งผิว:ชุบโครเมียม

อินเสิร์ทและยางรองสี่เหลี่ยมจัสตุรัส

อินเสิร์ทกลมแบบเกลียวมีหลายตัวเลือกและรูปแบบ อินเสิร์ทสันเหลี่ยมมาตรฐานเป็นยางสำหรับประกอบง่ายและยึดติดแน่นและปิดคลุมขอบคม มีให้เลือกหลากหลายขนาด 10 สีที่แตกต่างกัน และทั้งแบบขัดเงาหรือแบบสึกกร่อน ยางรองอินเสิร์ทสี่เหลี่ยมน้ำหนักเบาให้ลักษณะที่ดูเรียบร้อยและออกแบบมาสำหรับความหนาของผนังที่ 1.0-2.0 มม. อินเสิร์ทชุบโครเมียมและอินเสิร์ทสี่เหลี่ยมชุบโครเมียมนำเสนอตัวเลือกอินเสิร์ทชุบโครเมี่ยมที่แตกต่างกันสองแบบ อินเสิร์ทชุบโครเมียมให้ผิวตกแต่งที่สวยงามและเพิ่มความสวยงาม มีสันเพื่อใส่ประกอบได้ง่ายและมั่นคง อินเสิร์ทชุบดครเมี่ยมเป็นการชุบผิวด้วยโครเมี่ยมที่มีความมันวาวสูง มีให้เลือกทั้งแบบชุบโครเมี่ยมหรือโครเมี่ยมเข้ม

อินเสิร์ทและยางรองสี่เหลี่ยมผืนผ้า - น้ำหนักเบา

อินเสิร์ตและตัวรองเหมาะกับงานท่อเหลี่ยมเบา เมื่อสอดเข้าไปที่ปลายท่อ จะทำให้ชิ้นงานดูเรียบร้อยสะอาดตา

นำเสนอการออกแบบให้มีสันร่องเพื่อให้ใส่เข้าง่ายและพอดี อินเสิร์ตเหล่านี้ให้การปกป้องพื้นผิว และป้องกันฝุ่นและสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ เข้าไปในภายในท่อ

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีน
  • สี: ดำ
  • ความหนา = 1.0 ถึง 2.0 มม.

อินเสิร์ทและยางรองสี่เหลี่ยมมีเกลียว

กลุ่มผลิตภัณฑ์อินเสิร์ตเกลียวและแผ่นรองของเรามีให้เลือกหลายแบบ อินเสริ์ตเป็นชิ้นส่วนที่ใช้สอดเข้าไปที่ปลายท่อเพื่อให้ชิ้นงานดูเรียบร้อย สะอาดตา นอกจากนี้ยังให้การปกป้องพื้นผิว และป้องกันฝุ่นและสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ เข้า

อินเสิร์ตเหล่านี้สามารถใช้กับงานมาตรฐานและงานหนักที่หลากหลาย แต่เหมาะที่สุดกับการใช้งานกับขาปรับ แผ่นรองและลูกล้อชนิดปรับเอียงได้

มีให้เลือกทั้งแบบที่ทำจากโลหะล้วน และแบบพลาสติกที่ใช้น็อตโลหะ เกลียวโลหะช่วยให้ติดตั้งได้มั่นคงและสามารถปรับอินเสิร์ตได้ซ้ำหลายคร้้ง อินเสิร์ตพลาสติกมีทั้งแบบขึ้นรูปชิ้นเดียวหรือสองชิ้น แบบขึ้นรูปสองชิ้นติดแนบสนิทด้วยกันเพื่อสอดเข้าไปในท่อ

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) และอลูมิเนียม
  • สี: ดำและสีธรรมชาติ

อินเสิร์ทและยางรองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

อินเสิร์ตสี่เหลี่ยมผืนผ้าและแผ่นรองเหมาะอย่างยิ่งสำหรับขนาดและความหนาของท่อที่หลากหลาย เมื่อสอดเข้าไปที่ปลายท่อ จะทำให้ชิ้นงานดูเรียบร้อยสะอาดตา

นำเสนอการออกแบบให้มีสันร่องเพื่อให้ใส่เข้าง่ายและพอดี อินเสิร์ตเหล่านี้ให้การปกป้องพื้นผิว และป้องกันฝุ่นและสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ เข้าไปในภายในท่อ

ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ที่ครอบคลุมของเรามีหลากหลายขนาดและสีให้เลือก

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีน (PE), โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) และโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE)
  • สี: ดำ เทา และขาว

  • จาก 2