Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

ป้องกันการลื่นไถล ชุดสายไฟ

 (5 กลุ่มสินค้า)

รายชื่อ ตาราง

ขาตั้งกันกระแทกยึดด้วยสกรู

ขาตั้งกันกระแทกยึดด้วยสกรูเป็นแบบฝังเพื่อใช้เป็นขาตั้งสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กและสินค้าขายปลีกอื่นๆ ขาตั้งเหล่านี้ยึดด้วยสกรู สลักเกลียว หรือหมุดย้ำเพื่อประกอบและทำจากวัสดุป้องกันการขีดข่วนเพื่อป้องกันพื้นผิว

ชุดสายไฟแบบแยก

คลิปสายเคเบิลแบบแยกนี้ จะมัดรวมและยึดสายไฟในระยะที่ต้องการจากแผงไฟ เพื่อให้แน่ใจว่าสายไฟจะไม่พันกับชิ้นส่วนที่มีความอ่อนไหว

ที่ยึดสายเคเบิล - ที่ยึดทรงต้นสน, ชุดสายไฟ

แคลมป์สายเคเบิลแบบมีที่ยึดทรงต้นสนในตัวที่สามารถดันเข้าไปในรูยึดได้อย่างง่ายดายด้วยประแจหกเหลี่ยมมาตรฐานขนาด 6 มม. ที่เจาะเข้าไปในหัวยึด ด้วยคุณสมบัตินี้ ทำให้ไม่ต้องใช้สกรูหรือตัวยึดอื่นๆ

แคลมป์ที่จัดตำแหน่งได้เองเหล่านี้ทำให้สามารถติดตั้งได้อย่างสะดวกและรวดเร็วโดยใช้มือเพียงข้างเดียวเท่านั้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ประหยัดเงินได้มาก เนื่องจากสามารถถอดออกและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการมัดรวมสายไฟที่สะดวกและคุ้มค่า

  • วัสดุ: โพลีเอไมด์ 6.6 (PA)
  • สี: ธรรมชาติ
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V2

ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยสกรู, ชุดสายไฟ

แคลมป์สายเคเบิลของชุดสายไฟแบบยึดด้วยสกรูจะช่วยยึดสายเคเบิลและมัดสายเคเบิลให้เข้าที่อย่างมั่นคง เป็นคลิปตัว P เรียบง่ายที่ยึดสายเคเบิลให้เข้าที่ด้วยการขันสกรูติดกับแผงเรียบ

สามารถติดตั้งแคลมป์กับแชสซีไว้ล่วงหน้าได้ และเสียบสายเคเบิลในภายหลังได้ เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น แคลมป์สามารถถอดออกได้ ดังนั้นจึงสามารถถอดชุดสายเคเบิลออกเพื่อเดินสายไฟใหม่หรือเปลี่ยนใหม่ได้

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • สี: ดำและสีธรรมชาติ
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V2

ที่ยึดสายเคเบิล - ยึดด้วยสคัด, ชุดสายไฟ

แคลมป์สายเคเบิลของชุดสายไฟที่มีดีไซน์แบบยึดด้วยสกรูหรือสลักเกลียว ติดตั้งแคลมป์ได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ดันลงไปบนสกรูหรือสลักเกลียวที่เปิดอยู่

ดีไซน์ของแคลมป์ที่เรียบร้อยและเป็นระเบียบจะทำให้ไม่มีส่วนที่ยื่นออกมาใต้แชสซี ช่วงของแคลมป์นี้ให้โซลูชันการจับยึดที่แข็งแรงแต่เรียบง่าย และเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับการใช้งานในการจัดการสายเคเบิลที่หลากหลาย

แคลมป์มีความยืดหยุ่น ซึ่งช่วยให้สามารถถอดชุดสายเคเบิลออกจากชุดประกอบได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถใส่สายเคเบิลเข้ากับแคลมป์ได้อย่างสะดวก

เข้ากันได้กับเกลียวต่างๆ รวมถึง M4, M5, #8 หรือ #10

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6
  • สี: ธรรมชาติ
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V2