Queste ruote esteticamente accattivanti sono un'opzione perfetta per gli arredi da ufficio o di ambienti commerciali. La nostra gamma di ruote da arredi e da ufficio può essere applicata a sedie da scrivania, piedistalli, carrelli contenitori, tavoli da riunione e molto altro. I materiali disponibili per questa gamma sono: gomma, nylon, acciaio zincato, ecc. Sono disponibili numerose opzioni per soddisfare i vostri requisiti: sferiche, doppie, con foro per bullone, a razze, con stelo zigrinato, e altro. All'interno della nostra gamma potrete scegliere tra capacità di carico e dimensioni diverse.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro ruota | Tipo rotella | Colore | Materiale ruota | Capacità di carico | Acquista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,7174 € - 24,6066 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota doppia con capotta e perno filettato
|
Nero
|
TPR
|
35.0 kg
35.0 kg
|
|||||
5,5962 € - 11,2587 € | 365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota doppia con perno filettato
|
Nero
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
|||||
31,3939 € - 65,9273 € | 366 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
Ruota con perno zigrinato
|
Nero
|
Polimero termoplastico
|
10.0 kg
10.0 kg
|
|||||
3,8877 € - 8,1642 € | 174 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Ruota a razze con capotta
|
Argento; nero
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
|||||
2,2256 € - 4,6737 € | 3011 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota doppia girevole con capotta
|
Nero
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||
5,9416 € - 12,2743 € | 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota doppia girevole con piastra senza freno
|
Nero
|
PP
|
70.0 kg
70.0 kg
|
|||||
12,0629 € - 12,0629 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota doppia girevole con piastra e capotta
|
Nero
|
PA
|
35.0 kg
35.0 kg
|
|||||
56,6666 € - 119,00 € | In produzione |
4.724 in
120.0 mm
|
Ruota doppia girevole con piastra senza freno
|
Grigio
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
|||||
10,9574 € - 24,2294 € | 538 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Ruota doppia girevole con piastra e freno
|
Grigio
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
|||||
1,7858 € - 7,3704 € | 167 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite
|
Nero
|
PP
|
40.0 kg
40.0 kg
|
|||||
3,5926 € - 7,1092 € | 192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
Ruota con perno filettato
|
Nero
|
Polimero termoplastico
|
10.0 kg
10.0 kg
|
|||||
3,0675 € - 6,4418 € | 222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite
|
Nero
|
PP
|
35.0 kg
35.0 kg
|
|||||
7,047 € - 13,6961 € | In produzione |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
Nero
|
Plastica
|
50.0 kg
50.0 kg
|
|||||
6,1489 € - 11,9551 € | 52 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
Nero
|
PP
|
40.0 kg
40.0 kg
|
|||||
8,2077 € - 16,4528 € | 2141 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota doppia con foro per montaggio a vite e freno
|
Nero
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
|||||
4,4216 € - 8,8793 € | 2840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota doppia con foro per montaggio a vite
|
Nero
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
|||||
4,6013 € - 8,9083 € | In produzione |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite
|
Nero
|
PP
|
50.0 kg
50.0 kg
|
|||||
1,479 € - 3,1059 € | 2552 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota doppia girevole con capotta
|
Nero
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||
1,3955 € - 2,9307 € | 222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
Ruota doppia con perno filettato
|
Nero
|
Polimero termoplastico
|
|
|||||
43,1943 € - 90,7081 € | In produzione |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota doppia con perno filettato
|
Grigio
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
|||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare