Kappen mit Zuglasche sind so konzipiert, dass sie Anwendungen vor Verunreinigungen und Verschüttungen schützen. Das Design der Zuglasche bietet eine größere Kontaktfläche und erfordert weniger Greifkraft bei der Installation und Entfernung.
Die Laschen sind besonders nützlich bei Anwendungen, die ein schnelles Entfernen während eines mechanischen Prozesses erfordern, und sind aus diesem Grund eine beliebte Wahl in verschiedenen Branchen.
Die Flexibilität der verwendeten Materialien ermöglicht einen festen Sitz auf den Anwendungen. Der Zusatz der Lasche macht sie zu einer unverzichtbaren Wahl.
Material: PE-LD, EVA, PVC
Farbe: Gelb, Schwarz, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d | H | Farbe | Hauptmaterial | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4932 € - 0,8981 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.602 in
15.3 mm
|
|
Black
|
Polyvinylchlorid
|
||
0,7185 € - 1,3085 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.811 in
20.6 mm
|
|
Black
|
Polyvinylchlorid
|
||
1,303 € - 2,3766 € | 332 Auf Lager |
1.228 in
31.2 mm
|
|
Black
|
Polyvinylchlorid
|
||
2,5286 € - 4,6151 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Black
|
Polyvinylchlorid
|
||
0,1239 € - 0,1451 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
|
Gelb
|
Ethylenvinylacetat
|
||
0,0688 € - 0,0804 € | 106108 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
|
Gelb
|
Ethylenvinylacetat
|
||
0,0873 € - 0,1018 € | 5497 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
|
Gelb
|
Ethylenvinylacetat
|
||
0,1054 € - 0,1235 € | 4693 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
|
Gelb
|
Ethylenvinylacetat
|
||
0,1146 € - 0,1341 € | 2366 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
|
Gelb
|
Ethylenvinylacetat
|
||
0,1193 € - 0,1395 € | 54241 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|
Gelb
|
Ethylenvinylacetat
|
||
0,0668 € - 0,104 € | 10093 Auf Lager |
0.937 in
23.8 mm
|
1.713 in
43.5 mm
|
Gelb
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
||
0,0596 € - 0,0928 € | 18898 Auf Lager |
0.614 in
15.6 mm
|
1.634 in
41.5 mm
|
Gelb
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.