Drehfedern sind ideal zum Speichern und Freisetzen von Energie oder um einen Druck über eine kurze Entfernung aufrecht zu erhalten. Sie sind mit Rechts- und Linksausrichtung und mit unterschiedlichen Schenkelwinklen erhältlich. Aus Edelstahl 302.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Schenkellänge von Lochmitte | Grad der Biegung | Drahtdurchmesser | Dorngröße | Drehmoment | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,3526 € - 4,8224 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3 in
76.2 mm
|
270
|
0.094 in
2.4 mm
|
14.7 mm
14.7 mm
|
1808.00 Nmm
1808.00 Nmm
|
||
5,0296 € - 5,5685 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.5 in
88.9 mm
|
270
|
0.106 in
2.7 mm
|
17.9 mm
17.9 mm
|
2373.00 Nmm
2373.00 Nmm
|
||
9,6586 € - 10,1698 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4 in
101.6 mm
|
270
|
0.114 in
2.9 mm
|
17.5 mm
17.5 mm
|
3164.00 Nmm
3164.00 Nmm
|
||
13,7072 € - 14,4119 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4 in
101.6 mm
|
270
|
0.126 in
3.2 mm
|
25.7 mm
25.7 mm
|
3616.00 Nmm
3616.00 Nmm
|
||
1,9206 € - 2,1279 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
360
|
|
|
|
||
1,9206 € - 2,1279 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
360
|
|
|
|
||
1,9206 € - 2,1279 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
360
|
|
|
|
||
1,9206 € - 2,1279 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
360
|
|
|
|
||
1,9206 € - 2,1279 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
360
|
|
|
|
||
1,9897 € - 2,2108 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
360
|
|
|
|
||
2,0174 € - 2,2522 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
360
|
|
|
|
||
2,1555 € - 2,4042 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
360
|
|
|
|
||
2,4181 € - 2,6806 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
360
|
|
|
|
||
2,5701 € - 2,8602 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
360
|
|
|
|
||
3,261 € - 3,6202 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
360
|
|
|
|
||
3,4268 € - 3,8275 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
360
|
|
|
|
||
3,6893 € - 4,1038 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
360
|
|
|
|
||
5,0296 € - 5,5685 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.5 in
88.9 mm
|
360
|
0.106 in
2.7 mm
|
23.0 mm
23.0 mm
|
2373.00 Nmm
2373.00 Nmm
|
||
1,9206 € - 2,1279 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
90
|
|
|
|
||
1,9206 € - 2,1279 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
90
|
|
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.