Menü Suche

Kabelbinderhalter mit Klebebefestigung

Auf Lager

Das Sortiment an Kabelbinderhaltern zur Klebebefestigung bietet Vielseitigkeit in Bezug auf die Montagemöglichkeiten. Sie werden mit Klebebefestigung geliefert und ermöglichen auch eine Schraubbefestigung. Erhältlich in fester Vier-Wege-Kabelbinder-Einbaurichtung oder mit drehbarer Basishalterung. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Seriennummer: SR1718

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
28 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Kompatible Maximal-Kabelbinderbreite Gesamtbreite Gesamthöhe Kaufen
0,2915 € - 0,3399 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,2653 € - 0,2653 € 2367 Auf Lager
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
3.5 mm
0,0819 € - 0,1122 € 85 Auf Lager
25.4 mm
4.8 mm
25.4 mm
7.1 mm
0,1796 € - 0,21 € 105 Auf Lager
28.0 mm
4.8 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,1381 € - 0,1533 € 8000 Auf Lager
21.0 mm
3.6 mm
21.0 mm
3.5 mm
0,163 € - 0,1865 € 5363 Auf Lager
12.7 mm
2.5 mm
12.7 mm
3.5 mm
0,1837 € - 0,21 € 788 Auf Lager
26.2 mm
4.8 mm
17.5 mm
0,1962 € - 0,228 € 13412 Auf Lager
21.8 mm
3.6 mm
4.7 mm
4.0 mm
  • von 2
Kabelbinderhalter Klebeband #8. M4 PA Natur

23TA00400

Preisbereich
0,4325 € - 0,3703 €

Lagerbestände
2994 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Höhe Unterteil
    4.8 mm
  • Gesamthöhe
    4.8 mm
Kabelbinderhalter Klebeband 8. 6 0.300 in PA Natur

FTH-10A-RT-M

Preisbereich
1,1413 € - 1,1413 €

Lagerbestände
1862 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Acrylbasis
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.8 mm
  • Gesamthöhe
    7.6 mm
Kabelbinderhalter Schraube 6 0.142 in PA Natur

FTH-5-01-M

Preisbereich
0,1057 € - 0,0771 €

Lagerbestände
1992 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Gesamthöhe
    6.1 mm
  • Gesamtlänge
    19.1 mm
  • Gesamtbreite
    19.1 mm
Kabelbinderhalter Klebeband 3.2 mm PA Natur

460329

Preisbereich
0,228 € - 0,1962 €

Lagerbestände
11228 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    3.2 mm
  • Gesamtlänge
    12.5 mm
  • Gesamtbreite
    12.5 mm
Kabelbinderhalter Klebeband 3.2 mm PA Schwarz

494643

Preisbereich
0,146 € - 0,146 €

Lagerbestände
66600 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    3.2 mm
  • Gesamtlänge
    12.5 mm
  • Gesamtbreite
    12.5 mm
Kabelbinderhalter Haft- und Schraubbefestigung M4 4.5 mm PA Schwarz

494648

Preisbereich
0,1533 € - 0,1381 €

Lagerbestände
6600 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    4.5 mm
  • Gesamtlänge
    18.0 mm
  • Gesamtbreite
    18.0 mm
Kabelbinderhalter Klebeband 6 0.142 in PA Schwarz

FTH-5A-RT-UVB-M

Preisbereich
0,4023 € - 0,4023 €

Lagerbestände
41194 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Acrylbasis
  • Farbe
    Black
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Höhe Unterteil
    6.1 mm
  • Gesamthöhe
    6.1 mm
Kabelbinderhalter Haft- und Schraubbefestigung M5 4.8 mm PA Schwarz

494647

Preisbereich
0,2293 € - 0,2086 €

Lagerbestände
3003 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    4.0 mm
  • Gesamtlänge
    28.0 mm
  • Gesamtbreite
    28.0 mm
Kabelbinderhalter Ohne Klebefläche 0.142 in ABS Weiß

FTH-40

Preisbereich
0,1437 € - 0,1437 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Befestigungsmethode
    Ohne Klebefläche
  • Gesamthöhe
    3.5 mm
  • Gesamtlänge
    19.1 mm
  • Gesamtbreite
    19.1 mm
Kabelbinderhalter Klebeband M3.5 3.5 mm PA Natur

FTH-5A4-RT-M

Preisbereich
0,181 € - 0,1575 €

Lagerbestände
78806 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    6.1 mm
  • Gesamtlänge
    19.1 mm
Kabelbinderhalter Haft- und Schraubbefestigung M3 3.6 mm PA Natur

460330

Preisbereich
0,146 € - 0,1433 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    3.9 mm
  • Gesamtlänge
    19.0 mm
  • Gesamtbreite
    19.0 mm
Kabelbinderhalter Haft- und Schraubbefestigung M3 3.6 mm PA Schwarz

494644

Preisbereich
0,1533 € - 0,1381 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    3.9 mm
  • Gesamtlänge
    19.0 mm
  • Gesamtbreite
    19.0 mm
Kabelbinderhalter Klebeband M4 3.5 mm PA Natur

FTH-7A4-RT-M

Preisbereich
0,1879 € - 0,163 €

Lagerbestände
39833 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    7.1 mm
  • Gesamtlänge
    25.4 mm
Kabelbinderhalter Schraube 6 0.142 in PA Schwarz

FTH-5-UVB-M

Preisbereich
0,2192 € - 0,1713 €

Lagerbestände
28868 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Höhe Unterteil
    6.1 mm
  • Gesamthöhe
    6.1 mm
  • Gesamtlänge
    19.1 mm
Kabelbinderhalter Klebeband M4 0.142 in PA Natur

FTH-4A-RT-M

Preisbereich
0,6508 € - 0,6508 €

Lagerbestände
2141 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    25.4 mm
  • Gesamtbreite
    25.4 mm
Kabelbinderhalter Klebeband 0.142 in ABS Weiß

FTH-40A-RT

Preisbereich
0,2653 € - 0,2293 €

Lagerbestände
4758 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Acrylbasis
  • Farbe
    Weiß
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    3.5 mm
  • Gesamtlänge
    19.1 mm
Kabelbinderhalter Klebeband 8. 6 0.300 in PA Natur

FTH-8A-RT-M

Preisbereich
0,4195 € - 0,3814 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Acrylbasis
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.8 mm
  • Gesamthöhe
    7.6 mm
Kabelbinderhalter Haft- und Schraubbefestigung M4 4.5 mm PA Natur

460334

Preisbereich
0,228 € - 0,1962 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    4.5 mm
  • Gesamtlänge
    18.0 mm
  • Gesamtbreite
    18.0 mm
Kabelbinderhalter Haft- und Schraubbefestigung M5 4.8 mm PA Schwarz

494646

Preisbereich
0,2169 € - 0,1948 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    5.3 mm
  • Gesamtlänge
    28.6 mm
  • Gesamtbreite
    28.0 mm
Kabelbinderhalter Klebeband 6 0.142 in PA Natur

FTH-5A1-RT-M

Preisbereich
0,2169 € - 0,1962 €

Lagerbestände
15498 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Höhe Unterteil
    6.1 mm
  • Gesamthöhe
    6.1 mm
Kabelbinderhalter Haft- und Schraubbefestigung M5 4.8 mm PA Natur

460333

Preisbereich
0,3399 € - 0,2915 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    4.0 mm
  • Gesamtlänge
    28.0 mm
  • Gesamtbreite
    28.0 mm
Kabelbinderhalter Klebeband 0.142 in ABS Weiß

FTH-40A1-RT

Preisbereich
0,2653 € - 0,2653 €

Lagerbestände
2367 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Weiß
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    3.5 mm
  • Gesamtlänge
    19.1 mm
Kabelbinderhalter Schraube 8 0.190 in PA Natur

FTH-7-01-M

Preisbereich
0,1122 € - 0,0819 €

Lagerbestände
85 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Gesamthöhe
    7.1 mm
  • Gesamtlänge
    25.4 mm
  • Gesamtbreite
    25.4 mm
Kabelbinderhalter Haft- und Schraubbefestigung M5 4.8 mm PA Natur

460332

Preisbereich
0,21 € - 0,1796 €

Lagerbestände
105 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    4.0 mm
  • Gesamtlänge
    28.0 mm
  • Gesamtbreite
    28.0 mm
Kabelbinderhalter Klebeband 3.6 mm PA Schwarz

494645

Preisbereich
0,1533 € - 0,1381 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    3.5 mm
  • Gesamtlänge
    21.0 mm
  • Gesamtbreite
    21.0 mm
Kabelbinderhalter Klebeband 2.5 mm PA Natur

MFTH-2-01A4-RT

Preisbereich
0,1865 € - 0,163 €

Lagerbestände
5363 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    3.5 mm
  • Gesamtlänge
    12.7 mm
Kabelbinderhalter Klebeband 4.8 mm PVC Weiß

FTH-2A4-RT-M

Preisbereich
0,21 € - 0,1837 €

Lagerbestände
788 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Höhe Unterteil
    1.6 mm
  • Gesamtlänge
    26.2 mm
  • Gesamtbreite
    17.5 mm
Kabelbinderhalter Klebeband 3.6 mm PA Natur

460331

Preisbereich
0,228 € - 0,1962 €

Lagerbestände
13412 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    4.0 mm
  • Gesamtlänge
    21.8 mm
  • Gesamtbreite
    4.7 mm