Konische Maskierungsstopfen sind als massive Stopfen oder mit einem Hohlkern für mehr Kompression erhältlich. Die wiederverwendbaren Stopfen sind hervorragend chemikalienbeständig und aus EPDM oder Silikon gefertigt - für Hochtemperaturanwendungen geeignet.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximaler Konusdurchmesser | Farbe | Material | Fingerlasche | Mindestdurchmesser Konus | Stopfenausführung | Kaufen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26,6959 € - 26,6959 € | 119 Auf Lager |
2.953 in
75.0 mm
|
Black
|
EPDM
|
Without Tab
|
2.437 in
61.9 mm
|
Vollkörper
|
||||
4,0486 € - 4,2282 € | 50 Auf Lager |
1.535 in
39.0 mm
|
Black
|
EPDM
|
Without Tab
|
1.22 in
31.0 mm
|
Hohl
|
||||
8,7051 € - 9,1335 € | 1057 Auf Lager |
2.48 in
63.0 mm
|
Black
|
EPDM
|
Without Tab
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hohl
|
||||
0,0584 € - 0,0731 € | 84948 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
Black
|
EPDM
|
Without Tab
|
0.024 in
0.6 mm
|
Vollkörper
|
||||
0,2487 € - 0,2666 € | 446 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Rot
|
Silikon
|
Without Tab
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vollkörper
|
||||
3,0951 € - 3,0951 € | 894 Auf Lager |
1.063 in
27.0 mm
|
Grün
|
Silikon
|
Without Tab
|
0.906 in
23.0 mm
|
Hohl
|
||||
4,698 € - 4,698 € | 6379 Auf Lager |
1.437 in
36.5 mm
|
Blau
|
Silikon
|
Without Tab
|
1.189 in
30.2 mm
|
Hohl
|
||||
6,7568 € - 6,7568 € | 760 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
Natural
|
Silikon
|
Without Tab
|
1.654 in
42.0 mm
|
Hohl
|
||||
0,2307 € - 0,2307 € | 7490 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Black
|
TPG
|
Without Tab
|
0.126 in
3.2 mm
|
Vollkörper
|
||||
5,0158 € - 5,2922 € | 1544 Auf Lager |
1.693 in
43.0 mm
|
Black
|
EPDM
|
Without Tab
|
1.417 in
36.0 mm
|
Hohl
|
||||
0,2528 € - 0,2818 € | 986 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Gelb
|
Silikon
|
Without Tab
|
0.256 in
6.5 mm
|
Vollkörper
|
||||
0,0679 € - 0,0849 € | 48498 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
Black
|
EPDM
|
Without Tab
|
0.024 in
0.6 mm
|
Vollkörper
|
||||
0,2832 € - 0,3012 € | 42248 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
Rot
|
Silikon
|
Without Tab
|
0.252 in
6.4 mm
|
Vollkörper
|
||||
3,4268 € - 3,4268 € | 757 Auf Lager |
1.098 in
27.9 mm
|
Pink
|
Silikon
|
Without Tab
|
0.945 in
24.0 mm
|
Hohl
|
||||
6,3699 € - 6,3699 € | 650 Auf Lager |
1.535 in
39.0 mm
|
Natural
|
Silikon
|
Without Tab
|
1.248 in
31.7 mm
|
Hohl
|
||||
1219744 | 17,2998 € - 18,4052 € | 20 Auf Lager |
3.228 in
82.0 mm
|
Grün
|
Silikon
|
Without Tab
|
2.677 in
68.0 mm
|
Hohl
|
|||
0,2943 € - 0,2943 € | 3 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Black
|
TPG
|
Without Tab
|
0.126 in
3.2 mm
|
Vollkörper
|
||||
41,8954 € - 41,8954 € | 70 Auf Lager |
3.5 in
88.9 mm
|
Black
|
EPDM
|
Without Tab
|
3 in
76.2 mm
|
Vollkörper
|
||||
15,9733 € - 15,9733 € | 21 Auf Lager |
2.953 in
75.0 mm
|
Natural
|
Silikon
|
Without Tab
|
2.437 in
61.9 mm
|
Hohl
|
||||
10,5291 € - 10,5291 € | In Produktion |
2.5 in
63.5 mm
|
Natural
|
Silikon
|
Without Tab
|
2.126 in
54.0 mm
|
Hohl
|
||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.