Sie sind ähnlich den Flachkopf- und den Zylinderkopfschrauben, aber mit einer konvexen Oberseite.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2553 € - 0,3152 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0517 € - 0,0638 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0392 € - 0,0484 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0401 € - 0,0495 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0562 € - 0,0694 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0622 € - 0,0768 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0636 € - 0,0786 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,0665 € - 0,0821 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
1.772 in
45.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1576 € - 0,1946 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
2.953 in
75.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,1852 € - 0,2286 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,2655 € - 0,3277 € | 8475 Auf Lager |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,2008 € - 0,2479 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,2553 € - 0,3152 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Mit Schlitz
|
||
0,6604 € - 1,2919 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.