Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0371 € - 0,0458 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5
|
1.378 in
35.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,036 € - 0,0444 € | 4898 Auf Lager |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0389 € - 0,0481 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0401 € - 0,0495 € | 703 Auf Lager |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0457 € - 0,0565 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0633 € - 0,0781 € | 301 Auf Lager |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,1798 € - 0,222 € | 488 Auf Lager |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,1855 € - 0,229 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,2261 € - 0,2792 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0326 € - 0,0403 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0337 € - 0,0417 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0326 € - 0,0403 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,034 € - 0,042 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0353 € - 0,0436 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0356 € - 0,0439 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0357 € - 0,044 € | 2992 Auf Lager |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0386 € - 0,0477 € | 2000 Auf Lager |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0398 € - 0,0491 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0562 € - 0,0694 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
0,0625 € - 0,0772 € | 2000 Auf Lager |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.