Menü Suche

Membrantüllen ‒ einseitiger Ausschnitt

Auf Lager

Membrantüllen haben eine dünne Haut, die durchbohrt werden kann, um ein Durchführen von Kabeln in unterschiedlichen Größen, in Gehäuse oder durch Platten, zu ermöglichen. Während sich bei zweiseitigen Ausschnitten die zentrale Haut in der Mitte der Tülle befindet, liegt die Haut bei einseitigen Ausschnitten auf einer Seite der Tülle.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
8 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Innendurchmesser Plattenstärke Kaufen
0,0644 € - 0,0883 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.1 mm
0.8 mm
0,0876 € - 0,12 € 6751 Auf Lager
11.0 mm
1.5 mm
0,0806 € - 0,1106 € 85 Auf Lager
8.0 mm
1.5 mm
0,1363 € - 0,1635 € 9990 Auf Lager
20.5 mm
1.5 mm
0,1228 € - 0,1492 € 18355 Auf Lager
16.0 mm
1.5 mm
10002636 0,0717 € - 0,0987 € 10000 Auf Lager
9.5 mm
1.5 mm
0,0644 € - 0,0883 € 21000 Auf Lager
6.4 mm
1.5 mm
0,1169 € - 0,1416 € 3183 Auf Lager
18.4 mm
1.5 mm
Membrantülle 6.4 mm 4.1 mm TPE

10002612

Preisbereich
0,0883 € - 0,0644 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innendurchmesser
    4.1 mm
  • Gesamtdurchmesser
    9.4 mm
  • Gesamthöhe
    3.6 mm
  • Plattenstärke
    0.8 mm
Membrantülle 16.0 mm 11.0 mm TPE

10002650

Preisbereich
0,12 € - 0,0876 €

Lagerbestände
6751 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innendurchmesser
    11.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    19.0 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Plattenstärke
    1.5 mm
Membrantülle 11.0 mm 8.0 mm TPE

10002643

Preisbereich
0,1106 € - 0,0806 €

Lagerbestände
85 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    17.5 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Plattenstärke
    1.5 mm
Membrantülle 25.4 mm 20.5 mm TPE

10002605

Preisbereich
0,1635 € - 0,1363 €

Lagerbestände
9990 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innendurchmesser
    20.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    30.0 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Plattenstärke
    1.5 mm
Membrantülle 19.0 mm 16.0 mm TPE

10002599

Preisbereich
0,1492 € - 0,1228 €

Lagerbestände
18355 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    25.4 mm
  • Gesamthöhe
    7.0 mm
  • Plattenstärke
    1.5 mm
Membrantülle 12.5 mm 9.5 mm TPE

10002636

Preisbereich
0,0987 € - 0,0717 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innendurchmesser
    9.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    15.7 mm
  • Gesamthöhe
    6.4 mm
  • Plattenstärke
    1.5 mm
Membrantülle 9.9 mm 6.4 mm TPE

10002629

Preisbereich
0,0883 € - 0,0644 €

Lagerbestände
21000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Gesamtdurchmesser
    12.7 mm
  • Gesamthöhe
    6.6 mm
  • Plattenstärke
    1.5 mm
Membrantülle 22.0 mm 18.4 mm TPE

10002582

Preisbereich
0,1416 € - 0,1169 €

Lagerbestände
3183 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innendurchmesser
    18.4 mm
  • Gesamtdurchmesser
    25.5 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Plattenstärke
    1.5 mm