Menü Suche

Schlüssellochstifte aus Nylon

Auf Lager

Schlüsselloch-Clips haben ein hohles Unterteil, das wie ein Schlüsselloch geformt ist. Durch dieses Design lässt sich der Clip für eine einfache Montage per Fingerdruck stärker zusammendrücken. Die konisch zulaufende, kugelförmige Spitze des Nietclips hilft bei der Führung in einer Platte.

Diese Clips bieten eine gute elektrische Isolierung. Sie sind außerdem vibrations-, abrieb- und korrosionsbeständig und bieten daher eine langlebige und kostengünstige Befestigungslösung. Für unterschiedliche Lochdurchmeser und Plattenstärken erhältlich.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Natur
  • Entflammbarkeitsklasse: UL94-V2


Seriennummer: SR1970

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
34 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Farbe Plattenstärke Kopfdurchmesser Kaufen
0,0578 € - 0,0713 € 996 Auf Lager
5.6 mm
Natural
6.4 mm
8.7 mm
0,0674 € - 0,0832 € 32949 Auf Lager
6.4 mm
Natural
4.0 mm
12.7 mm
0,0713 € - 0,0881 € 2899 Auf Lager
6.4 mm
Natural
7.9 mm
12.7 mm
0,0471 € - 0,0582 € 9146 Auf Lager
3.2 mm
Natural
2.4 mm
6.4 mm
0,0471 € - 0,0582 € 11543 Auf Lager
3.2 mm
Natural
4.0 mm
6.4 mm
0,0558 € - 0,0689 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
Natural
2.4 mm
7.9 mm
0,0558 € - 0,0689 € 7995 Auf Lager
4.0 mm
Natural
5.5 mm
7.9 mm
0,0558 € - 0,0689 € 2062 Auf Lager
4.0 mm
Natural
9.5 mm
7.9 mm
0,0558 € - 0,0689 € 1731 Auf Lager
5.6 mm
Natural
4.7 mm
8.7 mm
0,0674 € - 0,0832 € 99 Auf Lager
6.4 mm
Natural
2.4 mm
12.7 mm
0,0713 € - 0,0881 € 996 Auf Lager
6.4 mm
Natural
6.4 mm
12.7 mm
0,0675 € - 0,0834 € 1672 Auf Lager
6.4 mm
Natural
9.5 mm
12.7 mm
0,0558 € - 0,0689 € 1999 Auf Lager
4.7 mm
Natural
4.7 mm
7.9 mm
0,0558 € - 0,0689 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
Natural
7.1 mm
7.9 mm
  • von 2
Spreizniete 3.2 mm 3.2 mm 3.2 mm Nylon Natur

27KY1250125

Preisbereich
0,0582 € - 0,0471 €

Lagerbestände
4032 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
  • Farbe
    Natural
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Spreizniete 3.2 mm 6.4 mm 6.4 mm Nylon Natur

27KY1250250

Preisbereich
0,0582 € - 0,0471 €

Lagerbestände
746 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Plattenstärke
    6.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
  • Farbe
    Natural
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Spreizniete 4.0 mm 4.7 mm 4.8 mm Nylon Natur

27KY1560187

Preisbereich
0,0689 € - 0,0558 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Plattenstärke
    4.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.9 mm
  • Farbe
    Natural
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Spreizniete 4.0 mm 8.7 mm 8.7 mm Nylon Natur

27KY1560343

Preisbereich
0,0689 € - 0,0558 €

Lagerbestände
171 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Plattenstärke
    8.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.9 mm
  • Farbe
    Natural
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Spreizniete 5.6 mm 4.0 mm 4.0 mm Nylon Natur

27KY2190156

Preisbereich
0,0689 € - 0,0558 €

Lagerbestände
973 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.6 mm
  • Plattenstärke
    4.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.7 mm
  • Farbe
    Natural
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Spreizniete 5.6 mm 7.9 mm 7.9 mm Nylon Natur

27KY2190312

Preisbereich
0,0713 € - 0,0578 €

Lagerbestände
10825 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.6 mm
  • Plattenstärke
    7.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.7 mm
  • Farbe
    Natural
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Spreizniete 6.4 mm 4.7 mm 4.8 mm Nylon Natur

27KY2500187

Preisbereich
0,0832 € - 0,0674 €

Lagerbestände
982 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Plattenstärke
    4.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Farbe
    Natural
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Spreizniete 6.4 mm 8.7 mm 8.7 mm Nylon Natur

27KY2500343

Preisbereich
0,0881 € - 0,0713 €

Lagerbestände
799 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Plattenstärke
    8.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Farbe
    Natural
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Spreizniete 3.2 mm 4.8 mm 4.8 mm Nylon Natur

27KY1250187

Preisbereich
0,0582 € - 0,0471 €

Lagerbestände
3266 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Plattenstärke
    4.8 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
  • Farbe
    Natural
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Spreizniete 4.0 mm 3.2 mm 3.2 mm Nylon Natur

27KY1560125

Preisbereich
0,0689 € - 0,0558 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.9 mm
  • Farbe
    Natural
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Spreizniete 4.0 mm 6.4 mm 6.4 mm Nylon Natur

27KY1560250

Preisbereich
0,0689 € - 0,0558 €

Lagerbestände
2011 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Plattenstärke
    6.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.9 mm
  • Farbe
    Natural
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Spreizniete 5.6 mm 2.4 mm 2.4 mm Nylon Natur

27KY2190093

Preisbereich
0,0689 € - 0,0558 €

Lagerbestände
459 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.6 mm
  • Plattenstärke
    2.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.7 mm
  • Farbe
    Natural
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Spreizniete 5.6 mm 7.4 mm 5.6 mm Nylon Natur

27KY2190219

Preisbereich
0,0713 € - 0,0578 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.6 mm
  • Plattenstärke
    7.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.7 mm
  • Farbe
    Natural
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Spreizniete 6.4 mm 3.2 mm 3.2 mm Nylon Natur

27KY2500125

Preisbereich
0,0832 € - 0,0674 €

Lagerbestände
28479 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Farbe
    Natural
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Spreizniete 6.4 mm 7.1 mm 7.1 mm Nylon Natur

27KY2500281

Preisbereich
0,0881 € - 0,0713 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Plattenstärke
    7.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Farbe
    Natural
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Spreizniete 4.0 mm 8.7 mm 8.7 mm Nylon Schwarz

27KY1560343B

Preisbereich
0,076 € - 0,0628 €

Lagerbestände
8925 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.9 mm
  • Farbe
    Black
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Spreizniete 3.2 mm 5.6 mm 5.6 mm Nylon Natur

27KY1250219

Preisbereich
0,0582 € - 0,0471 €

Lagerbestände
3905 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Plattenstärke
    5.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
  • Farbe
    Natural
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Spreizniete 4.0 mm 4.0 mm 4.0 mm Nylon Natur

27KY1560156

Preisbereich
0,0689 € - 0,0558 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Plattenstärke
    4.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.9 mm
  • Farbe
    Natural
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Spreizniete 4.0 mm 7.9 mm 7.9 mm Nylon Natur

27KY1560312

Preisbereich
0,0689 € - 0,0558 €

Lagerbestände
1768 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Plattenstärke
    7.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.9 mm
  • Farbe
    Natural
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Spreizniete 5.6 mm 3.2 mm 3.2 mm Nylon Natur

27KY2190125

Preisbereich
0,0689 € - 0,0558 €

Lagerbestände
982 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.6 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.7 mm
  • Farbe
    Natural
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Spreizniete 5.6 mm 6.4 mm 6.4 mm Nylon Natur

27KY2190250

Preisbereich
0,0713 € - 0,0578 €

Lagerbestände
996 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.6 mm
  • Plattenstärke
    6.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.7 mm
  • Farbe
    Natural
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Spreizniete 6.4 mm 4.0 mm 4.0 mm Nylon Natur

27KY2500156

Preisbereich
0,0832 € - 0,0674 €

Lagerbestände
32949 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Plattenstärke
    4.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Farbe
    Natural
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Spreizniete 6.4 mm 7.9 mm 7.9 mm Nylon Natur

27KY2500312

Preisbereich
0,0881 € - 0,0713 €

Lagerbestände
2899 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Plattenstärke
    7.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Farbe
    Natural
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Spreizniete 3.2 mm 2.4 mm 2.4 mm Nylon Natur

27KY1250093

Preisbereich
0,0582 € - 0,0471 €

Lagerbestände
9146 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Plattenstärke
    2.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
  • Farbe
    Natural
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Spreizniete 3.2 mm 4.0 mm 4.0 mm Nylon Natur

27KY1250156

Preisbereich
0,0582 € - 0,0471 €

Lagerbestände
11543 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.2 mm
  • Plattenstärke
    4.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
  • Farbe
    Natural
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Spreizniete 4.0 mm 2.4 mm 2.4 mm Nylon Natur

27KY1560093

Preisbereich
0,0689 € - 0,0558 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Plattenstärke
    2.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.9 mm
  • Farbe
    Natural
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Spreizniete 4.0 mm 5.5 mm 5.5 mm Nylon Natur

27KY1560218

Preisbereich
0,0689 € - 0,0558 €

Lagerbestände
7995 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Plattenstärke
    5.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.9 mm
  • Farbe
    Natural
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Spreizniete 4.0 mm 9.5 mm 9.5 mm Nylon Natur

27KY1560375

Preisbereich
0,0689 € - 0,0558 €

Lagerbestände
2062 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Plattenstärke
    9.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.9 mm
  • Farbe
    Natural
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Spreizniete 5.6 mm 4.7 mm 4.8 mm Nylon Natur

27KY2190187

Preisbereich
0,0689 € - 0,0558 €

Lagerbestände
1731 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.6 mm
  • Plattenstärke
    4.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.7 mm
  • Farbe
    Natural
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Spreizniete 6.4 mm 2.4 mm 2.4 mm Nylon Natur

27KY2500093

Preisbereich
0,0832 € - 0,0674 €

Lagerbestände
99 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Plattenstärke
    2.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Farbe
    Natural
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Spreizniete 6.4 mm 6.4 mm 6.4 mm Nylon Natur

27KY2500250

Preisbereich
0,0881 € - 0,0713 €

Lagerbestände
996 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Plattenstärke
    6.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Farbe
    Natural
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Spreizniete 6.4 mm 9.5 mm 9.5 mm Nylon Natur

27KY2500375

Preisbereich
0,0834 € - 0,0675 €

Lagerbestände
1672 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.4 mm
  • Plattenstärke
    9.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Farbe
    Natural
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Spreizniete 4.7 mm 4.7 mm 4.7 mm Nylon Natur

27KY1870187

Preisbereich
0,0689 € - 0,0558 €

Lagerbestände
1999 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.7 mm
  • Plattenstärke
    4.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.9 mm
  • Farbe
    Natural
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Spreizniete 4.0 mm 7.1 mm 7.1 mm Nylon Natur

27KY1560281

Preisbereich
0,0689 € - 0,0558 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.0 mm
  • Plattenstärke
    7.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.9 mm
  • Farbe
    Natural
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2