Schraubenschutzkappen verdecken und schützen Schraubenköpfe und Muttern vor Witterungseinflüssen. Ideal für Bolzenköpfe, Schraubenköpfe und Muttern. Sie sorgen für ein verbessertes Erscheinungsbild und sind eine gute Wahl für Außenanwendungen.
Diese Kappen sind in einer großen Auswahl an Größen für verschiedene Anwendungen erhältlich und passen auf gängige Zollschrauben mit UNF-Gewinde, metrische Schrauben nach ISO 4017- bzw. DIN 933.
Erhältlich in einer Vielzahl von Farben.
Material: PE-LD
Farbe: Schwarz, Grün, Braun, Grau, Weiß
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | H3 | d | Bolzengewinde | D | Farbe | H2 | H1 | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2818 € - 0,7776 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.669 in
17.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
M20
|
1.484 in
37.7 mm
|
Black
|
1.307 in
33.2 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
0,0986 € - 0,1923 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.354 in
9.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
M8
|
0.661 in
16.8 mm
|
Grau
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,1865 € - 0,3801 € | 632 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
M16
|
1.173 in
29.8 mm
|
Grau
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
0,467 € - 0,9604 € | 500 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
M24
|
1.748 in
44.4 mm
|
Grau
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
||
0,0536 € - 0,1488 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.748 in
19.0 mm
|
5/16 UNF
|
|
Grün
|
|
|
||
0,0965 € - 0,2655 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.429 in
10.9 mm
|
1/4
|
|
Weiß
|
|
|
||
0,0446 € - 0,0818 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.701 in
17.8 mm
|
M12
|
|
Weiß
|
|
|
||
0,0771 € - 0,253 € | 5175 Auf Lager |
|
0.386 in
9.8 mm
|
M10
|
0.622 in
15.8 mm
|
Weiß
|
|
|
||
0,1069 € - 0,2959 € | 71633 Auf Lager |
0.354 in
9.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
M10
|
0.839 in
21.3 mm
|
Weiß
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
0,2349 € - 0,647 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Weiß
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
0,1363 € - 0,2182 € | 17841 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
M12;1/2
|
0.929 in
23.6 mm
|
Black
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,3717 € - 0,3717 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.417 in
36.0 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
M24
|
1.748 in
44.4 mm
|
Black
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
||
0,2349 € - 0,6441 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Black
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
0,0516 € - 0,1056 € | 15505 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
M6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Grau
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1519 € - 0,3104 € | 1052 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
M14
|
1.083 in
27.5 mm
|
Grau
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
0,3012 € - 0,6151 € | 480 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
M22
|
1.563 in
39.7 mm
|
Grau
|
1.425 in
36.2 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
0,0536 € - 0,1488 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.748 in
19.0 mm
|
5/16 UNF
|
|
Braun
|
|
|
||
0,1188 € - 0,2988 € | 761 Auf Lager |
|
0.622 in
15.8 mm
|
7/16
|
|
Weiß
|
|
|
||
0,1081 € - 0,2541 € | 1200 Auf Lager |
|
0.819 in
20.8 mm
|
M14
|
|
Weiß
|
|
|
||
0,0569 € - 0,1453 € | 13048 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
M6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Weiß
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.