Treibstifte verfügen über einen Hohlkörper, der die Flexibilität während des Einsetzens und Entfernens erhöht, wodurch sie leicht zu installieren und zu entfernen sind. Die Tülle dehnt sich beim Einsetzen des Stifts aus und sorgt für einen passgenauen Sitz.
Unser Sortiment umfasst Materialoptionen von naturfarbenem Acetal mit einer UL94-HB-Flammbeständigkeitsklasse über Polyoxymethylen (POM), das in Schwarz und Natur erhältlich ist bis hin zu Nylon 6/6 in Schwarz und Natur mit einer UL94-V0-Flammbeständigkeitsklasse.
Treibstifte sind Mehrzwecknieten, die sich ideal für Anwendungen eignen, bei denen ein frontal montierter Niet erforderlich ist. Dank dieser Nieten ist das Verbinden, Montieren und Befestigen ohne Montagewerkzeug möglich. Sie können als effektiver, dekorativer Stopfen für Löcher verwendet werden.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Farbe | Material | Kopfhöhe | Kopfdurchmesser | Kompatibler Plattenstärkenbereich | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0518 € - 0,064 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
Acetal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0614 € - 0,0758 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4 mm
|
Natural
|
Acetal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0716 € - 0,0884 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
Acetal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0614 € - 0,0758 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4 mm
|
Natural
|
Acetal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.157 in
4 mm
|
||
0,0716 € - 0,0884 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
Acetal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0518 € - 0,064 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
Acetal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0741 € - 0,0915 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.22 in
5.6 mm
|
Natural
|
Acetal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,0741 € - 0,0915 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.22 in
5.6 mm
|
Natural
|
Acetal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,099 € - 0,1222 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Acetal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0741 € - 0,0915 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.22 in
5.6 mm
|
Natural
|
Acetal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,099 € - 0,1222 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Acetal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0614 € - 0,0758 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4 mm
|
Natural
|
Acetal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,0716 € - 0,0884 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
Acetal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,0716 € - 0,0884 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
Acetal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.157 in
4 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.