Kugelkabelbinder ermöglichen einfache Anwendung und Lösen von Kabeln, während sie ein Verrutschen verhindern. Sie können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.
Seriennummer: SR1818
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Material Entflammbarkeitsklasse | Gesamtlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|
0,0881 € - 0,1211 € | 1 Auf Lager |
UL94 HB
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
0,05 € - 0,0543 € | 4000 Auf Lager |
UL94 V-2
|
4 in
101.6 mm
|
||
0,117 € - 0,1219 € | 248 Auf Lager |
UL94 V-2
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
0,1199 € - 0,1451 € | 2000 Auf Lager |
UL94 HB
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
0,1616 € - 0,1851 € | 973 Auf Lager |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
0,0459 € - 0,0673 € | 226 Auf Lager |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,0675 € - 0,1085 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 HB
|
4 in
101.6 mm
|
||
BT-5-10-BL | 0,0626 € - 0,1013 € | 51500 Auf Lager |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
|
0,0565 € - 0,0717 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,1265 € - 0,1533 € | 2348 Auf Lager |
UL94 HB
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
0,0397 € - 0,0465 € | 54499 Auf Lager |
UL94 V-2
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
0,1727 € - 0,2017 € | 898 Auf Lager |
UL94 V-2
|
8.898 in
226.0 mm
|
||
0,1005 € - 0,1175 € | 50896 Auf Lager |
UL94 V-2
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
0,0733 € - 0,0781 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,1171 € - 0,1415 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,0462 € - 0,0632 € | 6000 Auf Lager |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,1199 € - 0,1451 € | 625 Auf Lager |
UL94 HB
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
0,1616 € - 0,1851 € | 1500 Auf Lager |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
0,0462 € - 0,0577 € | 3000 Auf Lager |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,0664 € - 0,0972 € | 5074 Auf Lager |
UL94 HB
|
4 in
101.6 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.