Menü Suche

Viereckige Rohreinsätze - Mehrzweckstopfen

In Produktion

Viereckige Mehrzweckrohreinsätze sind ideal, wenn das ästhetische Erscheinungsbild des Endprodukts keine Priorität ist. Sie können eng anliegend in viereckige Rohre, Pfosten oder Stangen eingepasst werden und tragen dazu bei, Verunreinigungen zu verhindern, und sorgen gleichzeitig für Sicherheit und einen sauberen Abschluss bei scharfen Kanten an frisch geschnittenen Rohren.

Ein praktisches und kosteneffektives Sortiment mit dünnwandigen Optionen und einer Vielzahl an Größen, das alle wesentlichen Anforderungen an Schutz durch Rohreinsätze erfüllt.

Einfache Montage durch Eindrücken per Hand oder mit einem Holzhammer, was für einen schnellen und effizienten Installationsprozess sorgt. Sie können bei Maschinenfertigung oder jeder beliebigen Anwendung verwendet werden, wenn Konstruktionsrohre erforderlich sind.

  • Können eng anliegend in viereckige Rohre, Pfosten oder Stangen eingepasst werden.
  • Einfache Montage durch Eindrücken per Hand oder mit einem Holzhammer.
  • Kommen im Maschinenbau oder wenn Konstruktionsrohre erforderlich sind zum Einsatz.
Material: PE-LD
Farbe: Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
37 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit H h Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen Kompatible Wandstärke Kaufen
In Produktion
12.0 mm
4.0 mm
10.0 mm
0.8 - 2.5 mm | 0.031 - 0.098 in
In Produktion
11.5 mm
5.0 mm
20.0 mm
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
In Produktion
11.5 mm
5.0 mm
32.0 mm
1.0 - 3.5 mm | 0.039 - 0.138 in
In Produktion
14.5 mm
5.0 mm
45.0 mm
3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
In Produktion
12.0 mm
5.0 mm
35.0 mm
2.5 - 5.0 mm | 0.098 - 0.197 in
In Produktion
14.5 mm
5.0 mm
55.0 mm
2.0 - 4.5 mm | 0.079 - 0.177 in
In Produktion
21.0 mm
5.0 mm
65.0 mm
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
In Produktion
24.0 mm
7.0 mm
100.0 mm
5.0 - 8.0 mm | 0.197 - 0.315 in
In Produktion
25.0 mm
5.0 mm
120.0 mm
2.5 - 6.0 mm | 0.098 - 0.236 in
In Produktion
12.0 mm
4.0 mm
12.0 mm
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
In Produktion
11.5 mm
4.0 mm
15.0 mm
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
In Produktion
12.0 mm
5.0 mm
22.0 mm
1.0 - 3.5 mm | 0.039 - 0.138 in
In Produktion
14.5 mm
5.0 mm
40.0 mm
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
In Produktion
15.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in
In Produktion
21.0 mm
6.0 mm
80.0 mm
1.5 - 4.0 mm | 0.059 - 0.157 in
In Produktion
19.0 mm
5.0 mm
70.0 mm
1.5 - 4.0 mm | 0.059 - 0.157 in
In Produktion
21.5 mm
6.0 mm
95.0 mm
3.5 - 5.5 mm | 0.138 - 0.217 in
In Produktion
34.0 mm
3.0 mm
140.0 mm
4.0 - 7.0 mm | 0.157 - 0.276 in
In Produktion
11.5 mm
5.0 mm
25.0 mm
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
In Produktion
11.5 mm
5.0 mm
30.0 mm
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • von 2
Viereckig Rohreinsatz 10.0 mm 0.8 mm - 2.5 mm Schwarz PE-LD

20594275


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    10.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    4.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    0.8 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    2.5 mm
Viereckig Rohreinsatz 20.0 mm 1.0 mm - 3.0 mm Schwarz PE-LD

20594329


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    3.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 32.0 mm 1.0 mm - 3.5 mm Schwarz PE-LD

20594367


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    3.5 mm
Viereckig Rohreinsatz 45.0 mm 3.0 mm - 5.0 mm Schwarz PE-LD

20594428


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    45.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    3.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    5.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 35.0 mm 2.5 mm - 5.0 mm Schwarz PE-LD

20594381


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    35.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    2.5 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    5.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 55.0 mm 2.0 mm - 4.5 mm Schwarz PE-LD

20594466


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    55.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    2.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    4.5 mm
Viereckig Rohreinsatz 65.0 mm 1.0 mm - 3.0 mm Schwarz PE-LD

20594497


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    65.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    3.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 100.0 mm 5.0 mm - 8.0 mm Schwarz PE-LD

20594572


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    100.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    5.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    8.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 120.0 mm 2.5 mm - 6.0 mm Schwarz PE-LD

20594596


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    120.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    2.5 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    6.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 12.0 mm 1.0 mm - 2.0 mm Schwarz PE-LD

20594282


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    12.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    4.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    2.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 15.0 mm 1.0 mm - 2.0 mm Schwarz PE-LD

20594305


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    15.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    4.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    2.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 22.0 mm 1.0 mm - 3.5 mm Schwarz PE-LD

20594336


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    22.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    3.5 mm
Viereckig Rohreinsatz 40.0 mm 1.0 mm - 3.0 mm Schwarz PE-LD

20594398


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    40.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    3.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 60.0 mm 1.5 mm - 3.5 mm Schwarz PE-LD

20594473


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    60.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.5 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    3.5 mm
Viereckig Rohreinsatz 80.0 mm 1.5 mm - 4.0 mm Schwarz PE-LD

20594510


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    80.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.5 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    4.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 70.0 mm 1.5 mm - 4.0 mm Schwarz PE-LD

20594503


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    70.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.5 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    4.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 95.0 mm 3.5 mm - 5.5 mm Schwarz PE-LD

20594558


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    95.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    3.5 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    5.5 mm
Viereckig Rohreinsatz 140.0 mm 4.0 mm - 7.0 mm Schwarz PE-LD

20594619


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    140.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    4.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    7.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 25.0 mm 1.0 mm - 3.0 mm Schwarz PE-LD

20594343


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    3.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 30.0 mm 1.0 mm - 3.0 mm Schwarz PE-LD

20594350


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    30.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    3.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 45.0 mm 1.0 mm - 3.0 mm Schwarz PE-LD

20594411


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    45.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    3.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 50.0 mm 1.0 mm - 2.5 mm Schwarz PE-LD

20594435


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    50.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    2.5 mm
Viereckig Rohreinsatz 60.0 mm 3.0 mm - 5.0 mm Schwarz PE-LD

20594480


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    60.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    6.5 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    3.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    5.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 90.0 mm 3.0 mm - 5.0 mm Schwarz PE-LD

20594541


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    90.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    3.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    5.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 110.0 mm 3.0 mm - 5.0 mm Schwarz PE-LD

20594589


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    110.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    3.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    5.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 18.0 mm 1.5 mm - 3.0 mm Schwarz PE-LD

20594312


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.5 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    3.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 13.0 mm 0.5 mm - 2.0 mm Schwarz PE-LD

20594299


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    13.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    4.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    0.5 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    2.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 35.0 mm 1.0 mm - 3.0 mm Schwarz PE-LD

20594374


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    35.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    3.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 40.0 mm 3.0 mm - 5.0 mm Schwarz PE-LD

20594404


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    40.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    3.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    5.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 50.0 mm 2.6 mm - 4.0 mm Schwarz PE-LD

20594442


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    50.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    6.5 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    2.6 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    4.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 50.0 mm 3.5 mm - 6.0 mm Schwarz PE-LD

20594459


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    50.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    3.5 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    6.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 80.0 mm 2.5 mm - 5.0 mm Schwarz PE-LD

20594527


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    80.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    2.5 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    5.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 100.0 mm 1.0 mm - 4.0 mm Schwarz PE-LD

20594565


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    100.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    1.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    4.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 150.0 mm 5.0 mm - 8.0 mm Schwarz PE-LD

20594626


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    150.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    5.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    8.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 125.0 mm 3.0 mm - 6.0 mm Schwarz PE-LD

20594602


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    125.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    3.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    6.0 mm
Viereckig Rohreinsatz 80.0 mm 4.0 mm - 7.0 mm Schwarz PE-LD

20594534


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    80.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kompatible Mindestwandstärke
    4.0 mm
  • Kompatible Maximal-Wandstärke
    7.0 mm
Viereckig Rohreinsatz - Schwarz PE-LD

20594633


Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte