Menü Suche

Viereckige Rohreinsätze - Mehrzweckstopfen

Auf Lager

Viereckige Mehrzweckrohreinsätze sind ideal, wenn das ästhetische Erscheinungsbild des Endprodukts keine Priorität ist. Sie können eng anliegend in viereckige Rohre, Pfosten oder Stangen eingepasst werden und tragen dazu bei, Verunreinigungen zu verhindern, und sorgen gleichzeitig für Sicherheit und einen sauberen Abschluss bei scharfen Kanten an frisch geschnittenen Rohren.

Ein praktisches und kosteneffektives Sortiment mit dünnwandigen Optionen und einer Vielzahl an Größen, das alle wesentlichen Anforderungen an Schutz durch Rohreinsätze erfüllt.

Einfache Montage durch Eindrücken per Hand oder mit einem Holzhammer, was für einen schnellen und effizienten Installationsprozess sorgt. Sie können bei Maschinenfertigung oder jeder beliebigen Anwendung verwendet werden, wenn Konstruktionsrohre erforderlich sind.

  • Können eng anliegend in viereckige Rohre, Pfosten oder Stangen eingepasst werden.
  • Einfache Montage durch Eindrücken per Hand oder mit einem Holzhammer.
  • Kommen im Maschinenbau oder wenn Konstruktionsrohre erforderlich sind zum Einsatz.
Material: PE-LD
Farbe: Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
37 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Mindestwandstärke H Kompatible Maximal-Wandstärke h Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen Kaufen
0,1548 € - 0,2408 € 1213 Auf Lager
2.6 mm
25.0 mm
4.0 mm
6.5 mm
50.0 mm
0,1664 € - 0,2588 € 998 Auf Lager
3.5 mm
14.5 mm
6.0 mm
5.0 mm
50.0 mm
0,4216 € - 0,6559 € 250 Auf Lager
2.5 mm
24.0 mm
5.0 mm
8.0 mm
80.0 mm
1,0623 € - 1,6525 € 90 Auf Lager
1.0 mm
24.0 mm
4.0 mm
7.0 mm
100.0 mm
1,5525 € - 2,415 € 170 Auf Lager
5.0 mm
27.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0289 € - 0,045 € 52594 Auf Lager
0.8 mm
12.0 mm
2.5 mm
4.0 mm
10.0 mm
0,0346 € - 0,0539 € 25000 Auf Lager
1.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
5.0 mm
20.0 mm
0,0584 € - 0,0908 € 4500 Auf Lager
1.0 mm
11.5 mm
3.5 mm
5.0 mm
32.0 mm
0,1296 € - 0,2016 € 2500 Auf Lager
3.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
45.0 mm
0,0838 € - 0,1304 € 3672 Auf Lager
2.5 mm
12.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
35.0 mm
0,1789 € - 0,2783 € 1240 Auf Lager
2.0 mm
14.5 mm
4.5 mm
5.0 mm
55.0 mm
0,2609 € - 0,4058 € 799 Auf Lager
1.0 mm
21.0 mm
3.0 mm
5.0 mm
65.0 mm
1,1154 € - 1,7351 € 100 Auf Lager
5.0 mm
24.0 mm
8.0 mm
7.0 mm
100.0 mm
1,2298 € - 1,9131 € 40 Auf Lager
2.5 mm
25.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
120.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
25.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
125.0 mm
0,0329 € - 0,0512 € 15000 Auf Lager
1.5 mm
11.5 mm
3.0 mm
5.0 mm
18.0 mm
  • von 2
Viereckig Rohreinsatz 50.0 mm 2.6 mm - 4.0 mm Schwarz LDPE

20594442

Preisbereich
0,2408 € - 0,1548 €

Lagerbestände
1213 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    50.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    6.5 mm
  • Kompatible Wandstärke
    2.6 - 4.0 mm | 0.102 - 0.157 in
  • Material
    LDPE
Viereckig Rohreinsatz 50.0 mm 3.5 mm - 6.0 mm Schwarz LDPE

20594459

Preisbereich
0,2588 € - 0,1664 €

Lagerbestände
998 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    50.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    3.5 - 6.0 mm | 0.138 - 0.236 in
  • Material
    LDPE
Viereckig Rohreinsatz 80.0 mm 2.5 mm - 5.0 mm Schwarz LDPE

20594527

Preisbereich
0,6559 € - 0,4216 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    80.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    2.5 - 5.0 mm | 0.098 - 0.197 in
  • Material
    LDPE
Viereckig Rohreinsatz 100.0 mm 1.0 mm - 4.0 mm Schwarz LDPE

20594565

Preisbereich
1,6525 € - 1,0623 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    100.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 4.0 mm | 0.039 - 0.157 in
  • Material
    LDPE
Viereckig Rohreinsatz 150.0 mm 5.0 mm - 8.0 mm Schwarz LDPE

20594626

Preisbereich
2,415 € - 1,5525 €

Lagerbestände
170 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    150.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    5.0 - 8.0 mm | 0.197 - 0.315 in
  • Material
    LDPE
Viereckig Rohreinsatz - Schwarz LDPE

20594633


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Black
Viereckig Rohreinsatz 10.0 mm 0.8 mm - 2.5 mm Schwarz LDPE

20594275

Preisbereich
0,045 € - 0,0289 €

Lagerbestände
52594 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    10.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    4.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    0.8 - 2.5 mm | 0.031 - 0.098 in
  • Material
    LDPE
Viereckig Rohreinsatz 20.0 mm 1.0 mm - 3.0 mm Schwarz LDPE

20594329

Preisbereich
0,0539 € - 0,0346 €

Lagerbestände
25000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • Material
    LDPE
Viereckig Rohreinsatz 32.0 mm 1.0 mm - 3.5 mm Schwarz LDPE

20594367

Preisbereich
0,0908 € - 0,0584 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 3.5 mm | 0.039 - 0.138 in
  • Material
    LDPE
Viereckig Rohreinsatz 45.0 mm 3.0 mm - 5.0 mm Schwarz LDPE

20594428

Preisbereich
0,2016 € - 0,1296 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    45.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
  • Material
    LDPE
Viereckig Rohreinsatz 35.0 mm 2.5 mm - 5.0 mm Schwarz LDPE

20594381

Preisbereich
0,1304 € - 0,0838 €

Lagerbestände
3672 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    35.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    2.5 - 5.0 mm | 0.098 - 0.197 in
  • Material
    LDPE
Viereckig Rohreinsatz 55.0 mm 2.0 mm - 4.5 mm Schwarz LDPE

20594466

Preisbereich
0,2783 € - 0,1789 €

Lagerbestände
1240 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    55.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    2.0 - 4.5 mm | 0.079 - 0.177 in
  • Material
    LDPE
Viereckig Rohreinsatz 65.0 mm 1.0 mm - 3.0 mm Schwarz LDPE

20594497

Preisbereich
0,4058 € - 0,2609 €

Lagerbestände
799 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    65.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • Material
    LDPE
Viereckig Rohreinsatz 100.0 mm 5.0 mm - 8.0 mm Schwarz LDPE

20594572

Preisbereich
1,7351 € - 1,1154 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    100.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    5.0 - 8.0 mm | 0.197 - 0.315 in
  • Material
    LDPE
Viereckig Rohreinsatz 120.0 mm 2.5 mm - 6.0 mm Schwarz LDPE

20594596

Preisbereich
1,9131 € - 1,2298 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    120.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    2.5 - 6.0 mm | 0.098 - 0.236 in
  • Material
    LDPE
Viereckig Rohreinsatz 125.0 mm 3.0 mm - 6.0 mm Schwarz LDPE

20594602


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    125.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    3.0 - 6.0 mm | 0.118 - 0.236 in
  • Material
    LDPE
Viereckig Rohreinsatz 18.0 mm 1.5 mm - 3.0 mm Schwarz LDPE

20594312

Preisbereich
0,0512 € - 0,0329 €

Lagerbestände
15000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 - 3.0 mm | 0.059 - 0.118 in
  • Material
    LDPE