Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

ANSI Flache Unterlegscheiben Stirnflächen-Flanschschützer

 (4 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Stirnflächen-Flanschschützer mit Klebebefestigung

Die Vollflächen-Flanschschützer sind selbstklebend und lassen sich einfach abziehen und aufkleben. Der Spezialkleber haftet sicher und hinterlässt unter normalen Anwendungsbedingungen keine Rückstände.

Die Schutzvorrichtungen bieten einen vollflächigen Schutz des äußeren Flanschdurchmessers. Sie entsprechen den Spezifikationen ANSI B16.5 und ASME B16.47 und haben eine Belastbarkeit von 15 Pfund (lb).

Es sind keine Befestigungselemente erforderlich.

  • Material: Polyethylen (PE)
  • Farbe: Schwarz




Seriennummer: SR1373

Bolzenloch-Flanschschützer

Flanschschutzscheiben sind einfach anzubringen. Die Scheibe hat vier vorgestanzte Löcher, durch die Kabelbinder für einen sicheren Sitz leicht befestigt werden können. Bei Bedarf können auch andere Befestigungsprodukte wie Flansch-Befestigungsstopfen und Stifte verwendet werden.

Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die freiliegende Dichtfläche von Flanschen. Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.

Das umfangreiche Sortiment deckt eine Vielzahl von Größen und Druckstufen ab. Es umfasst Optionen, die für DIN-Flansche DN 10 bis DN 600 - Druckgruppen PN 6, 10, 16, 15 und 40, und ANSI-Flansche 1/2 Zoll bis 32 Zoll - Druckgruppen 150, 300, 600 und 900 Pfund (lb) geeignet sind.

  • Die Flanschschutzscheiben sind leicht zu montieren. Sie werden einfach mit Kabelbindern und bei Bedarf mit anderen Befestigungsprodukten wie Stopfen, Stiften und Unterlegscheiben angebracht.
  • Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die exponierte Dichtfläche eines Flansches.
  • Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1172

All-Round-Flanschdeckel

Flanschabdeckungen sind ideal für den Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten einen umfassenden Rundumschutz für Flansche. Sie sind für alle Arten von Flanschflächen geeignet.

Sie bieten Flexibilität, Haltbarkeit und das vielseitige Design macht sie geeignet für den Schutz von Schraubenlöchern. Sie sind leicht zu montieren. Das Sortiment umfasst Optionen, die im Spritzgussverfahren hergestellt werden.

Abdeckung ANSI 16.5, DIN 2631-2635 und BS4504

  • Material: Flexibles Polyethylen (PE)
  • Farbe: Gelb




Seriennummer: SR1353

Stirnflächen-Flanschschützer zum Einschieben

Die Stirnflächen-Flanschschützer haben ein einfaches Einsteckdesign. Das Design verfügt außerdem über flexible Lamellen, die jedes Mal einen passgenauen Sitz in der Bohrung gewährleisten.

Für die Montage dieses Flanschschutzes sind keine Befestigungselemente erforderlich. Er erfüllt die Anforderungen von ANSI B16.5 Klasse 150 für Flansche, DIN2627 bis 2638 und BS5504.

  • Materialien: Polyethylen (PE) und Polyethylen niedriger Dichte (LDPE)
  • Farbe: Gelb




Seriennummer: SR1365