Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Folienklebeband Stirnflächen-Flanschschützer

 (12 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

All-Round-Flanschdeckel

Flanschabdeckungen sind ideal für den Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten einen umfassenden Rundumschutz für Flansche. Sie sind für alle Arten von Flanschflächen geeignet.

Sie bieten Flexibilität, Haltbarkeit und das vielseitige Design macht sie geeignet für den Schutz von Schraubenlöchern. Sie sind leicht zu montieren. Das Sortiment umfasst Optionen, die im Spritzgussverfahren hergestellt werden.

Abdeckung ANSI 16.5, DIN 2631-2635 und BS4504

  • Material: Flexibles Polyethylen (PE)
  • Farbe: Gelb


Series Code: SR1353

Bolzenloch-Flanschschützer

Flanschschutzscheiben sind einfach anzubringen. Die Scheibe hat vier vorgestanzte Löcher, durch die Kabelbinder für einen sicheren Sitz leicht befestigt werden können. Bei Bedarf können auch andere Befestigungsprodukte wie Flansch-Befestigungsstopfen und Stifte verwendet werden.

Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die freiliegende Dichtfläche von Flanschen. Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.

Das umfangreiche Sortiment deckt eine Vielzahl von Größen und Druckstufen ab. Es umfasst Optionen, die für DIN-Flansche DN 10 bis DN 600 - Druckgruppen PN 6, 10, 16, 15 und 40, und ANSI-Flansche 1/2 Zoll bis 32 Zoll - Druckgruppen 150, 300, 600 und 900 Pfund (lb) geeignet sind.

  • Die Flanschschutzscheiben sind leicht zu montieren. Sie werden einfach mit Kabelbindern und bei Bedarf mit anderen Befestigungsprodukten wie Stopfen, Stiften und Unterlegscheiben angebracht.
  • Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die exponierte Dichtfläche eines Flansches.
  • Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PPFarbe: SchwarzMaterial Entflammbarkeitsklasse: Series Code: SR1172

Flansch-Befestigungsstopfen

Flansch-Befestigungsstopfen bieten eine effektive Lösung für die Befestigung von Vollflächenschutzscheiben und Bolzenloch-Flanschschützer (beides separat erhältlich) an einer Rohrleitungsflanschfläche.

Zum Installieren stecken Sie den Stopfen einfach durch die Löcher des Flanschschutzes und direkt in die Bolzenlöcher, um einen festen und sicheren Schutz zu gewährleisten.

Die Verwendung von vier Stopfen wird empfohlen, um jede vollflächige Schutzscheibe fest an ihrer Anwendung zu befestigen.

  • Material: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Farbe: Schwarz


Series Code: SRFLS

Folienklebeband auf Rollen - 4181 Perm/Peel

4181 ist ein doppelseitiges, permanentes/abzugsfähiges Klebeband mit Abziehrand. Auf der Sichtseite ist es mit permanentem synthetischem Kautschuk und auf der Schutzfolienseite mit einem wieder lösbaren Acrylkleber beschichtet. Spezifikationen: Klassifizierung: FDA-Regulierung 175.105 für indirekten Kontakt mit Lebensmitteln. Rolleninnendurchmesser: 76 mm. Anwendungen: Schutz/Kratzpads, Plakatbefestigung, Kernspleißung, wiederverschließbare Umschläge, wiederverschließbare Verpackungen.

Folienklebeband auf Rollen - 4813 Permanentes Beutelverschluss-Klebeband - mit Abziehrand

Das Klebeband 4813 zum Verschließen von Kunststoffbeuteln wurde für dauerhafte Anwendungen entwickelt und ist beidseitig mit einem leistungsstarken Heißschmelzkleber auf Kautschukbasis beschichtet. Es verfügt zusätzlich über eine heiß schneidbare Abziehfolie, die auf beiden Seiten mit einem trockenen Abziehrand versehen ist, damit das Abziehen problemlos erfolgen kann. Spezifikationen: Kleber: Heißschmelzkleber auf Kautschukbasis, dauerhaft. Anwendungstemperatur: 5C bis 50C. Gebrauchstemperatur: -20C bis 65C. Klassifizierungen: FDA-Vorschrift 175.105 für indirekten Kontakt mit Lebensmitteln. Anwendungen: Heiß schneidbar bei niedrigen Temperaturen, erhöhte Fertigungsgeschwindigkeiten.

Folienklebeband auf Rollen 8606 - Wiederverschließbares Beutelverschluss-Klebeband mit Abziehfolie

8606 ist ein Universal-Klebeband für wiederverschließbare Polyethylen-/Polypropylen-Beutel, wenn die Anbringung des Klebebands in der Phase der Herstellung erforderlich ist. Aufgrund der Vielzahl an flexiblen Verpackungsmaterialien und der erforderlichen Klebestärken, wird empfohlen, dass das Band in allen Anwendungen vor Einsatz getestet wird.

Folienklebeband auf Rollen ‒ DK Film ‒ Kautschuk

DK Film bietet die Klebeeigenschaften unserer dauerhaften auf Kautschuk basierenden Kleber ohne die Dicke eines Schaumbands. Kleber auf Kautschukbasis haben eine gute Anfangshaftung und wurden so entwickelt, dass sie auf vielen unterschiedlichen Arten von Oberflächen haften. Für mehr Flexibilität bei Ihren Anwendungen sind zwei Kleberstärken erhältlich: Nutzen Sie das Klebeband mit 3,0 mil für weniger anspruchsvolle, kostensensible Projekte. Nutzen Sie das Klebeband mit 4,5 mil für Anwendungen, die eine höhere Scherfestigkeit erfordern: Extrudierungen, Namensschilder, Verpackungen und Bindungen, Beschilderungen, Point of Purchase-Displays, Ordner/Kartons aus Wellpappe, Kunststoffbefestigungen.

Folienklebeband in Stücken ‒ DK Film Kautschuk

DK-Film ist ein doppelseitiges Klebeband mit hoher Klebkraft und einem Kautschukkleber. Kleber auf Kautschukbasis haben eine gute Anfangshaftung und wurden so entwickelt, dass sie auf vielen unterschiedlichen Arten von Oberflächen haften, einschließlich auf Trägermaterialien mit geringer Oberflächenenergie. Spezifikationen: Kleber: Beidseitig permanent auf Kautschukbasis (nicht für direkte UV-Einwirkung empfohlen). Anwendungen: Namensschilder, Verpackungen und Bindungen, Beschilderungen, Point of Purchase-Displays, Ordner/Kartons aus Wellpappe, Kunststoffbefestigungen, um nur einige Anwendungen zu nennen.

Interner Flanschschutz - zylindrisch

Stirnflächenschutz, der als Schutzschild dient, um Flansche vor Schmutz, Feuchtigkeit, Farbe und Sandstrahlen zu schützen.

Das konische Design sorgt für eine starke Haftung am Kragen der Rohranwendung und erfordert keine Befestigungselemente für die Montage. Sie sind aus strapazierfähigem Material gefertigt und eignen sich für DIN- und ANSI-Flansche.

  • Material: Polyethylen
  • Farbe: Gelb


Series Code: SR1354

Stirnflächen-Flanschschützer zum Einschieben

Die Stirnflächen-Flanschschützer haben ein einfaches Einsteckdesign. Das Design verfügt außerdem über flexible Lamellen, die jedes Mal einen passgenauen Sitz in der Bohrung gewährleisten.

Für die Montage dieses Flanschschutzes sind keine Befestigungselemente erforderlich. Er erfüllt die Anforderungen von ANSI B16.5 Klasse 150 für Flansche, DIN2627 bis 2638 und BS5504.

  • Materialien: Polyethylen (PE) und Polyethylen niedriger Dichte (LDPE)
  • Farbe: Gelb


Series Code: SR1365

Stirnflächen-Flanschschützer mit Bolzen

Der Flanschschutz mit Befestigungsbolzen bietet eine vollständige Abdeckung und einen Schutz der Bohrungen für Hochdruckanwendungen. Die Zapfen setzen sich sicher in die Flanschbolzenlöcher ein und sorgen so für einen festen Sitz.

Hergestellt aus einem kostengünstigen Material, das eine gute chemische Beständigkeit aufweist. Das Sortiment umfasst Optionen, die einen Schutz gemäß SAE Code 61 (3000 bis 5000 PSI) und SAE Code 62 (6000 PSI) bieten.

  • Bietet Schutz für die gesamte Stirnfläche bei Hochdruckanwendungen.
  • Die Zapfen werden sicher in die Bohrungen der Flanschbolzen eingesetzt und sorgen für einen festen Sitz.
  • Hergestellt aus einem kostengünstigen Material, das eine gute chemische Beständigkeit aufweist.
Material: PE-LLD, PE, PE-LD, PP
Farbe: Rot, Blau, Schwarz, Gelb
Material Entflammbarkeitsklasse:

Stirnflächen-Flanschschützer mit Klebebefestigung

Die Vollflächen-Flanschschützer sind selbstklebend und lassen sich einfach abziehen und aufkleben. Der Spezialkleber haftet sicher und hinterlässt unter normalen Anwendungsbedingungen keine Rückstände.

Die Schutzvorrichtungen bieten einen vollflächigen Schutz des äußeren Flanschdurchmessers. Sie entsprechen den Spezifikationen ANSI B16.5 und ASME B16.47 und haben eine Belastbarkeit von 15 Pfund (lb).

Es sind keine Befestigungselemente erforderlich.

  • Material: Polyethylen (PE)
  • Farbe: Schwarz


Series Code: SR1373