Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(8 Produktgruppen)
Flanschabdeckungen sind ideal für den Schutz von innenbeschichteten Flanschen und bieten einen umfassenden Rundumschutz für Flansche. Sie sind für alle Arten von Flanschflächen geeignet.
Sie bieten Flexibilität, Haltbarkeit und das vielseitige Design macht sie geeignet für den Schutz von Schraubenlöchern. Sie sind leicht zu montieren. Das Sortiment umfasst Optionen, die im Spritzgussverfahren hergestellt werden.
Abdeckung ANSI 16.5, DIN 2631-2635 und BS4504
Flanschschutzscheiben sind einfach anzubringen. Die Scheibe hat vier vorgestanzte Löcher, durch die Kabelbinder für einen sicheren Sitz leicht befestigt werden können. Bei Bedarf können auch andere Befestigungsprodukte wie Flansch-Befestigungsstopfen und Stifte verwendet werden.
Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die freiliegende Dichtfläche von Flanschen. Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.
Das umfangreiche Sortiment deckt eine Vielzahl von Größen und Druckstufen ab. Es umfasst Optionen, die für DIN-Flansche DN 10 bis DN 600 - Druckgruppen PN 6, 10, 16, 15 und 40, und ANSI-Flansche 1/2 Zoll bis 32 Zoll - Druckgruppen 150, 300, 600 und 900 Pfund (lb) geeignet sind.
Schnappmuttern ermöglichen das schnelle und zuverlässige Sichern von Platten und Leiterplatten. Beim Eindrehen der selbstschneidenden Schraube werden die unteren Schäfte nach außen geklappt, weshalb keine Mutter erforderlich ist. Für ein quadratisches Loch, das eine Rotation verhindert.
Flansch-Befestigungsstopfen bieten eine effektive Lösung für die Befestigung von Vollflächenschutzscheiben und Bolzenloch-Flanschschützer (beides separat erhältlich) an einer Rohrleitungsflanschfläche.
Zum Installieren stecken Sie den Stopfen einfach durch die Löcher des Flanschschutzes und direkt in die Bolzenlöcher, um einen festen und sicheren Schutz zu gewährleisten.
Die Verwendung von vier Stopfen wird empfohlen, um jede vollflächige Schutzscheibe fest an ihrer Anwendung zu befestigen.
Stirnflächenschutz, der als Schutzschild dient, um Flansche vor Schmutz, Feuchtigkeit, Farbe und Sandstrahlen zu schützen.
Das konische Design sorgt für eine starke Haftung am Kragen der Rohranwendung und erfordert keine Befestigungselemente für die Montage. Sie sind aus strapazierfähigem Material gefertigt und eignen sich für DIN- und ANSI-Flansche.
Die Stirnflächen-Flanschschützer haben ein einfaches Einsteckdesign. Das Design verfügt außerdem über flexible Lamellen, die jedes Mal einen passgenauen Sitz in der Bohrung gewährleisten.
Für die Montage dieses Flanschschutzes sind keine Befestigungselemente erforderlich. Er erfüllt die Anforderungen von ANSI B16.5 Klasse 150 für Flansche, DIN2627 bis 2638 und BS5504.
Die Vollflächen-Flanschschützer sind selbstklebend und lassen sich einfach abziehen und aufkleben. Der Spezialkleber haftet sicher und hinterlässt unter normalen Anwendungsbedingungen keine Rückstände.
Die Schutzvorrichtungen bieten einen vollflächigen Schutz des äußeren Flanschdurchmessers. Sie entsprechen den Spezifikationen ANSI B16.5 und ASME B16.47 und haben eine Belastbarkeit von 15 Pfund (lb).
Es sind keine Befestigungselemente erforderlich.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.