Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Nylon Handräder Verzahnnieten

 (7 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Einrastnieten ‒ Dornstück/Mutterstück mini

Mini-Schnappnieten, die ein Dornstück und ein Mutterstück haben. Sie bestehen aus Nylon 6/6 und sind nach UL94 V2, RMS-01 zertifiziert. Sie bieten die perfekte Lösung, um zwei Platten mit einem einfachen Schnappverschluss zu verbinden.

Sie lassen sich schnell installieren, indem Dorn- und Mutterstück zusammengedrückt werden. Diese Mini-Nylon-Schnappnieten sind die ideale Wahl für den Außenbereich. Sie sind beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien.

  • Farben: Schwarz und Natur
  • Temperaturbereich: -40C bis 85C
  • Dorn- und Mutterstück werden separat verpackt und verkauft.


Seriennummer: SRK0015

Einrastnieten ‒ Dornstück/Mutterstück zum Einschieben

Zweiteilige Druckbefestigungsclips mit Dornstück und Mutterstück, die zusammengedrückt werden, um zwei flache Platten zusammenzuhalten. Die zwei Nieten haben Zähne, die für eine schnelle und einfache Befestigung ineinandergreifen und auf beiden Seiten für eine glatte Optik sorgen. Die Befestigungslösung ist aus Nylon 6/6. Beide Teile der Befestigung verfügen über eine niedrige Kopfhöhe.

  • Farben: Schwarz und Weiß
  • Widerstandsfähig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien.

Einrastnieten ‒ Mutterstück/Dornstück - Verzahnung

Unsere SchnappbefestigungSchnappbefestigungen bieten eine Option aus Nylon 6/6, eine Option aus Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE) und eine LDPE-Option mit einem Clip aus Polypropylen (PP).

Die Nietbaugruppe besteht aus einem Dornstück und einem Mutterstück. Das Dornstück wird das Mutterstück eingeklinkt; die einzelne Baugruppe wird verwendet, um zwei Oberflächen miteinander zu verbinden. Diese Nietenbaugruppe ist die ideale Wahl für gewellte Platten.

  • Schnelle und einfache Installation
  • Farben: Natur, Schwarz, Weiß und High Clarity (Transparent).


Seriennummer: SR1990

Schnappringe - Nylon

Unser Sortiment an Schnappringen besteht aus Nylon und ist in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich: Schnappringe und Schnappring-Unterlegscheiben. Wird häufig in Kombination mit Verzahnnieten verwendet (allgemein bekannt als zweiteilige Rastnieten), wenn das kompatible Loch einen Durchmesser von 5,5 mm hat.

Wenn Schnappringe, auch Zahnscheiben genannt, mit Verzahn-Nietclips verwendet werden, vergrößert sich der Befestigungsbereich, so dass die volle Befestigungslänge der Niete genutzt werden kann. Diese Kombination ist ideal für die Verbindung sehr dünner Anwendungen.

Die Schnappring-Unterlegscheibe, auch Zahnunterlegscheibe genannt, kann sowohl mit einem Schnappring als auch mit einer Verzahnniete verwendet werden - dies führt zu einer größeren Oberflächenunterstützung für weichere Materialien und für größere Lochgrößen. Diese Kombination ist für rotierende Anwendungen geeignet.

  • Betriebstemperatur: - 40 C bis 85 C
  • Erhältlich in verschiedenen Farben: Natur, Schwarz, Gelb, Blau, Grau und Rot.

Sterngriffe

Griffschrauben bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Griffschrauben sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.

Sterngriffe - mit Innengewinde

Sterngriffe mit Innengewinde bieten einen gebogenen Rand für maximalen Grip und Komfort. Diese langlebigen Sterngriffe sind stoßfest und chemikalienbeständig und bieten bei fertigen Anwendungen, die verstellt werden müssen, ein ordentliches Aussehen.

Verzahnnieten

Verzahnnieten sind farbige Einrastbefestigungen aus Kunststoff, die eine Montage mit zwei Nieten erfordern. Schnappen Sie die beiden identischen Verzahnnieten einfach zusammen, um eine einzige Verbindung für Ihre Anwendung herzustellen. Diese einfach zu verwendeten Nieten erfordern keine Werkzeuge für die Installation, wie z. B. Schrauben.

Verzahnnieten können mit Schnappringen und Sicherungsring-Unterlegscheiben verwendet werdentarget="_blank" , wenn das kompatible Steckloch über einen Durchmesser von 5,5 mm verfügt.

In Kombination mit einem Schnappring eignet sich die Niete für sehr dünne Anwendungen. Darüber hinaus können Verzahnnieten mit Schnappring-Unterlegscheiben verwendet werden, die als spezielle Dämpfungsunterlegscheibe fungiert und eine höhere Oberflächenunterstützung für die Verzahnniete bietet.

  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2
  • Optionen mit und ohne Schlitz sind verfügbar
  • ‌Betriebstemperaturen: - 40 C bis 85 C
  • Materialien: Polycarbonat (PC), Nylon 6/6, Polypropylen (PP) und Polyethylen mit geringer Dichten (LDPE)
  • Farben: Schwarz, Blau, Grau, Rot, Transparent, Weiß und Gelb