Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

M42

 (4 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Gabelgelenke mit Bolzen

Diese Gabelgelenke mit Bolzen sind eine Verbindung, bei der die beiden Teile zwischen die Gabeln passen und mithilfe von Gabelkopfbolzen an ihrem Platz gehalten werden. Sie dienen als U-förmige Verbindung zwischen zwei Stangen oder Wellen, um lineare Schub- oder Zugbewegungen zu ermöglichen.

Der Gabelkopfbolzen wird mit einem Splint und einer Unterlegscheibe festgehalten, um zu verhindern, dass er sich löst. Dies stellt die Stabilität und Integrität des Gelenks sicher, sogar bei schweren Lasten und hohen Belastungen. Falls notwendig, kann das Gelenk zur Wartung abmontiert werden, indem der Splint abgezogen wird. Dies ermöglicht Vorgänge wie Bauteilprüfung, Schmierung oder Austausch, um die kontinuierliche Leistung und Langlebigkeit des Gelenks sicherzustellen.

Sie sind mit einem Standardgewinde einfach zu installieren und anzupassen. Sie kommen am häufigsten als Verbindung am Ende von Luftzylindern oder an beiden Enden eines Spannschlosses oder Drahtseiles als Spanneinrichtung zur Anwendung. Sie kommen jedoch auch in verschiedenen anderen Sektoren und Anwendungen zum Einsatz, wie im Automobilsektor, im Bauwesen und in der Fertigung.

  • Material: Stahl 1.0718 (11SMnPb30k), Silber verzinkt
  • Edelstahl (1.4305 AISI 303 X8CrNiS18-9)
  • DIN 71 752/DIN ISO 8140

Hochleistungsgelenkköpfe – mit Außengewinde

Diese Hochleistungsgelenkköpfe mit Außengewinde mit einem integrierten Radial-Gelenklager werden dazu verwendet, zwei Stangen, Kabel oder andere Komponenten miteinander zu verbinden. Sie bestehen aus einem Anschlussbolzen mit Außengewinde an einem Ende und einem integrierten Radial-Gelenklager am anderen Ende. Das Radial-Gelenklager korrigiert Winkelversatz und kann Radial- und Axialbelastungen aufnehmen, was es ideal für Anwendungen macht, die Flexibilität und Tragfähigkeit erfordern.

Das Kugelgelenk bewegt sich auf einer Kunststoff-Lagerschale, die aus einem glasfaserverstärkten Nylon/Teflon-Verbundmaterial gefertigt ist. Dieses Design sorgt dafür, dass das Kugelgelenk wartungsfrei ist. Gelenkköpfe mit Radial-Gelenklager für hohe Beanspruchung verfügen über weniger anfängliche Gleitreibung und so gut wie keine Zwischenräume. Ein weiterer Vorteil des Kunststoffmaterials besteht darin, dass es zahlreiche Fremdpartikel absorbieren kann und Beschädigungen verhindert.

Sie werden in das Gegenstück eingeschraubt. Sie können zudem Temperaturen von -30 C bis +60 C widerstehen und gleichzeitig ihre Tragfähigkeit beibehalten. Höhere Temperaturen verringern die Tragfähigkeit. Sie kommen in Steuerungssystemen, Aufhängungssystemen und Verbindungen für Automobil-, Bau- und industrielle Automatisierungsanwendungen zum Einsatz.

  • Sie sind ideal für Anwendungen, die Flexibilität und Tragfähigkeit erfordern.
  • Gelenkköpfe mit Radial-Gelenklager für hohe Beanspruchung verfügen über weniger anfängliche Gleitreibung und so gut wie keine Zwischenräume.
  • Sie können Temperaturen von -30 C bis +60 C widerstehen und gleichzeitig ihre Tragfähigkeit beibehalten.
Material: StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Kugelförmige Unterlegscheiben

Diese Kugelförmigen Unterlegscheiben haben eine leicht konvexe oder konkave Oberfläche. Werden mit Muttern oder Schrauben verwendet, um Fehlstellungen zwischen Passflächen zu kompensieren, wodurch eine sichere Verbindung gewährleistet wird, und gleichzeitig Schäden an Befestigungen oder Komponenten, die sie sichern, zu verhindern.

Sie verteilen die Last und gewährleisten einheitliche Druckverteilung zwischen der Befestigung und der Oberfläche. Da sie auf Mängel an der Oberfläche reagieren, verhindern sie Druckkonzentrationen und damit die Wahrscheinlichkeit von Schäden oder Versagen und gewährleisten die allgemeine Stabilität und Zuverlässigkeit der Baugruppe.

Die verbesserte Tragfähigkeit dieser Unterlegscheiben macht sie geeignet für Anwendungen mit schweren Lasten oder dynamischen Beanspruchungen, was größere Stärke und Langlebigkeit für die Baugruppe bietet. Daher werden sie oft für Anwendungen im Maschinenbau, in Strukturbaugruppen und in Automobilanwendungen verwendet.

  • Werden zusammen mit Muttern und Schrauben verwendet, um Fehlstellungen zwischen Gegenflächen zu kompensieren.
  • Sie verringern die Belastungskonzentration und vermindern die Wahrscheinlichkeit von Schäden oder Ausfällen.
  • Einsatz für Anwendungen im Maschinenbau, in Strukturbaugruppen und in Automobilanwendungen.
Material: StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

Schulterpassschrauben – Sechskant

Diese Passschrauben, auch als Ansatzschrauben bekannt, sind eine Art von Befestigung mit einem glatten Schulterabschnitt zwischen dem Kopf und dem Gewindeteil der Schraube. Der Schulterteil wurde maschinell bearbeitet, um präzise Toleranzen zu erzielen für Positionierung, Befestigung oder rotierende Komponenten.

Sie verringert die Belastungskonzentration und vermindert die Wahrscheinlichkeit von Schäden oder Ausfällen. Sie ist zudem langlebig, korrosionsbeständig und nicht magnetisch. Sie kann schweren Lasten, Vibrationen und rauen Umgebungen widerstehen.

Ihr Sechskant-Kopf bietet eine bequeme und stabile Griffigkeit zum Anziehen und Lösen der Schraube. Der Sechskant-Kopf ermöglicht eine einfache Drehmomentapplikation mithilfe eines Schraubenschlüssels oder Steckschlüssels und bietet eine stabile und feste Verbindung. Sie ist kommt weit verbreitet in verschiedenen Sektoren zum Einsatz, darunter Automobil, Industrie, Elektronik und Bauwesen.

  • Der Schulterteil wurde maschinell bearbeitet, um präzise Toleranzen zu erzielen für Positionierung, Befestigung oder rotierende Komponenten.
  • Ihr Sechskant-Kopf bietet eine bequeme und stabile Griffigkeit zum Anziehen und Lösen der Schraube.
  • Die Schraube ist langlebig, korrosionsbeständig und nicht magnetisch.
  • Sie kann schweren Lasten, Vibrationen und rauen Umgebungen widerstehen.
Material: Edelstahl 303, StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse: