Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(15 Produktgruppen)
Schienenbefestigungsclips werden für alle herkömmlichen DIN-Schienenprofile verwendet. Sie sind leicht und benötigen kein Montagewerkzeug. Eine langfristige Kabelmanagement-Lösung, auch zum Nachrüsten bei vorhandenen Installationen geeignet.
Diese Federclips ermöglichen eine sichere Befestigung von Drähten auf einer Platte. Sie sind als Ausführungen mit Schraubbefestigung oder zum Einrasten erhältlich.
Seriennummer: SR2173
Geflanschte Bronzemuttern sind ein wichtiger Teil von Leitspindel-Baugruppen und kommen häufig in Linearantriebssystemen zum Einsatz. Sie sind für manuelle oder motorisierte Anwendungen bei niedrigen Rotationsgeschwindigkeiten unter Belastung konzipiert und haben eine glatte Oberfläche, die den Verschleiß der Leitspindel reduziert.
Extrem langlebig, mit einem gewissen Grad an Selbstschmierung. Das Bronzematerial sorgt für eine zuverlässige Leistung und macht sie zu einer beliebten Wahl für Leitspindel-Baugruppen.
Sie sind weit verbreitet und kommen in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, in der Luft- und Raumfahrt und bei medizinischer Ausrüstung. Geflanschte Bronzemuttern sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.
Geflanschte Spindelmuttern sind eine essentielle Komponente von Kugelgewindetriebe-Baugruppen. Sie sind präzisionsgefertigte, mechanische Komponenten, die in Linearantriebssystemen zum Einsatz kommen. Wie der Name schon sagt, verfügen diese Muttern über einen Flansch, d. h. einen flachen, vorstehenden Rand, der zusätzlichen Halt bietet und die Montage vereinfacht.
Sie werden zusammen mit Kugelgewindetrieben verwendet, um Drehbewegungen in lineare Bewegungsabläufe umzuwandeln. Kugellager in der Mutter rollen entlang des Kugelgewindetriebes, während er sich dreht, was für einen leichtgängigen und präzisen linearen Bewegungsablauf sorgt. Der Flansch verfügt über eine enge Toleranz, was für ein minimales Spiel und hohe Präzision und Genauigkeit sorgt.
Sie sind weit verbreitet und kommen in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, in der Luftfahrt und bei medizinischer Ausrüstung. Bitte beachten Sie, dass sich bei Entfernen der Spindelmutter aus der Hülse die Kugeln aus dem Lager lösen können, was die Spindelmutter unbrauchbar macht.
Kabelschelle für bis zu 7,5 mm Kabeldurchmesser zur Installation in Bohrungen mit einem Durchmesser von 6,2 mm. Dank des geteilten Designs ist auch eine nachträglich Anbringung möglich.
Flexible Kabelclips mit einem Halter zum einfachen Festklemmen von Kabeln, die bei Bedarf dennoch zugänglich sind. Erhältlich mit oder ohne Vinylbeschichtung.
Kabelclips zur Schraubbefestigung, um Kabel an ihrem Platz zu halten. In zwei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.
Diese geteilte Kabelschelle zum Eindrücken sichert die Kabel an einer Platte und verriegelt sie, sobald sie eingerastet sind.
Kabelschellen mit Schraubbefestigung eignen sich ideal, um Ihre gebundenen Kabel zu befestigen, und die U-Ausführung ermöglicht schnelle Montage und Demontage Ihrer Kabel.
Sechskant-Stahlmuttern sorgen für festen Halt und verhindern ein Lösen aufgrund von Vibrationen oder Bewegungen. Sie können mit einem gewöhnlichen Schraubenschlüssel oder einer Zange einfach angezogen und gelöst werden. Sie werden zusammen mit Leitspindeln aus Stahl oder Edelstahl für niedrige Rotationsgeschwindigkeiten, manuelle Steuerung, Klemm- bzw. Sperrvorgänge und Aufnahme von Eigengewicht verwendet.
Aufgrund ihres Materials kommen sie bei Anwendungen zum Einsatz, die hohe Festigkeit und Strapazierfähigkeit erfordern, aber Schmierung benötigen, um ein Festfressen der Mutter an der Spindel zu verhindern.
Sie sind weit verbreitet und kommen in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, in der Luft- und Raumfahrt und bei medizinischer Ausrüstung. Sechskant-Stahlmuttern sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.
Bitte beachten Sie: Stahl-auf-Stahl-Auflageflächen sind für motorisierte Bewegungsabläufe ungeeignet.
Selbstklebende Kabelclips für 1 mm Kabel, lieferbar als feststehende Ausführungen oder mit Scharnier. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.
Erhältlich in 2 Ausführungen. Kabel werden mit dem Gurtband fixiert und mittels Schnellmontagemechanismus an einer 3-mm-Platte befestigt. Typ 1 hat eine Anti-Rotationsbefestigung, um den Gurt an seinem Platz zu halten und Bewegungen zu verhindern.
In diesem Sortiment, das mit Leitspindeln verwendet wird, finden Sie eine große Auswahl an Vierkantmuttern für verschiedene Anforderungen: Vierkant-Bronzemuttern mit Fixierungsöffnungen, Vierkant-Messingmuttern, Vierkant-Stahlmuttern und Vierkant-Stahlmuttern mit Fixierungsöffnungen.
Zylindrische Bronzemuttern werden mit unseren Leitspindeln verwendet, um Drehbewegungen in lineare Bewegungsabläufe umzuwandeln. Die Mutter wird auf die Spindel geschraubt und bewegt sich bei Drehung entlang der Länge der Spindel, was einen leichtgängigen und präzisen linearen Bewegungsablauf ermöglicht.
Ideal für manuelle oder motorisierte Anwendungen mit niedriger bis mittlerer Rotation. Ihre Innengewinde sind passgenau auf die Spindel abgestimmt, was außergewöhnliche Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß aufgrund des Materials sicherstellt. Hergestellt aus Bronze, die über bessere Korrosionsbeständigkeit verfügt als Stahl, aber weniger fest oder hitzebeständig ist.
Sie kommen im Automobilsektor, in der Luft- und Raumfahrt und im Bauwesen zum Einsatz, um Leitspindeln an ihrem Platz zu sichern. Zylindrische Bronzemuttern sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.
Zylindrische Stahlmuttern sind Befestigungen, die häufig zusammen mit Leitspindeln oder Kugelgewindetrieben zum Einsatz kommen, um eine Drehbewegung in einen linearen Bewegungsablauf umzuwandeln. Die Mutter wird auf die Spindel geschraubt und bewegt sich bei Drehung entlang der Länge der Spindel, was einen leichtgängigen und präzisen linearen Bewegungsablauf ermöglicht.
Sie werden für niedrige Rotationsgeschwindigkeiten, manuelle Steuerung und Klemmfunktionen verwendet. Ihre Innengewinde sind passgenau auf die Spindel abgestimmt, was außergewöhnliche Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß aufgrund des Materials sicherstellt.
Sie kommen im Automobilsektor, in der Luft- und Raumfahrt und im Bauwesen zum Einsatz, um Leitspindeln an ihrem Platz zu sichern. Zylindrische Stahlmuttern sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.