Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(28 Produktgruppen)
Befestigungshalter für LWL-Schutzschläuche mit Knickschutz sind aus naturfarbenem und schwarzem Nylon hergestellt. Entsprechend konzipiert, um Schutz vor Brüchen und Knicken bei LWL-Führungen jeglicher Art zu bieten. UL94 V0 und UL94 V2 gelistete Optionen erhältlich.
Seriennummer: SROFTHSP
Kabelschelle für bis zu 7,5 mm Kabeldurchmesser zur Installation in Bohrungen mit einem Durchmesser von 6,2 mm. Dank des geteilten Designs ist auch eine nachträglich Anbringung möglich.
Diese Griffleitsten sind ideal für die Verwendung als Schubladengriffe, wobei die Auswahl zwischen einem personalisierten Profil mit Beschriftung und einem Blankoprofil besteht. Eine Auswahl an Ausführungen und Größen ist verfügbar. Sie werden auf einen Kanal geschraubt, um eine Mehrfachpositionierung zu ermöglichen, wenn ein längeres Profil gewählt wird.
Seriennummer: SR6513
Griffmulden zum Anschrauben werden mit mitgelieferten Unterlegscheiben und Muttern gesichert. Die satinierte Oberfläche ist ästhetisch ansprechend. Die Ausführung eignet sich ideal zur Verwendung an Ausrüstungsgegenständen beim Catering oder in der Nahrungsmittelindustrie.
Diese Kabeldriller sind einfach zu nutzen. Legen Sie einfach Ihre Kabel in die Öffnung und drehen Sie die beiden Arme zusammen, um die Befestigung zu sichern. Durch den Abstandhalter können die Kabel mittels des Kabeldrillers an der gewünschten Position fixiert werden, mit Abstand zur Platte. Ideal für Leiterplatten oder Elektroschränke, bei denen keine Interferenzen auftreten dürfen.
Diese geteilte Kabelschelle zum Eindrücken sichert die Kabel an einer Platte und verriegelt sie, sobald sie eingerastet sind.
Kabelhalter mit Scharnier bieten eine schnelle und einfache Lösung, um Kabel und Drähte zu bündeln, zu führen und ordentlich anzuordnen.
Die obere Scharniersperre sorgt dafür, dass die Kabel zurückgehalten und von empfindlichen Komponenten ferngehalten werden. Die Kabel können bei Bedarf leicht entfernt werden. Der Kabelhalter lässt sich leicht mit einem Fingerdruck anbringen und entfernen.
Das Material, aus dem diese Kabelhalter gefertigt sind, bietet eine gute Temperaturstabilität sowie eine hohe Festigkeit und mechanische Beständigkeit.
Kabelhalter mit Verriegelung bieten eine schnelle und einfache Lösung für das Bündeln, Führen und Festhalten von Kabeln.
Das Einführungssystem mit Verriegelung an der Oberseite sorgt dafür, dass die Kabel an ihrem Platz bleiben, und hält sie fern von sensiblen Komponenten. Die Kabel können bei Bedarf einfach entfernt werden. Der Kabelhalter kann per Fingerdruck mühelos angebracht und abgenommen werden.
Das Material, aus dem diese Kabelhalter hergestellt sind, bietet gute Temperaturstabilität sowie Stärke und mechanischen Widerstand.
Kabelhalter ohne Verriegelung aus Nylon 6/6, natur. Der Kabelhalter dient zur Kabelbündelung und -führung und hält Kabel von sensiblen oder scharfen Komponenten fern. Außerdem sorgt er für ein ordentliches und organisiertes Erscheinungsbild. Ideal zur Verwendung bei elektronischen Anwendungen.
Mehrere Optionen mit unterschiedlichen Montagearten sind erhältlich. Es gibt zudem Optionen mit glatten und runden Ecken, die beim Einsatz schonender für Glasfasern sind. Optionen mit seitlicher Öffnung, die bei Platzmangel eine niedrige Höhe bieten, sind ebenfalls im Sortiment enthalten. Außerdem sind Optionen mit Montagemöglichkeit in Sacklöchern oder selbstklebende Versionen erhältlich.
Diese Kabelhalter sind für eine große Vielfalt an Kabeldurchmessern geeignet und einfach anzubringen.
Drähte und Kabel können mühelos in diese runden Kabelhalter eingeführt werden. Der Kabelhalter sorgt für das sichere Festhalten und Führen von Kabeln, ohne dass ein Verriegelungsmechanismus notwendig ist.
Einfach durch Einstecken anzubringen. Die runde Form dieser Kabelhalter macht sie für eine große Vielfalt an Kabeldurchmessern geeignet.
Das Material, aus dem diese Kabelhalter hergestellt sind, bietet gute Temperaturstabilität sowie Stärke und mechanischen Widerstand.
Mit dem LWL-Adapter kann ein ST-Stecker in eine SC-Aussparung installiert werden. Der LWL-Duplexer ermöglicht eine optimale Zugentlastung von Kabeln mit Aramidfasern. Hergestellt aus schwarzem oder naturfarbenem, UL94 V2 gelistetem Nylon.
Der LWL-Befestigungsclip mit Radiusführung aus PVC besteht aus zwei extrudierten Clips, die ineinander einrasten und einen Clip mit einer glatten, gebogenen Oberfläche zur Aufnahme von Glasfaserkabelbündeln bilden, was den Knickradius des Glasfaserkabels beschränkt. Schwarze Optik. UL94 V0 gelistet.
Ideal, um Makro- und Mikrokrümmungen zu beseitigen, die bei einer falschen Behandlung von Glasfaserkabeln entstehen können. Die Kassetten können beliebig gestapelt werden, und eine LWL-Führung zwischen den Kassetten ist möglich. Sind kompatibel mit Spleißhaltern, Spleißschutzprodukten und LWL-Schutzschläuchen mit Knickschutz. Oberteile, Kassetten und Scharniere werden auch separat angeboten.
Unser Sortiment an LWL-Komponenten umfasst LWL-Spulen mit niedrigem Profil, auf die überschüssige Glasfasern auf einer Leiterplatte gespult werden können. Einige können aufgeteilt werden, sodass sie eine kontrollierte Biegung um eine Kurve von 90 oder 180 ergeben. Einige Spulen können gestapelt und über der Leiterplatte angebracht werden. Hergestellt aus naturfarbenem und schwarzem Nylon. UL94 V0 und UL94 V2 gelistete Optionen erhältlich.
Seriennummer: SREFA04
Mini-Kabelhalter werden in erster Linie zur Kabelbündelung und -führung bei elektronischen Anwendungen verwendet. Der Kabelhalter sorgt für ein ordentliches und organisiertes Erscheinungsbild. Zudem bieten Kabelhalter einfachen Zugang zu Kabeln für weitere Montage oder Reparatur.
Unser Sortiment verfügt über Kabelhalter mit und ohne Verriegelung an der Oberseite, Optionen mit einer Klebebasis sowie seitlicher Öffnung, und Sackloch- sowie Abstandhalter-Versionen. Zu den Montageoptionen gehören Kabelhalter zum Eindrücken und Anschrauben.
Die kleinere Größe dieser Kabelhalter macht sie nützlich für Anwendungen mit begrenztem Platz.
Diese LWL-Spleißhalter sind aus Nylon oder Polypropylen (PP) hergestellt. Sie sind in einer Vielzahl von Schlitz- und Montagekonfigurationen erhältlich und können bis zu 24 Spleißverbindungen aufnehmen. UL94 V0 und UL94 V2 gelistete Optionen erhältlich. Die Farboptionen beinhalten Schwarz, Blau, Grün, Natur und Gelb.
Standardbügelgriffe sind starke Griffe, die sowohl zum Öffnen als auch zum Schließen von Türen und Deckeln schwerer Schränke verwendet werden. Das Sortiment bietet eine Auswahl an Materialien zur Anpassung an die Umgebung und die Zugfestigkeit, wobei eine Auswahl an Montagearten für die Front- oder Rückseitenmontage zur Verfügung steht.
Griffe aus Metall ‒ mit Außengewinde, rechter Winkel
Griffe aus Metall mit Innengewinde und rechtem Winkel sind durch einen Ansatz abgerundet und verfügen über zwei Montagelöcher mit Gewinde. Das einteilige Design ist robust und langlebig. Der rückwärtig befestigte, hochqualitative Griff sorgt für ein ordentliches Aussehen.
Seriennummer: SR5112
Dieses Sortiment an Standardgriffen zeichnet sich durch sein Ganzmetalldesign aus. Der rechtwinklige Griff mit Innengewinde hat eine abgerundete Form, mit Gewindebohrungen an der Unterseite. Das einteilige Design ist glatt, robust und langlebig. Diese Griffe sind hochwertig verarbeitet und können entweder auf der Rückseite oder auf der Bedienerseite montiert werden.
Die Griffe haben eine optisch ansprechende U-Form, die ein sauberes und ordentliches Erscheinungsbild bietet. Sie können für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, z. B. für Maschinenabdeckungen, Lagerräume und Zugangsklappen.
Jeder Griff wird mit Aufnahmescheiben, Fixierringen, Schrauben und Unterlegscheiben geliefert – wo zutreffend.
Unser Sortiment an Rohrgriffen wird verwendet, um große Türen zu ziehen oder große Schrankdeckel anzuheben. Das Sortiment bietet ein gerades Profil oder ein Winkelprofil, das sich ideal für zweiflügelige Türen eignet. Sie können von der Rückseite der Platte oder von der Vorderseite der Platte montiert werden. Die Wahl des Materials und der Oberflächenbeschaffenheit ermöglicht die Anpassung an die jeweilige Umgebung und eine ästhetisch ansprechende Ausführung der Ausrüstung.
Seriennummer: SR5534
Unser Sortiment an Metallgriffen ist U-förmig und wird aus Rund- oder Vierkantrohr gefertigt oder aus Ovalrohr, wenn ein ergonomischerer Bedarf besteht. Das Sortiment bietet eine Auswahl an Materialien und Oberflächen, um den verschiedenen Anwendungsumgebungen und der Ästhetik des Endprodukts gerecht zu werden. Unterschiedliche Konstruktionswinkel bieten eine Auswahl an Zugwinkeln. Je nach Montagebedarf gibt es eine Auswahl für die Frontmontage und für die Rückseitenmontage.
Standardgriffe in Bogenform sind leicht und bieten ein stilvolleres ergonomisches Finish. Das Sortiment bietet eine Auswahl an Montagearten für die Front- oder Rückseitenmontage.
Das Sortiment der Standardgriffe in Bogenform hat ein halbflaches Profil, das ideal ist, wenn zwei Griffe an dicht aneinanderliegenden, sich öffnenden Platten erforderlich sind. Eine Auswahl an Front- und Rückseitenbeschlägen sowie eine Auswahl an Oberflächen zur Vervollständigung der ästhetischen Anforderungen ist verfügbar.
Dieses Sortiment an federnden Standardgriffen wurde entwickelt, um die Rückstellbewegung des Griffs zu steuern. Die Feder ermöglicht entweder eine Arretierung oder eine Rückführung des Handgriffs in seine Position. Sie eignen sich besonders zum Ziehen und/oder Heben. Eine Auswahl an Formen und Materialien steht für verschiedene Anwendungen zur Verfügung.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.