Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Metalldetektierbar Schrumpfschlauch

 (6 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Kabelbinder - Elematic 2-Lock

Elematic 2-Lock™ Kabelbinder sind professionelle Kabelbinder aus Polyamid 6.6 (PA) mit einem Doppelverschlusssystem aus Edelstahl. Eine hocheffiziente und zuverlässige Befestigungslösung für eine Reihe von Anwendungen und Branchen.

Die Doppelklemmbacke ist aus Edelstahl AISI 316 und wird während des Fertigungsprozesses direkt in den Kabelbinderkopf eingesetzt. Die innovative Doppelklemmbacke aus Stahl sorgt für einen Sperrmechanismus auf beiden Seiten des Kabelbinders und ist damit hervorragend für das Bündeln und Sichern von Kabeln geeignet.

Das glatte Profil ohne Zähne ermöglicht eine Reihe von Anpassungsoptionen entlang der Länge des Kabelbinders und korrigiert durchgehend die Spannung bei einer großen Vielzahl von Kabelbündeldurchmessern. Diese Kabelbinder verfügen über einen Installationstemperaturbereich von -40 C bis 60 C und halten Betriebstemperaturen von -40 C bis 85 C stand.

Es stehen zwei Farboptionen zur Auswahl. Die schwarze Ausführung ist aus UV-beständigem Polyamid (PA), ideal für Anwendungen im Freien unter extremen Bedingungen.

  • Flammwidrigkeitsklasse: UL94 V2. ‌
  • ‌Halogenfrei
  • Farben: Natur und Schwarz.

Kabelbinder - Metalldetektierbar

Zur Verwendung in der Lebensmittel- und pharmazeutischen Industrie – Metalldispersion über den gesamten Kabelbinder. Sichtbar in Röntgenaufnahmen. Die blaue Farbe unterstützt die Erkennung. Kann als Teil in HACCP-Prozessen verwendet werden. Halogenfrei. Entflammbarkeitsstufe UL94 HB. Gebrauchstemperatur: -40C bis +85C (im Dauerbetrieb) Detektierbar durch Metalldetektoren mit einer Einstellung auf eisenhaltige Kugeln von mindestens 1,5 mm.

Seriennummer: SR1747

Schrumpfschlauch ‒ 2:1, gelb-grün gestreift

Das Sortiment der Allzweck-Schrumpfschläuche ist in Bezug auf die Anwendungsmöglichkeiten, Ausführungs- und Farboptionen vielseitig. Die speziell entwickelte Rezeptur gewährleistet, dass der Schlauch die Norm UL 224 erfüllt. Frei von umweltschädlichen Substanzen wie PBBO, PPBB und PBBE. Beim Verbrennen des Schlauchs wird kein Dioxin freigesetzt. Aufgrund der niedrigen Schrumpftemperatur, der Flexibilität und der guten mechanischen Festigkeit eignet sich dieses Produkt für viele Anwendungen in der Kommunikationstechnik, der Elektronik und der Spezialfahrzeugindustrie. Die gelb und grün gestreifte Version ist äußerst schwer entflammbar, hat eine hohe UV-Beständigkeit und verfügt über hervorragende physikalische, chemische und elektrische Eigenschaften.

Schrumpfschlauch ‒ 2:1, transparent

Das Sortiment der Allzweck-Schrumpfschläuche ist in Bezug auf die Anwendungsmöglichkeiten, Ausführungs- und Farboptionen vielseitig. Aufgrund der niedrigen Schrumpftemperatur, der Flexibilität und der guten mechanischen Festigkeit eignet sich dieses Produkt für viele Anwendungen in der Kommunikationstechnik, der Elektronik und der Spezialfahrzeugindustrie. Diese transparente Version ist für Anwendungen, bei denen die flammhemmende Eigenschaft nicht erforderlich ist, jedoch die elektrische Isolierung und mechanische Festigkeit wichtig sind. Dieses Produkt besteht aus gleichmäßigen Schichten mit geringeren Längenunterschieden als bei den meisten anderen PVC-Schläuchen. Die polierte Oberfläche bietet eine attraktive Abdeckung für viele Anwendungen in der Automobilindustrie, für Geräte und Konsumgüter.

Schrumpfschlauch ‒ 3:1, mit Kleberbeschichtung

Der Schumpfschlauch mit Kleberbeschichtung bietet bei Anwendungen wie Kabelbäumen und Spleißen Isolierung und Abdichtung. Diesen RoHS-konformen Schlauch gibt es in verschiedenen Farben zur Codierung. HS-konform. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Schrumpfschlauch ‒ ohne Kleber

Das Sortiment der Allzweck-Schrumpfschläuche ist in Bezug auf die Anwendungsmöglichkeiten, Ausführungs- und Farboptionen vielseitig. Die 3:1-Schrumpfschlauchversion ohne Kleberbeschichtung ist sehr flexibel und wird überwiegend für die elektrische Isolierung und zum Schutz von innenliegenden Komponenten verwendet, trennt Kabelschuhe und Verbinder durch ihre hohe Isolierung und ist extrem widerstandsfähig. Wird auch zum Bündeln von sehr flexiblen, leichten Kabelbäumen verwendet. Kann eingesetzt werden, um Kabel, Kabelschuhe und Komponenten zu identifizieren oder zu farbcodieren.