Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

P-Schellen Schwenkhebel

 (5 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Kabelschellen ‒ P-Ausführung/Schraubbefestigung/Nylon

Die Bündel werden in diesen Nylonschellen sicher aufbewahrt. Viele Bündeldurchmesser. In den Farben Schwarz und Natur erhältlich. Material mit UL94 V-2 bzw. UL94 V-0-Listung. Unterschiedliche Montagelöcher für unterschiedliche Schraubengrößen.

Mini Swing Handle Locks

Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.

Our range of Mini Swing Handle Locks are ideal for small cabinets and enclosures, providing a single locking point. They are a great space-saving options due to their smaller handle size. The handles are available in a choice of stylish finishes, and come in a choice of oval or rectangular handle shape.

A Mini Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.

  • Handle and Body Material: Die Cast Zinc Alloy, Zamak & Nylon
  • Handle Finish options: Black Powder Coated, Chrome Plated & Black Polyamide

P-Schellen

Stahlschellen zur Schraubbefestigung sind ideal für Klemmanwendungen an Rohren, Schläuchen, Kabeln und Drähten. Erhältlich mit oder ohne Polster. Das Gummipolster bietet zuverlässigen Schutz für den Schlauch, während die Stahlkomponente und die Schraubbefestigung für eine sichere Befestigung sorgen.

Seriennummer: SR1109

P-Clips - Schraubbefestigung

Die Vinylbeschichtung bietet eine dauerhaftere Lösung zum Schutz der Kabel vor Schwingungen und Beschädigungen. Der Bereich der Schraubbefestigung ist nicht beschichtet, damit eine sichere Befestigung gewährleistet ist. Erhältlich in 14 Größen für unterschiedliche Bündeldurchmesser.

Swing Handle Locks

Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.

Our range of Swing Handle Locks are ideal for standard size cabinets and enclosures, and can implement multiple locking points.

A Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.

  • Key Locking and Padlocking options
  • Material: Zinc Alloy and Polyamide (PA)
  • Handle Finish options: Matt, E-Coat, Sand Blasting Chrome Plated, Bright Chrome and Powder Coating
  • Colours: Chrome, Black and Natural


Series Code :SR5537

Seriennummer: SR5537