Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(14 Produktgruppen)
Schraubnieten sind Befestigungen, die sich schnell lösen lassen, und sie eignen sich für Sicherheitsplatten und Komponenten, die schnell ausgetauscht werden müssen. Sie können einfach installiert, festgezogen, gelöst und mit einem Kreuzkopfschraubendreher entfernt werden.
Zum Sortiment gehören Schraubnieten; aus Nylon 6/6 gefertigt und in Schwarz oder Naturfarben erhältlich; sie haben eine Schlitzbetätigung für eine einfache Montage oder Demontage. Sie sind aufgrund ihrer guten elektrischen Isoliereigenschaften ideal für den Einsatz in elektrischen und elektronischen Baugruppen. Installieren Sie den Verschluss, indem Sie den Kopf nach unten gerichtet in die Anwendung schrauben. Wir haben auch Schraubnieten, die aus naturfarbenem, nach UL94 V-2 eingestuftem Nylon 6/6 hergestellt sind. Wenn der Stift in die Niete eingeschraubt wird, erweitert sich die Tülle – und befestigt die Niete dadurch an ihrem Platz. Diese Nieten können wiederverwendet werden - was sie zu einer wirtschaftlichen Wahl macht.
Darüber hinaus ist eine Reihe von Ankernieten in unserem Schraubangebot enthalten. Diese Schraubnieten haben einen Körper aus modifiziertem PA (Nylon) und verfügen über einen Stift aus verzinktem Stahl oder Acetal. Hochfeste, zweiteilige Nieten, die vielseitig, kostengünstig und vibrationsfest sind. Sie entwickeln eine hohe Auszugskraft, sind korrosionsbeständig und ideal für die thermische und elektrische Isolierung. Sie können für massive oder hohle Materialien verwendet werden, einschließlich Holz, Beton, Gips, Metall, Kunststoff, Fliesenblock oder Mörtel.
Schnappnieten bestehen aus einem Kolben aus Nylon 6, RMS-120 und einer Tülle aus PC, RMS-72. Zur Installation drücken Sie einfach die Tülle in die abnehmbare Platte und dann den gewünschten Kolben in die Tülle. Wenn die Platte und Kolben in die feste Platte gedrückt werden, verriegelt es sie zusammen.Ziehen Sie am Kolben, um die nicht befestigte Platte leicht zu entfernen.
Diese praktischen Plattenbefestigungen sind ideal für Anwendungen, die Wartungsarbeiten erfordern. Sie werden in Easy-Grip- oder Mini-Grip-Designs angeboten, um für eine Reihe von Paneellöchern und -dicken geeignet zu sein.
Spreiznieten werden für die Befestigung und Verbindung von mehreren Platten verwendet. Unser Sortiment ist in zwei verschiedenen Materialien erhältlich: K-Resin und Polypropylen (PP).
Die K-Resin-Varianten haben eine transparente Farbe. Dieses Material zeichnet sich durch hohe Schlagzähigkeit, Steifigkeit und hervorragende Klarheit und Glanz aus. Das macht es zu einer guten Wahl für Endprodukte. K-Resin ist eine gute Wahl für eine Reihe von Anwendungen, einschließlich medizinischer und Display-Komponenten.
Die PP-Optionen sind in Schwarz und Weiß erhältlich. Dieses Material hat eine gute Temperaturstabilität und ist gegen die meisten Säuren und Laugen beständig. PP ist eine gute Wahl für elektronische Anwendungen oder als Verpackungskomponente.
Materialien: K-Resin und Polypropylen (PP) Farben: Schwarz, Farblos und Weiß
Belastungsspreiznieten (LSR) sind eine Art von Drucknieten, die eine schnelle, wirtschaftliche und dauerhafte Befestigungslösung darstellen. LSR-Nieten heißen so, weil sie sich in der Anwendung ausdehnen und einen sicheren und festen Sitz bieten. Diese Kunststoffnieten sorgen für solide Verbindungen durch eine seitliche Blindbefestigung.
Unser Sortiment umfasst eine Mischung aus verschiedenen Spreizniettypen, darunter ein Kernsortiment an Spreiznieten, einschließlich einer stumpfen Variante. Treibnieten, Nieten mit Flachrundkopf und Schlüssellochnieten. Zu den Materialien gehören Nylon 6/6, Acetal, Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE). Diese Spreiznieten aus Kunststoff haben eine gute elektrische Isolierung und sind außerdem resistent gegen Vibrationen, Abrieb und Korrosion.
Separat erhältlich ist ein Nietwerkzeug, das eine schnellere Befestigung dieser Spreiznieten ermöglicht und die empfohlene Anbringungsmethode ist.
Diese Spreiznieten verfügen über einen Stift für eine einfache Installation per Fingerdruck. Es handelt sich um eine vielseitige Niete, die in runde, quadratische oder rechteckige Löcher montiert werden kann. Die Montage in quadratischen Löchern wird für Anwendungen mit Verdrehsicherung verwendet.
Die Niete besteht aus einem Stift und einer Tülle. Sie wird entweder zusammengebaut oder vormontiert geliefert. Diese Nieten können auch nach der Installation entfernt werden, was besonders praktisch ist.
Senkkopfnieten werden in Senkbohrungen und anderen Anwendungen verwendet, die eine flache Oberfläche erfordern. Ihr Design ermöglicht es, dass sie bündig mit einer Oberfläche abschließen, d. h. der Nietkopf ragt nach der Installation nicht heraus. Sie sind ideal für Gleitschienenanwendungen.
Diese Nieten sind außerdem manipulationssicher und können in Senkbohrungen nach DIN ISO 7721 eingesetzt werden.
Die Spreiznieten haben einen abgeschrägten Kopf. Die schräge Form erleichtert die effiziente Montage und Demontage.
Die Niete wird durch schnelles und einfaches Einsetzen in das Werkstück angebracht. Drücken Sie auf den Stift, der in die H-förmige Tülle einrastet. Sobald der Stift in die Tülle eingeführt ist, dehnen sich die Tüllenschenkel aus und verriegeln die Niete fest in ihrer Position. Nach der Installation der Nietbaugruppe ragt der Kopf des Stifts aus der Oberfläche der Platte heraus, sorgt aber dennoch für ein schönes, sauberes und fertiges Aussehen.
Diese Spreizniete ist eine Art von Plattenbefestigung, die für eine optimale Montage und Demontage bei einer Reihe von Anwendungen entwickelt wurde, insbesondere bei solchen, die eine regelmäßige Wartung sowie eine schnelle Montage und Demontage erfordern.
Diese T-Niete hat einen knopfförmigen Nietkopf, der leicht zu greifen ist und den Bedienungskomfort erhöht. Der Niet hat ein einfaches Push-Push-Design und benötigt kein Installationswerkzeug. Dank dieser einfachen und effektiven Push-Pull-Konstruktion kann der Niet bis zu 25 Mal in die Anwendung ein- und ausrasten - das macht ihn zu einer äußerst wirtschaftlichen und wiederverwendbaren Lösung. Dies beschleunigt auch die Installation und Demontage erheblich.
Die klappbaren Schenkel der Spreiznieten bieten einen sicheren Halt für eine Vielzahl von Anwendungen und Materialien.
Wenn Sie den Stift in den Nietkörper drücken, dehnen sich die Schenkel nach außen aus, so dass sie das Material in der Baugruppe fest greifen können. Die Nietenschenkel dehnen sich bis zu einem Abstand von 18,6 mm aus.
Durch diese Ausdehnung kann der Niet eine größere Oberfläche abdecken, hat aber eine schwächere Zugfestigkeit zur Folge. Dadurch eignen sich diese Nieten besser für dünnere Anwendungen, wie z. B. Kartons und andere poröse Materialien. Einmal angebracht, kann die Niete nicht mehr von der Außenseite des Kartons entfernt werden.
Schnappnieten sind eine schnelle und einfache Befestigungslösung, die ohne Werkzeug montiert werden kann! Sie sind schnell und kostengünstig und verfügen über speziell Spreizschäfte, die sich ausdehnen und die Einzelteile fest an ihrem Platz halten.
Unser Sortiment umfasst ein große Auswahl von Nylon-Optionen, einschließlich: Nylon 6, Nylon 4/6 und Nylon 6/6. Schnappmontage mit einfachem Druck und einer sauberen und glatten Oberfläche. Diese Nieten werden mit einer Flammenwidrigkeitsklasse hergestellt, einschließlich UL94 V1 und UL94 V2 und sind bis zu 130 C (266 F) temperaturbeständig.
Schnappnieten aus Polyethylen mit geringer Dichte zum Eindrücken oder Einclipsen sind ebenfalls erhältlich. Eindrückbefestigungen sind ideal für den schnellen Aufbau von Displayeinheiten im Einzelhandel oder Point of Sale-Anwendungen. Die Schnappbefestigungen sind zweiteilig und bieten eine sichere Möglichkeit, zwei Platten miteinander zu verbinden.
Wir bieten außerdem eine Reihe von Hochtemperatur-Schnappnieten an, die aus dem Hochleistungs-Thermoplast Polysulfon (PSU) hergestellt werden. Diese sind nach Flammwidrigkeitsklasse UL94 V1 gelistet und können Temperaturen von bis zu 155 C (311 F) standhalten. Unser umfangreiches Angebot an Schnappnieten umfasst außerdem Schnappnieten-Optionen aus Kunstharz und Polypropylen (PP).
Verdeckte Scharniere, bei denen eine linksseitige und rechtsseitige Montage möglich ist. Ideal für Metallgehäuse und Maschinenabdeckungen. Mehrere Ausführungen sind entweder aus verzinktem Stahl oder aus Edelstahl AISI 304 erhältlich.
Die Sortiment der verdeckten Scharniere zum Anschrauben ist für schwere Anwendungen geeignet. Sie werden mit Schrauben montiert und haben einen entfernbaren Stift, um das Anheben der Tür vom Rahmen für einen leichten Zugang zu ermöglichen. Verschiedene Materialien und Drehwinkel stehen zur Verfügung, passend für unterschiedliche Anwendungen.
Das Sortiment der verdeckten Scharniere zum Anschrauben/Anschweißen eignet sich für schwere Anwendungen und bietet eine zweiteilige Montagelösung, bei der der Rahmenteil angeschraubt und der Türteil mittels Mutter an einem angeschweißten Bolzen an der Tür befestigt wird. Die Verwendung eines Stiftes ermöglicht das Entfernen der Tür für einen leichten Zugang. Für linken und rechten Türanschlag geeignet.
Vierteldreh-Plattenbefestigungen, allgemein bekannt als Vierteldreh-Noppen oder -Nieten, werden in Buchsen eingeführt und durch Drehen des Bolzens um 90 Grad befestigt – ein Prozess, der als die „Vierteldrehung“ bezeichnet wird. Der Verschluss bietet eine vorhersagbare Haltekraft und sorgt in verriegelter Position für eine Sperre, die einem versehentlichen Öffnen widersteht. Eine Lösung, die bei einer Montage schnell, aber sicher ist.
Zu unserem Vierteldreh-Sortiment gehören Plattenbefestigungen aus Acetal, RMS-14. Diese Auswahl enthält eine schwarze Option, die nach UL94 HB zertifiziert ist. Eine Vierteldrehung mit einem Flachkopfschraubendreher oder einer Münze löst die untere Platte. Der Riegel verbleibt in der abnehmbaren Platte. Alternativ können die nicht bewerteten Acetal-Optionen in Schwarz oder Weiß einfach installiert werden, indem der Kolben mit einem Hammer, der zwei Platten miteinander verriegelt, in die Tülle getrieben wird. Um die Platten zu lösen, wird der Kolben mit einem Schraubenzieher eine Vierteldrehung weit gedreht.
Ebenfalls enthalten sind unsere Kreuzkopf-POM-Nieten. Geeignet für Sicherheitsplatten und Komponenten, die schnell ausgetauscht werden müssen; sie bieten eine dauerhafte Montagelösung, die für eine Vielzahl von Plattentiefen und Montagelochgrößen geeignet ist. Oder probieren Sie doch unsere schwarzen oder naturfarbenen Nylon-Vierteldrehverschlüsse aus. Diese werden für eine noch leichtere Anwendung in vormontierter Form geliefert. Es ist ideal, wenn es nicht möglich ist, eine Haltenocke in den Rahmen einzuarbeiten.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.