Valikko Haku

Akseli 50.0 750.0 +0,-9 Alumiini

50 Ø alumiiniset akselit ovat monipuolisia, ei-magneettisia ja kevyitä komponentteja. Sitä käytetään itsevoitelevan keraamisen holkin kanssa. Se pystyy kestämään raskaita kuormia ja toimimaan ilman vääntymiä tai vikoja karuissa olosuhteissa. Akseli pystyy kestämään lämpötiloja välillä -130° C ja +200° C.
Tuotekoodi:

20336691

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 tol. h6 50.0
l1 750.0
Tolerance µ tol. h6 +0,-9
Materiaali Alumiini
Tullinimike 7215508000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä