Valikko Haku

Välilevy 19.0 16.0 6.0 Ruostumaton teräs

Pikakiinnike kuulakiristyksellä on ihanteellinen kohteisiin, jotka vaativat nopeita ja toistuvia muutoksia. Se sisältää jousitetun männän, joka ottaa käyttöön kuulalaakerisarjan, kun kiinnike asetetaan reikään. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä.
Tuotekoodi:

20190712

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 3,01 €
10 - 19 2,709 €
20 - 49 2,5585 €
50 - 99 2,408 €
100 + 2,2575 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

3,01 €

1 x 3,01 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Yksittäisen paneelin paksuus 4.0
d1 19.0
d2 16.0
h1 6.0
Paino gr 3.5
Materiaali Ruostumaton teräs
Tullinimike 8466209800

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä