Valikko Haku

Kaapeliläpivientikumi 21.7 mm 31.0 mm 1.8 mm

Kääntöläpivienti suojaa johtoja hankaukselta niiden kulkiessa teräväreunaisten metallipaneelien läpi. Tämä osa on NAS1368-standardin mukainen.
Tuotekoodi:

GFA-N14B

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,8603 €
1000 + 0,7825 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

86,03 €

100 x 0,8603 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Erityisominaisuudet NAS-standardin mukainen paneelin minimi- ja maksimipaksuus
Tyyppi Flip Grommet
Yhteensopiva reiän halkaisija 26.2 mm
Korkeus huulloksen alla 7.5 mm
Kokonaishalkaisija 31.0 mm
Kokonaiskorkeus 10.7 mm
Paneelin paksuus 1.8 mm
Koko materiaali Polyamidi
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Armeijan erittely NAS1368-N14B
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä