Valikko Haku

Kaapeliklipsi Liima 19.1 mm 9.7 mm Alumiini Harmaa

Tämä kiinnike on valmistettu harmaasta pinnoitetusta alumiinista, ja sen alustana on liimapiintainen vaahtomuovi. Alustan koko on 10,1 x 19,1 mm. Tässä tapauksessa kaapelit linjataan litteänä horisontaalisesti alustaan.
Tuotekoodi:

PFC-25M

23935 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,32 €
5000 + 0,25 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

320,00 €

1000 x 0,32 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Jalustan materiaali Akryylipohjainen liima
Pinnoite Vaahtomuovisuoja
Väri Harmaa
Asennustapa Liima
Jalustan pituus 19.1 mm
Puristinvarren pituus 23.7 mm
Vakio RMS
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 11.1 mm
Tullinimike 7616991099

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä