Valikko Haku

Lukkotapit

Varastossa

Nämä haarukkatapit ovat lieriömäisiä tappeja, joiden yksi pää on litteä. Se on tarkoitettu mahtumaan haarukkanivelen aukkoihin muodostaen kiertoliitännän, joka mahdollistaa kulmaliikkeen ja säädön.

Sen lujuus, kestävyys ja korroosionsietokyky ovat erinomaisia. Sen lieriömäinen muoto mahdollistaa vastakappaleen yksinkertaisen reikiin viennin ja kiertämisen. Samalla litteä pää auttaa pysäyttämään asennuksen aikana.

Sen muoto mahdollistaa tapin nopean ja helpon purkamisen, muokkaamisen tai vaihdon tarpeen mukaan. Käytetään autoteollisuudessa, tuotannossa ja rakennusteollisuudessa ohjausvivustoissa, jousitusjärjestelmissä ja ohjausmekanismeissa.

  • Se luo kääntöliitännän, joka mahdollistaa kulmaliikkeen ja säädön.
  • Sen lujuus, kestävyys ja korroosionsietokyky ovat erinomaisia.
  • Sen lieriömäinen muoto mahdollistaa vastakappaleen yksinkertaisen reikiin viennin ja kiertämisen.
Materiaali: Igumid G, Teräs, Ruostumaton teräsVäri: Materiaalin syttyvyysstandardi:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
24 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus d2 l2 l3 d1 tol. h11 Materiaali l1 Osta
2,98 € - 4,59 € 41 Varastossa
11.5
30.0
1.1
12.0
303 Ruostumaton teräs
24.5
1,75 € - 2,69 € 1134 Varastossa
4.8
15.0
0.7
5.0
303 Ruostumaton teräs
10.5
4,05 € - 6,23 € 121 Varastossa
15.2
39.0
1.1
16.0
303 Ruostumaton teräs
32.5
2,04 € - 3,14 € 149 Varastossa
7.6
20.0
0.9
8.0
303 Ruostumaton teräs
16.5
2,40 € - 3,69 € 39 Varastossa
9.6
25.0
1.1
10.0
303 Ruostumaton teräs
20.5
1,79 € - 2,76 € 3997 Varastossa
5.7
17.0
0.8
6.0
303 Ruostumaton teräs
12.2
1,68 € - 2,58 € 90 Varastossa
10.0
27.5
3.0
14.0
Teräs
33.0
0,51 € - 0,79 € 3956 Varastossa
6.0
16.5
2.0
8.0
Teräs
20.0
1,10 € - 1,69 € 1946 Varastossa
9.0
24.5
3.0
12.0
Teräs
30.0
5,04 € - 7,76 € 36 Varastossa
17.5
40.5
4.0
20.0
Teräs
46.0
2,57 € - 3,95 € 255 Varastossa
6.0
16.5
2.0
8.0
303 Ruostumaton teräs
20.0
0,21 € - 0,33 € 2947 Varastossa
3.2
8.5
1.0
4.0
Teräs
10.5
0,68 € - 1,04 € 3899 Varastossa
8.0
20.5
2.0
10.0
Teräs
25.0
1,17 € - 1,80 € 181 Varastossa
3.2
8.5
1.0
4.0
303 Ruostumaton teräs
10.5
3,03 € - 4,66 € 49 Varastossa
8.0
20.5
2.0
10.0
303 Ruostumaton teräs
25.0
Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
50.5
5.0
25.0
303 Ruostumaton teräs
57.0
0,47 € - 0,73 € 2208 Varastossa
5.0
12.5
1.5
6.0
Teräs
15.5
1,66 € - 2,55 € 1119 Varastossa
12.0
32.5
3.0
16.0
Teräs
38.5
1,80 € - 2,77 € 186 Varastossa
4.0
10.5
1.5
5.0
303 Ruostumaton teräs
13.0
Kysy toimitusaikaa täältä
17.5
40.5
4.0
20.0
303 Ruostumaton teräs
46.0
  • / 2
Yhdyshaaran tappi 12.0 11.5 24.5 303 Ruostumaton teräs

20192549

Hinta-alue
4,59 € - 2,98 €

Varastotasot
41 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2
    11.5
  • d3
    24.5
  • l1
    24.5
  • l2
    30.0
Yhdyshaaran tappi 5.0 4.8 10.5 303 Ruostumaton teräs

20192501

Hinta-alue
2,69 € - 1,75 €

Varastotasot
1134 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    5.0
  • d2
    4.8
  • d3
    10.5
  • l1
    10.5
  • l2
    15.0
Yhdyshaaran tappi 16.0 15.2 32.5 303 Ruostumaton teräs

20192556

Hinta-alue
6,23 € - 4,05 €

Varastotasot
121 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    16.0
  • d2
    15.2
  • d3
    32.5
  • l1
    32.5
  • l2
    39.0
Yhdyshaaran tappi 8.0 7.6 16.5 303 Ruostumaton teräs

20192525

Hinta-alue
3,14 € - 2,04 €

Varastotasot
149 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2
    7.6
  • d3
    16.5
  • l1
    16.5
  • l2
    20.0
Yhdyshaaran tappi 10.0 9.6 20.5 303 Ruostumaton teräs

20192532

Hinta-alue
3,69 € - 2,40 €

Varastotasot
39 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2
    9.6
  • d3
    20.5
  • l1
    20.5
  • l2
    25.0
Yhdyshaaran tappi 6.0 5.7 12.2 303 Ruostumaton teräs

20192518

Hinta-alue
2,76 € - 1,79 €

Varastotasot
3997 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    6.0
  • d2
    5.7
  • d3
    12.2
  • l1
    12.2
  • l2
    17.0
Yhdyshaaran tappi 14.0 10.0 33.0 Sinkitty Teräs

20192372

Hinta-alue
2,58 € - 1,68 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    14.0
  • d2
    10.0
  • d3
    19.0
  • l1
    33.0
  • l2
    27.5
Yhdyshaaran tappi 8.0 6.0 20.0 Sinkitty Teräs

20194710

Hinta-alue
0,79 € - 0,51 €

Varastotasot
3956 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2
    6.0
  • d3
    12.0
  • l1
    20.0
  • l2
    16.5
Yhdyshaaran tappi 12.0 9.0 30.0 Sinkitty Teräs

20194734

Hinta-alue
1,69 € - 1,10 €

Varastotasot
1946 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    12.0
  • d2
    9.0
  • d3
    17.0
  • l1
    30.0
  • l2
    24.5
Yhdyshaaran tappi 20.0 17.5 46.0 Sinkitty Teräs

20194758

Hinta-alue
7,76 € - 5,04 €

Varastotasot
36 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    20.0
  • d2
    17.5
  • d3
    26.0
  • l1
    46.0
  • l2
    40.5
Yhdyshaaran tappi 8.0 6.0 20.0 303 Ruostumaton teräs

20194802

Hinta-alue
3,95 € - 2,57 €

Varastotasot
255 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    8.0
  • d2
    6.0
  • d3
    12.0
  • l1
    20.0
  • l2
    16.5
Yhdyshaaran tappi 4.0 3.2 10.5 Sinkitty Teräs

20194680

Hinta-alue
0,33 € - 0,21 €

Varastotasot
2947 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    4.0
  • d2
    3.2
  • d3
    6.0
  • l1
    10.5
  • l2
    8.5
Yhdyshaaran tappi 10.0 8.0 25.0 Sinkitty Teräs

20194727

Hinta-alue
1,04 € - 0,68 €

Varastotasot
3899 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2
    8.0
  • d3
    14.0
  • l1
    25.0
  • l2
    20.5
Yhdyshaaran tappi 4.0 3.2 10.5 303 Ruostumaton teräs

20194772

Hinta-alue
1,80 € - 1,17 €

Varastotasot
181 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    4.0
  • d2
    3.2
  • d3
    6.0
  • l1
    10.5
  • l2
    8.5
Yhdyshaaran tappi 10.0 8.0 25.0 303 Ruostumaton teräs

20194819

Hinta-alue
4,66 € - 3,03 €

Varastotasot
49 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    10.0
  • d2
    8.0
  • d3
    14.0
  • l1
    25.0
  • l2
    20.5
Yhdyshaaran tappi 25.0 18.0 57.0 303 Ruostumaton teräs

20194840


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    25.0
  • d2
    18.0
  • d3
    32.0
  • l1
    57.0
  • l2
    50.5
Yhdyshaaran tappi 6.0 5.0 15.5 Sinkitty Teräs

20194703

Hinta-alue
0,73 € - 0,47 €

Varastotasot
2208 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    9.0
  • l1
    15.5
  • l2
    12.5
Yhdyshaaran tappi 16.0 12.0 38.5 Sinkitty Teräs

20194741

Hinta-alue
2,55 € - 1,66 €

Varastotasot
1119 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    16.0
  • d2
    12.0
  • d3
    20.0
  • l1
    38.5
  • l2
    32.5
Yhdyshaaran tappi 5.0 4.0 13.0 303 Ruostumaton teräs

20194789

Hinta-alue
2,77 € - 1,80 €

Varastotasot
186 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    8.0
  • l1
    13.0
  • l2
    10.5
Yhdyshaaran tappi 20.0 17.5 46.0 303 Ruostumaton teräs

20194833


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h11
    20.0
  • d2
    17.5
  • d3
    26.0
  • l1
    46.0
  • l2
    40.5