Valikko Haku

Holkkieriste 16.0 mm Nailon Väritön

Post-fit clip-on flag type 250 terminal insulator. Manufactured with material rated UL94-V2
Tuotekoodi:

OF-250

33 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,6192 €
1000 - 4999 0,5627 €
5000 + 0,5262 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

309,60 €

500 x 0,6192 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Kiinnikkeen malli Jälkiasennus
Koko materiaali Nailon 6/6
Suunta Suora kulma
Sertifiointi UL
Liitintyyppi Levy tyyppi 250
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tyyppi 3
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä