Valikko Haku

Esittelykaapelit

Varastossa

Teräsvaijeri on yksi tarjolla olevista esittelykomponenteista, ja sen tarkoitus on pitää näyteikkunaesittely paikoillaan. Vaijeria käytetään esittelytaskujen ja kiinnikkeiden kanssa (myydään erikseen).

Tarjolla on eri vaijeripaksuuksia ja -pituuksia erilaisille projekteille.

  • Materiaali: teräs
  • Väri: väritön

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
7 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Cable Width Kokonaispituus Osta
3,2858 € - 3,6281 € 1000 Varastossa
8,1872 € - 19,2344 € 9 Varastossa
9,8301 € - 23,0296 € Kysy toimitusaikaa täältä
496903 6,3663 € - 13,4267 € Kysy toimitusaikaa täältä
105.0 mm
4,0936 € - 9,6028 € 993 Varastossa
4,9013 € - 11,5291 € Kysy toimitusaikaa täältä
13,6362 € - 28,8373 € Kysy toimitusaikaa täältä
Esittelykaapeli 1.5 mm 2 m Teräs

496912

Hinta-alue
3,6281 € - 3,2858 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Rullamäärä
    1
  • Hinta / kpl sis ALV
    3.6885 GBP
Esittelykaapeli 2.0 mm 4 m Teräs

496910

Hinta-alue
19,2344 € - 8,1872 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Rullamäärä
    1
  • Hinta / kpl sis ALV
    20.2043 GBP
Esittelykaapeli 1.5 mm 6 m Teräs

496914

Hinta-alue
23,0296 € - 9,8301 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Rullamäärä
    1
Kauppatavarakoukku 10.0 mm 105.0 mm Messinki

496903

Hinta-alue
13,4267 € - 6,3663 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Rullamäärä
    1
  • Kokonaispituus
    105.0 mm
  • Hinta / kpl sis ALV
    14.1037 GBP
Esittelykaapeli 2.0 mm 2 m Teräs

496909

Hinta-alue
9,6028 € - 4,0936 €

Varastotasot
993 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Rullamäärä
    1
  • Hinta / kpl sis ALV
    10.087 GBP
Esittelykaapeli 1.5 mm 4 m Teräs

496913

Hinta-alue
11,5291 € - 4,9013 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Rullamäärä
    1
Esittelykaapeli 2.0 mm 6 m Teräs

496911

Hinta-alue
28,8373 € - 13,6362 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Rullamäärä
    1
  • Hinta / kpl sis ALV
    30.2913 GBP