Esittelytelineitä on tarjolla liimapinnalla ja ilman, ja ne kiinnittävät tulostusmateriaalin tehokkaasti markkinointi- ja muissa esittelyissä. Läpinäkyvä materiaali on kestävää eikä peitä esittelyä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaispituus | Asennustapa | Osta | |
---|---|---|---|---|---|
1,3403 € - 1,4923 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.268 in
210.0 mm
|
Liima
|
||
53,6413 € - 59,6106 € | 49 Varastossa |
82.021 ft
25.0 m
|
|
||
0,2039 € - 0,2272 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.85 in
47.0 mm
|
Kiinnittymätön
|
||
0,1903 € - 0,1903 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
Liima
|
||
0,1226 € - 0,1226 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
Liima
|
||
0,0876 € - 0,0876 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
Liima
|
||
0,1903 € - 0,1903 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
Liima
|
||
341,70 € - 359,6763 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.693 in
43.0 mm
|
Liima
|
||
562,3442 € - 562,3442 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.846 in
21.5 mm
|
Liima
|
||
0,0801 € - 0,0801 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
Liima
|
||
91,1273 € - 100,9711 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
Liima
|
||
0,1144 € - 0,1144 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.063 in
27.0 mm
|
Liima
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.