Valikko Haku

Teräs M5 N/A 32.0 mm (L)

Tämä rengaspultti on valmistettu mustutetusta teräksestä, ja siinä on osittain kierteitetty varsi. Sopii erinomaisesti jikien ja mekaanisten kokoonpanojen kiinnitykseen.
Tuotekoodi:

1504677

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 + 7,3917 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

73,92 €

10 x 7,3917 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan paksuus 6.0 mm
Karan halkaisija 5.0 mm
Pituus reiän keskiöön 50.0 mm
Ulkohalkaisija 12.0 mm
Sisähalkaisija 5.0 mm
Kierteen pituus 32.0 mm
Kierrekoko M5
Materiaali Teräs
Kannan tyyppi Silmänreikäkanta
Kierretyyppi Threaded
Tyyppi Swing bolts

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä