Valikko Haku

Litteän kaapelin ferriitti 43.7 mm 36 Ω 104 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 36 Ω, 100 MHz impedance of 104 Ω. Insert Length of 43.7 mm | 1.72 in.
Tuotekoodi:

RFP1-34-10-A5

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
40 - 159 2,7336 €
160 + 2,4602 €
Vakiopakkaus: 40

Tilaa useita 40

Kokonaishinta:

109,34 €

40 x 2,7336 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Koko materiaali A5
Tullinimike 8504901100

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä