Valikko Haku

Litteän kaapelin ferriitti 21.5 mm 48 Ω 126 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 48 Ω, 100 MHz impedance of 126 Ω. Insert Length of 21.5 mm | 0.846 in.
Tuotekoodi:

RFS1-17-15-A5

8046 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
108 - 431 0,841 €
432 + 0,7569 €
Vakiopakkaus: 108

Tilaa useita 108

Kokonaishinta:

90,83 €

108 x 0,841 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tulpan pituus 21.5 mm
Kokonaispituus 25.5 mm
Kokonaisleveys 15.0 mm
Väri Harmaa
Koko materiaali A5
Tullinimike 8547900000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä