Valikko Haku

Litteän kaapelin ferriitti 26.7 mm 100 Ω 180 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 100 Ω, 100 MHz impedance of 180 Ω. Insert Length of 26.7 mm | 1.051 in.
Tuotekoodi:

RFS1-20-25-A5

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
30 - 119 3,2188 €
120 + 2,8969 €
Vakiopakkaus: 30

Tilaa useita 30

Kokonaishinta:

96,56 €

30 x 3,2188 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tulpan pituus 26.7 mm
Kokonaispituus 38.5 mm
Kokonaisleveys 25.4 mm
Väri Harmaa
Koko materiaali A5
Tullinimike 8504901100

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä