Valikko Haku

Litteän kaapelin ferriitti 14.0 mm 38 Ω 62 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 38 Ω, 100 MHz impedance of 62 Ω. Insert Length of 14.0 mm | 0.551 in.
Tuotekoodi:

RFS2-11-12-A5

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
144 - 575 0,5875 €
576 + 0,5287 €
Vakiopakkaus: 144

Tilaa useita 144

Kokonaishinta:

84,60 €

144 x 0,5875 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tulpan pituus 14.0 mm
Kokonaispituus 19.0 mm
Kokonaisleveys 12.0 mm
Väri Harmaa
Koko materiaali A5
Tullinimike 8504901100

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä