Valikko Haku

Litteän kaapelin ferriitti 14.0 mm 61 Ω 123 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 61 Ω, 100 MHz impedance of 123 Ω. Insert Length of 14.0 mm | 0.551 in.
Tuotekoodi:

RFS2-11-20-A5

168 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
84 - 335 1,3849 €
336 + 1,2464 €
Vakiopakkaus: 84

Tilaa useita 84

Kokonaishinta:

116,33 €

84 x 1,3849 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tulpan pituus 14.0 mm
Kokonaispituus 18.9 mm
Kokonaisleveys 20.0 mm
Väri Harmaa
Koko materiaali A5
Tullinimike 8504901100

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä