Valikko Haku

Litteän kaapelin ferriitti 18.7 mm 46 Ω 96 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 46 Ω, 100 MHz impedance of 96 Ω. Insert Length of 18.7 mm | 0.736 in.
Tuotekoodi:

RFS2-14-13-A5

600 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
120 - 479 0,7385 €
480 + 0,6646 €
Vakiopakkaus: 120

Tilaa useita 120

Kokonaishinta:

88,62 €

120 x 0,7385 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tulpan pituus 18.7 mm
Kokonaispituus 23.8 mm
Kokonaisleveys 12.5 mm
Väri Harmaa
Koko materiaali A5
Tullinimike 8547900000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä