Valikko Haku

Litteän kaapelin ferriitti 20.0 mm 35 Ω 70 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 35 Ω, 100 MHz impedance of 70 Ω. Insert Length of 20.0 mm | 0.787 in.
Tuotekoodi:

RFS2-15-12-A5

862 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
144 - 575 0,5775 €
576 + 0,5198 €
Vakiopakkaus: 144

Tilaa useita 144

Kokonaishinta:

83,16 €

144 x 0,5775 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tulpan pituus 20.0 mm
Kokonaispituus 23.3 mm
Kokonaisleveys 12.0 mm
Väri Harmaa
Koko materiaali A5
Tullinimike 8547900000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä