Valikko Haku

Litteän kaapelin ferriitti 21.5 mm 27 Ω 87 Ω A5 RMS-303

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 27 Ω, 100 MHz impedance of 87 Ω. Insert Length of 21.5 mm | 0.846 in.
Tuotekoodi:

RFS2-16-12-A5

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
132 - 527 0,5573 €
528 + 0,5016 €
Vakiopakkaus: 132

Tilaa useita 132

Kokonaishinta:

73,56 €

132 x 0,5573 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tulpan pituus 21.5 mm
Kokonaispituus 25.5 mm
Kokonaisleveys 12.0 mm
Väri Harmaa
Koko materiaali A5
Tullinimike 8504901100

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä